Gerador hidráulico

Para geração de energia elétrica em máquinas agrícolas

Utilizar a energia hidráulica com eficiência: com o gerador hidráulico da HYDAC, você converte a energia hidráulica excedente em energia elétrica.

Isso permite que você gere uma fonte de energia autônoma e amplie o espectro de energia elétrica limitado de sua máquina agrícola.

Confie em nosso gerador hidráulico para converter energia hidráulica em energia elétrica

Agricultura de precisão Maiores requisitos de eletricidade para maior precisão

Aqueles que conservam recursos não estão apenas agindo no interesse da proteção ambiental. Isto ocorre, porque o gerenciamento direcionado de campos e terras agrícolas economiza dinheiro e tempo valioso. Os agricultores confiam cada vez mais na agricultura de precisão para conservar sementes, pulverizar produtos e distribuí-los com alta precisão. Mas a precisão requer algo acima de tudo: uma alta densidade de potência.

Eletrificação Altos custos e muito tempo e esforço para energia elétrica

A eletrificação de máquinas agrícolas está ganhando cada vez mais força. Esta é outra razão pela qual a demanda por energia elétrica está aumentando fortemente. Todos os consumidores dos equipamentos agrícolas elétricos são frequentemente alimentados com energia através do alternador e da bateria do trator. Se você quiser transferir energia elétrica para um reboque, você terá que esperar altos custos, assim como um aumento de tempo e esforço.

Nossa solução única: o gerador hidráulico da HYDACUse a energia hidráulica com eficiência

Soluções convencionais

Nas máquinas agrícolas atuais, a alimentação máxima do trator é completamente esgotada. Em alguns casos individuais, os clientes se contentaram com construções internas caras. Mas não precisa ser assim — a HYDAC desenvolveu a solução ideal para isso.

Aumente a alimentação elétrica limitada da sua máquina agrícola com a solução da HYDAC

Alimentado por um motor hidráulico, o gerador da HYDAC converte energia hidráulica em energia elétrica. O controlador de potência integrado ajusta a potência à carga elétrica conforme necessário. O óleo é fornecido pelo trator com bomba de deslocamento variável ou bomba de deslocamento fixo. O bloco de controle hidráulico a montante regula a velocidade de rotação com a ajuda de um circuito opcional de detecção de carga.

Isso usa o excedente de energia hidráulica existente de forma eficiente e cria uma alimentação elétrica estável em sua máquina agrícola.

Isso faz a diferençaSuas vantagens com o gerador hidráulico da HYDAC

Sistema de acoplamento livre de manutençãoEconomize tempo e dinheiro e aumente a confiabilidade de sua máquina

Seja com acionamento por correia ou transmissão – as soluções existentes exigem muita manutenção e são temperamentais. Nosso acionamento direto recém-projetado oferece uma solução para isso: com um acoplamento elástico de garra, possibilitamos a maior confiabilidade possível. O trabalho de manutenção também é coisa do passado.

Regulador de carga integrado Use a energia hidráulica de forma eficiente para cargas de pico

Use a energia de forma eficiente para cargas de pico: o gerador regula automaticamente a corrente de carga da bateria. O regulador de carga integrado garante que a energia excedente seja temporariamente armazenada de forma eficiente. O tamanho da bateria também pode ser ajustado especificamente para a aplicação.

Instalado pronto para conectar Aproveite os benefícios do nosso conceito de instalação inteligente Plug & Play

O conceito de instalação inteligente e o projeto extremamente compacto permitem que os componentes do sistema sejam colocados em sua máquina de várias maneiras. Isso significa que o gerador, a bateria e a proteção de fusíveis elétricos podem ser colocados completamente independentes um do outro.

Downloads

Temos prazer em lhe aconselhar!

Entre em contato com a equipe de especialistas da HYDAC e agende sua consultoria!

Agende uma consultoria