Garanta o desempenho ideal nas suas torres de resfriamento com os filtros automáticos HYDAC
O controle de contaminação na água não apenas preserva a integridade dos componentes das torres, mas também promove uma operação mais sustentável e econômica. Com a HYDAC você garante a operação eficiente das torres de resfriamento. Saiba como.
A operação eficiente das torres de resfriamento é fundamental para o desempenho de muitas indústrias. A água utilizada nestes sistemas é suscetível a diversos contaminantes que podem comprometer a eficiência e a vida útil dos equipamentos.
O controle de contaminação na água não apenas preserva a integridade dos componentes das torres, mas também promove uma operação mais sustentável e econômica.
Por isso, é fundamental conhecer os contaminantes mais comuns da água e entender como evitá-los:
Sedimentos e partículas
O acúmulo de sedimentos e partículas na água das torres de resfriamento pode levar a sérios problemas, como a redução da eficiência do processo, diminuindo a transferência de calor e aumentando o consumo de energia.
Bactérias e microrganismos
A água das torres de resfriamento é um ambiente propício para o crescimento de bactérias e microrganismos. A formação de biofilme nas superfícies internas não só compromete a eficiência do resfriamento, mas também pode levar à proliferação de doenças respiratórias.
Óleos e graxas
Contaminação por óleos e graxas são comuns em ambientes industriais, representando uma ameaça significativa para as torres de resfriamento. Esses contaminantes reduzem a eficiência térmica e podem causar entupimentos em trocadores de calor.
Corrosão e incrustações
A presença de íons metálicos na água pode levar à corrosão de componentes metálicos e à formação de incrustações nos tubos e trocadores de calor. Esses problemas comprometem a eficiência da torre de resfriamento, resultando em perdas de desempenho ao longo do tempo.
O papel dos filtros de processo na prevenção da contaminação da água
Os filtros de processo desempenham um papel muito importante na preservação da qualidade da água em torres de resfriamento, sendo fundamentais para a prevenção da contaminação e o funcionamento eficiente desses sistemas. Em sua essência, esses dispositivos são projetados para remover contaminantes diversos, garantindo que a água que circula nas torres permaneça limpa e propícia ao processo de resfriamento.
A implementação de filtros de processo na gestão da água em torres de resfriamento é um investimento estratégico. Ao atuarem na prevenção da contaminação em diferentes frentes, esses filtros asseguram um funcionamento eficiente, reduzem a necessidade de manutenção corretiva e prolongam a vida útil dos equipamentos.
Como os filtros automáticos da HYDAC protegem as torres de resfriamento da contaminação da água?
Como falamos anteriormente, os sistemas de resfriamento de água são indispensáveis nas indústrias para controle da temperatura do processo. E, por consequência, as etapas de tratamento desta água são igualmente importantes.
Quando controlamos a taxa de contaminantes presentes na água da torre de resfriamento, é possível reduzir o make-up, ou seja, a água adicionada na torre, e o blowdown, a água que é descartada durante o processo. Além disso, ainda é possível reduzir as etapas do processo de tratamento, a utilização de produtos químicos e as paradas técnicas não previstas.
Tecnologia dos filtros automáticos da HYDAC
A HYDAC Brasil fabrica filtros automáticos com tecnologia alemã. Eles são devidamente dimensionados para cada processo, e têm como objetivo a filtração e remoção efetiva do contaminante sólido, com operação constante e sem a necessidade de intervenções, troca ou limpeza externa dos elementos filtrantes.
Além disso, a HYDAC oferece uma vasta linha de filtros automáticos para vazões a partir de 25 m3/hr até 9.000 m3/hr, com um único filtro, utilizando elementos filtrantes 100% em aço inox e com eficiência garantida a partir de 25 micra. Por fim, os filtros são dimensionados para que o descarte da água concentrada com contaminantes fique abaixo de 1,0% da vazão de processo.
Tipos de filtros automáticos da HYDAC para torres de resfriamento
Série RF4W
O AutoFilt® RF4W é um filtro de retrolavagem automático autolimpante de aço inoxidável, especialmente para aplicações com água. Ele faz a separação de materiais sólidos de fluidos de baixa viscosidade, com vazões até 450 l/min e tecnologia de elementos filtrantes cônicos.
Além de ter um design de carcaça nova e otimizada com opção de 4, 5, 6 ou 7 elementos filtrantes para ótima adaptação a qualquer aplicação, o AutoFilt® RF4W é uma unidade pronta para operar.
Série RF3
Já o filtro de retrolavagem automático da série RF3 é aplicado nos processos industriais em diversos ramos, como: siderurgia, papel e celulose, automotivo, petróleo e gás, tratamento de água e mineração, por exemplo.
Ele é ideal para a remoção de partículas sólidas em fluidos de baixa viscosidade e possui uma construção versátil com baixa perda de carga. O item tem funcionamento totalmente automático, pronto para operar na remoção de partículas sólidas. Além disso, a posição e o tamanho dos bocais são ajustáveis ao processo e os elementos filtrantes também cônicos, são fabricados com malha metálica de uma liga especial de aço inoxidável 316 com maior teor do titânio (Ti) disponível nas construções Wedge Wire: 50 até 3.000 μm e construções SuperMesh: 25 até 60 μm.
Série Hidrociclone ATF
O AutoFilt® ATF atua na separação centrífuga. Ele conta com seletividade garantida e desempenho especial através da tecnologia híbrida, sendo adequado para fortes flutuações na qualidade da água.
Por ser desenvolvido através do cálculo da dinâmica dos fluidos, o produto lida sem esforço com altas cargas de sujeira, evitando qualquer transferência de sujeira para o lado limpo, pois possui dois estágios de filtração com princípios de diferentes sendo:
- 1º estágio: as condições de fluxo do tipo ciclone lidam com altas cargas de sujeira e, assim, alcançam o desempenho de separação e a eficiência de um separador centrífugo.
- 2º estágio: o elemento filtrante cônico garante a seletividade e evita que a sujeira seja transportada para o lado limpo — independentemente das flutuações nas condições de operação e da contaminação.
Citação do especialista:
A HYDAC Brasil já possui centenas de filtros automáticos fabricados localmente e instalados em plantas de todo o território nacional. Graças ao nosso know-how internacional, conseguimos implementar tecnologia de ponta nos nossos produtos e atender as demandas especificas da indústria.
Felipe Crusco, especialista da HYDAC Brasil
Vantagens dos filtros automáticos da HYDAC
Uma das principais vantagens reside no design inovador das carcaças, que permite a adaptação ideal a diversas aplicações. Com opções de 4, 5, 6 ou 7 elementos filtrantes, esses filtros garantem uma flexibilidade única, atendendo às demandas específicas de cada sistema. Além disso, a unidade pronta para operar, aliada ao design compacto e ao conceito de vedação e abertura rápida, simplifica a instalação e manutenção, contribuindo para a eficiência operacional.
Outro diferencial é a operação automática dos filtros HYDAC. Essa automatização não apenas simplifica o gerenciamento diário, eliminando a necessidade de intervenção manual, mas também garante uma operação contínua. Durante o processo de retrolavagem, não há interrupção do sistema de filtração, assegurando que o sistema permaneça operacional mesmo durante os procedimentos de limpeza.
Outros benefícios dos filtros automáticos para sua operação:
A importância da manutenção dos sistemas de torres de resfriamento
A manutenção regular dos equipamentos em sistemas de torres de resfriamento desempenha um papel importante na garantia do desempenho otimizado e prolongamento da vida útil desses complexos sistemas industriais.
A realização periódica de inspeções, limpezas e substituição de peças desgastadas é essencial para prevenir obstruções nos trocadores de calor, assegurando uma transferência eficiente de calor.
Além disso, a manutenção de equipamentos regular contribui para a preservação da integridade estrutural, evitando vazamentos e danos irreversíveis. Esse investimento contínuo não apenas reduz os custos associados a reparos corretivos, mas também promove uma operação eficiente, sustentável e confiável das torres de resfriamento, essenciais para o funcionamento ininterrupto de processos industriais.
Invista em filtros automáticos para um desempenho de longo prazo
Em um panorama industrial em que a eficiência operacional é a chave para o sucesso, a escolha de investir em filtros automáticos, especialmente modelos inovadores, é uma decisão estratégica para garantir um desempenho de longo prazo nas torres de resfriamento.
A capacidade desses filtros para combater uma ampla gama de contaminantes, aliada ao seu design flexível e operação totalmente automática, representa não apenas uma solução eficaz para a gestão da água, mas também um investimento sólido na confiabilidade e sustentabilidade dos processos industriais.