Assegure a fixação de tubos, mangueiras e cabos do seu equipamento

Garanta a segurança e funcionamento eficiente da sua indústria com a linha completa de abraçadeiras da HYDAC Brasil.

Agora você pode garantir ainda mais segurança e funcionamento eficiente para a sua indústria com a linha completa de abraçadeiras da HYDAC Brasil. Com um sistema modular aperfeiçoado, esta solução destaca-se pela fixação de tubos, mangueiras e cabos com cargas estáticas e dinâmicas.

Com uma aplicabilidade muito abrangente, esta linha também se caracteriza pela variedade de produtos que inclui, como o HY-ROFLEX, HY-Loop e a abraçadeira Buegu.

Modo de funcionamento e montagem

Para obter uma montagem segura, é preciso cumprir os requisitos de carga necessários, sendo importante a utilização de placas de cobertura, placas de base e/ou trilhos de montagem.

Assim, a primeira abraçadeira deve ser montada diretamente após a conexão roscada, uma etapa essencial para proteger a conexão de vibrações. Além disso, as curvas no tubo devem ser fixadas em ambos os lados da curva (a direção da pulsação deve ser levada em consideração).

Os limites de propriedade do material prescritos também devem ser observados. Já na ausência de qualquer experiência anterior, a distância recomendada entre os suportes do tubo deve ser respeitada.

Na eventualidade de as válvulas serem incorporadas nas tubulações, é recomendado que o suporte seja fornecido na frente e na parte de trás dessas mesmas válvulas.

Aplicações

Desenvolvidas para a fixação e suporte de tubos e mangueiras de diversas dimensões, as abraçadeiras da HYDAC destinam-se a uma multiplicidade de mercados que detenham estes componentes.

Desta forma, esta linha de produtos pode ser utlizada tanto no segmento industrial como um todo, assim como em equipamento especificamente projetados para o segmento mobil.

Características

De modo geral, a linha de abraçadeiras da HYDAC oferece aos seus usuários recursos seguros e que garantem a eficiência das suas operações:

  • Excelente resiliência
  • Ótima resistência do material à tração e ao rompimento
  • Alta resistência à abrasão
  • Os tipos de abraçadeiras, tamanhos e materiais são selecionados dependendo da aplicação e tipo de tensão (térmica / mecânica)

Vantagens

Conheça os principais benefícios que a linha de abraçadeiras HYDAC pode trazer para os seus equipamentos:

  • Amortecimento de choques, vibrações e ruídos
  • Compensação de tolerâncias de tubo por meio do uso de insertos de elastômero
  • Alta resistência garantida por corpos de abraçadeira nervurados
  • Placa de solda de uma única peça
  • Peças de aço com tratamento superficial
  • Instalação aérea segura através do efeito de aperto das peças de plástico
  • Possibilidade de instalação em trilhos de montagem C, também disponível com suportes de solda
  • Instalação eficiente de plugue/parafuso das porcas do trilho de montagem

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre essa linha de produtos, entre em contato com nossos especialistas.

Entre em contato