Nosso kit de fixação HY-ROS H<sub>2</sub> para fixação segura do tanque de hidrogênio
1/5 Suporte de gargalo HYDAC
• Solução com espaço de instalação otimizado para tanques com ressalto • Para fixação de reservatórios de todos os tamanhos e diâmetros (200 a 750 mm) • Solução de fixação não afetada pela respiração do tanque • Solução patenteada com validação em série • Sistema modular • Solução combinada opcional em conjunto com uma cinta de fixação • Retrofits
2/5 Suporte inteligente HY-ROS H2
Nossa "cinta de fixação inteligente" fornece feedback constante sobre a fixação do tanque (manutenção preditiva). Isso significa que qualquer desvio pode ser detectado em um estágio inicial. Os dados fornecidos pelo sensor podem ser avaliados em formato analógico ou digital. Eles permitem monitorar a condição do suporte do tanque em tempo real durante toda a sua vida útil.
3/5 Mola de fixação HY-ROS H2
• Fixação de reservatórios de todos os tamanhos e diâmetros (200 a 750 mm) • Formato de cinta variável em comprimento/largura/espessura • Compensação de expansão com soluções inovadoras • Para todos os tipos de fixação (vertical ou horizontal em relação à direção de deslocamento, ou seja, suspensa, lateral ou vertical) e locais de fixação (por exemplo: atrás da cabine do motorista, no teto, na lateral do veículo etc.) • Retrofits
4/5 Cinta de fixação HY-ROS com TPRD e suporte de tubo
O kit de fixação HYDAC H2 tem a opção de posicionar perfeitamente/fixar de forma flexível um sensor TPRD adicional e/ou sua tubulação em um complemento ao suporte existente (solução de suporte de gargalo ou cinta de fixação). Disponível também como retrofit.
5/5 Cinta de fixação HY-ROS com camada de elastômero
• Fixação de reservatórios de todos os tamanhos e diâmetros (200 a 750 mm) • Formato de cinta variável em comprimento/largura/espessura • Compensação de expansão com soluções inovadoras • Para todos os tipos de fixação (vertical ou horizontal em relação à direção de deslocamento, ou seja, suspensa, lateral ou vertical) e locais de fixação (por exemplo: atrás da cabine do motorista, no teto, na lateral do veículo etc.) • Retrofits