Fixação segura de tanques de hidrogênio – com a primeira cinta de fixação inteligente do mundo

Para atingir as metas de redução de emissões do Acordo Verde Europeu, a indústria e os negócios estão se concentrando cada vez mais no hidrogênio como uma fonte de energia neutra para o clima. No entanto, ao transportar o combustível volátil, em ônibus, caminhões ou máquinas, por exemplo, devem ser atendidos requisitos especiais de segurança e confiabilidade. A HYDAC levou essas circunstâncias especiais em consideração com a solução inovadora "Suporte Inteligente HY-ROS H2", a primeira cinta de fixação baseada em sensor do mundo para tanques de hidrogênio.

Confira as soluções de fixação da HYDAC para o transporte seguro de hidrogênio

Deseja saber mais sobre nossas soluções inovadoras de fixação para transporte seguro de hidrogênio? Agende uma consultoria sem compromisso com nossos especialistas agora mesmo.

Entre em contato conosco agora!

Suportes seguros para tanques de hidrogênio respiráveis (tipo IV) A mudança no tamanho dos tanques de hidrogênio representa desafios para os fabricantes de veículos

Os tanques de hidrogênio (tipo IV) alteram sua circunferência em até 2,5% durante o processo de reabastecimento e esvaziamento. Com soluções convencionais que não compensam essa "respiração", a força de retenção do sistema pode ser prejudicada.

Monitoramento confiável da fixação do tanque em cada nível de enchimento Desvios no estado de tensão do suporte devem ser detectados em um estágio inicial

Caso sejam detectados desvios significativos na circunferência do tanque de hidrogênio, devem ser tomadas medidas em tempo hábil para garantir que a fixação segura do sistema não seja comprometida. Quanto mais cedo as diferenças forem detectadas, maior será a segurança do sistema e, portanto, do motorista. É por isso que a confiabilidade das nossas cintas de fixação é cuidadosamente validada em condições de laboratório.

Nossa solução Suporte inteligente HY-ROS H2A primeira cinta de fixação baseada em sensor do mundo para tanques de hidrogênio permite manutenção preditiva

Com o Suporte Inteligente HY-ROS H2, a HYDAC está fazendo uma contribuição inovadora para a segurança dos veículos a hidrogênio. Isso é possível, porque a cinta de fixação baseada em sensor permite que a fixação do tanque seja monitorada de forma confiável em tempo real. A abordagem preventiva, comparável a um sistema de monitoramento da pressão dos pneus, fornece dados contínuos sobre a condição e a integridade da solução de fixação, permitindo que qualquer desvio seja detectado em um estágio inicial e que sejam tomadas medidas apropriadas.

Mais informações sobre a cinta de fixação do Suporte inteligente HY-ROS H2

Jochen Caspari, Chefe de Desenvolvimento na HYDAC Accessories

Validamos nossas cintas de fixação HY-ROS com mais de 20.000 ciclos do tanque sem perda de função. Nossa solução de fixação para tanques de hidrogênio, portanto, excede tanto o ciclo de vida normal de uma máquina quanto os requisitos legais para a aprovação de tanques de 15.000 ciclos.

A HYDAC é sua parceira para fixação segura de tanques de hidrogênio Descubra agora os diversos benefícios do Suporte Inteligente HY-ROS H2, a primeira cinta de fixação baseada em sensor do mundo para ajudar você a fixar seus tanques de hidrogênio com segurança

Nosso suporte para tanque de hidrogênio foi testado e aprovado

Suporte para tanque de hidrogênio testado e aprovado

A confiabilidade das nossas soluções de fixação para transporte de hidrogênio já foi confirmada em mais de 10 trilhões de quilômetros rodados.

Nossas cintas de fixação para tanque de hidrogênio excedem os requisitos legais

Excede os requisitos legais

Nossas cintas de fixação HY-ROS H2 foram testadas além dos requisitos legais por mais de 20.000 ciclos de tanque sem perda de função.

Nossas cintas de fixação para tanque de hidrogênio permitem uma manutenção mais eficiente com manutenção preditiva

Manutenção mais eficiente com manutenção preditiva

A abordagem preventiva da nossa solução de fixação permite a detecção precoce e a correção de qualquer desvio que ocorra.

Downloads

Sua especialista em tecnologia de fixação para hidrogênio

Entre em contato com a equipe de especialistas da HYDAC e agende uma consultoria!

Entre em contato conosco agora

Mais artigos sobre tecnologia de fixação

Tópicos e Produtos
| 3 minutos

Todas as tecnologias de fixação são criadas da mesma forma? Nem sempre: a HYDAC oferece mais do que apenas excelente qualidade. Contamos com uma produção interna totalmente automatizada. Para nós, isso significa uma promessa “Made in Germany”. Suas vantagens são evidentes. Entregamos rapidamente e impulsionamos desenvolvimentos personalizados no menor prazo possível. Com a nossa inovadora equipe de P&D, desenvolvemos soluções sob medida que também podem ser adaptadas ao seu desafio individual. Ou você prefere nossa solução padrão otimizada para instalação? Confira agora nossos sistemas e teste-nos!