Filtros Hidráulicos HYDAC: Eficiência para as suas máquinas

Conheça os filtros hidráulicos da HYDAC que garantem a eficiência de seus equipamentos em vários setores da indústria brasileira.

A fábrica de filtros hidráulicos da HYDAC em Indaiatuba, inaugurada em 2019, trouxe para o Brasil a versão mais moderna do maquinário desenvolvido pela matriz na Alemanha. 

Esta fábrica não é apenas uma fabricante de filtros, mas um pilar estratégico para as indústrias brasileiras. A equipe de especialistas da HYDAC desloca-se até a sua empresa e analisa seus equipamentos e circuito hidráulico sem tirá-los do local. Além disso, desenvolve soluções sob medida para atender às suas necessidades específicas. Isso não só ajuda a aumentar a rentabilidade, mas também prolonga a vida útil dos seus equipamentos. 

Mais do que produzir no Brasil os filtros que são líderes globais de mercado, a empresa alemã reforça seu compromisso com a qualidade e a confiança da marca HYDAC, contribuindo significativamente para a indústria hidráulica no Brasil. 

Filtros hidráulicos: Soluções para a indústria

Os filtros hidráulicos da HYDAC são amplamente aplicados em vários setores da indústria brasileira.

Seja na indústria de papel e celulose, óleo e gás, na mineração ou na agricultura, os filtros desempenham um papel essencial na manutenção da eficiência e da longevidade dos equipamentos. Eles são projetados para remover partículas e contaminantes do fluido hidráulico, protegendo os componentes do sistema e garantindo um funcionamento suave e eficiente.  

Com capacidade de personalização, a HYDAC ajuda seus clientes a impulsionar a produtividade e o sucesso de suas operações industriais.

Aplicação em mineração

Na mineração, onde os ambientes são agressivos, o desempenho e a confiabilidade dos equipamentos são cruciais. E é aqui que entram os filtros de diesel da HYDAC, que aumentam a disponibilidade de todo o sistema enquanto garantem diesel limpo em todas as etapas da cadeia de abastecimento.  

Conte com os filtros hidráulicos da HYDAC na indústria de mineração para: 

  • Proteção contra paradas não programadas 

  • Redução de custos operacionais relacionados à perda de produtividade

  • Prolongamento da vida útil dos equipamentos 

Aplicação de filtros em óleo e gás

Com o aumento da produção offshore e os grandes investimentos no Brasil, a demanda por produtos de alta qualidade e tecnologia de ponta é cada vez maior no setor de óleo e gás

A HYDAC atende a essa necessidade através de tecnologia de ponta, oferecendo sistemas de filtragem personalizados para a máxima eficiência operacional. Entre eles destacam-se os filtros de pressão, filtros de retrolavagem, filtros Inline e filtros de gás. 

As suas aplicações incluem: 

  • Filtração de água de injeção onshore e offshore 

  • Tratamento de gás combustível e água de vedação

  • Lavagem de oleoduto 

  • Filtração de Monoetilenoglicol 

Aplicação no agronegócio

A agricultura de precisão está a tranformar a agricultura moderna, e a HYDAC desempenha um papel fundamental com suas soluções tecnologicamente avançadas.  

A aplicação de filtros hidráulicos da HYDAC na indústria agrícola é um exemplo de como a tecnologia pode aumentar a eficiência operacional e a produtividade. Estes filtros fazem parte de um sistema que visa a automação das máquinas agrícolas e a sustentabilidade, reduzindo o desperdício de recursos e o impacto ambiental.  

Com soluções inovadoras como o RFB Compact, que reduz o tamanho do reservatório hidráulico em até 50%, a HYDAC alia eficiência e inovação. Além disso, a HYDAC oferece soluções integradas que combinam hardware e software, otimizando processos como plantio e colheita, e contribuindo para uma agricultura mais sustentável e competitiva no mercado global. 

Aplicação em aerogeradores

Na energia eólica, os filtros hidráulicos da HYDAC são cruciais para evitar falhas precoces nos equipamentos e garantir máxima eficiência.

Um exemplo de sucesso é o Filtro BDE, que reduziu em 50% os custos de manutenção de um cliente do setor, graças à sua alta eficiência e design compacto. As vantagens incluem:

  • Proteção e aumento da vida útil do óleo e do filtro lubrificante

  • Aumento significativo de eficiência de filtragem e absorção de água 

  • Evita a presença de água e a saturação da sílica 

Aplicação em locomotivas

No setor ferroviário, a HYDAC destaca-se pela confiabilidade e adaptação às demandas específicas da indústria, garantindo eficiência operacional para veículos ferroviários, máquinas de colocação de vias e infraestruturas. 

Os filtros hidráulicos da HYDAC garantem a limpeza dos fluidos em sistemas críticos, como os de freio hidráulico e refrigeração, contribuindo para a prevenção de avarias e prolongamento da vida útil dos componentes.  

Além disso, a filtragem eficiente de diesel protege os motores contra contaminantes sólidos, líquidos e gasosos.

Inovação em Filtros Hidráulicos HYDAC

Com um compromisso contínuo com a pesquisa e desenvolvimento, a HYDAC oferece soluções que superam as exigências dos sistemas hidráulicos modernos.  

Através da implementação de tecnologias avançadas e design inteligente, os filtros hidráulicos HYDAC garantem eficiência máxima, confiabilidade e proteção para equipamentos e processos.  

Soluções de filtros hidráulicos HYDAC

Biomicron

O elemento filtrante Biomicron HYDAC é uma solução inovadora destinada a proteger sistemas de combustível diesel contra contaminação microbiana, um problema comum que pode levar à deterioração do diesel. Esta tecnologia avançada: 

  • Reduz significativamente a presença de microrganismos no fluxo de retorno do combustível

  • Minimiza a formação de biofilmes nocivos e a consequente bioincrustação 

  • Aumenta a durabilidade dos filtros de diesel, reduzindo trocas frequentes  

  • Diminui a necessidade de trocas e manutenção 

  • Permite a economia de tempo e recursos 

Stat-X

O elemento filtrante Stat-X da HYDAC é projetado para combater problemas de descargas eletrostáticas em sistemas hidráulicos e de lubrificação, que podem ser causados por óleos com baixa condutividade elétrica. A tecnologia Stat-X: 

  • Reduz significativamente a carga eletrostática 

  • Previne falhas eletrônicas e protege componentes componentes do sistema 

  • Prolonga a vida útil do óleo hidráulico e dos próprios filtros 

  • Reduz os custos operacionais  

  • Permite uma manutenção mais eficiente 

OLSW e Wombat

A série OLSW da HYDAC é uma solução inovadora para a separação do óleo livre de fluidos à base de água, permitindo a eficiência do sistema de filtragem. Este processo permite: 

  • Reduzir o teor de óleo estranho 

  • Evitar paradas inesperadas para a remoção do óleo 

  • Diminuir a adesão de partículas residuais às peças 

Já o elemento filtrante Wombat é projetado para reter uma grande quantidade de sujeira, com uma eficiência de separação elevada, sendo ideal para a filtração de fluidos de limpeza e usinagem, além de sistemas hidráulicos e lubrificantes. As vantagens incluem: 

  • Melhoria na qualidade dos fluidos em processos críticos 

  • Otimização da vida útil dos fluidos de limpeza 

  • Economia de custos e manutenção 

RFB e RFLD

A inovação nos filtros hidráulicos HYDAC é exemplificada também nos filtros das séries RFLD e RFB, ambos projetados para otimizar o desempenho e a sustentabilidade dos equipamentos industriais.  

O Filtro Duplo HYDAC RFLD, garante a operação contínua e eficiente ao reduzir a contaminação por partículas sólidas, minimizar o desgaste dos componentes e prolongar a vida útil do óleo. Suas principais vantagens incluem: 

  • Altas vazões 

  • Excelente segurança operacional 

  • Fácil manutenção 

  • Possibilidade de usar elementos filtrantes de última geração, como o Optmicron 

Por outro lado, os filtros RFB Compact destacam-se pela sua contribuição ambiental e econômica. Estudos Computational Fluid Dynamics (CFD) comprovam a capacidade desses filtros de reduzir o peso das máquinas e as emissões de CO2.  

Além disso, os filtros RFB oferecem outros benefícios, que fazem deles uma solução inovadora para um desempenho mais sustentável e eficiente na indústria: 

  • Maior vida útil do óleo através da desgaseificação ativa 

  • Alta confiabilidade com vedação substituída em cada troca de elemento 

  • Custos de serviço mais baixos, devido ao menor tamanho do tanque e volume de óleo 

  • Aplicação em diversas indústrias: agricultura, construção, movimentação de cargas, óleo e gás, entre outras. 

BDE

Os filtros BDE, aplicados especialmente no segmento eólico, representam uma inovação significativa ao evitar a entrada de umidade no sistema, preservar a qualidade do óleo e garantir a máxima eficiência operacional quando instalado no topo do gearbox e na unidade hidráulica. 

O BDE também oferece a opção de uma válvula Bypass, que impede o fluxo reverso do ar através do agente dessecante, aumentando ainda mais a sua eficiência. Suas principais características incluem: 

  • Alta capacidade de retenção de contaminantes para prolongar a vida útil dos equipamentos

  • Diversas opções compactas 

  • Fácil manutenção e customização para adaptações específicas 

Fluid Care Center

O grupo HYDAC conta com o centro de pesquisa e desenvolvimento dedicado à filtragem e ao tratamento de fluidos hidráulicos, de lubrificação e de refrigeração.  

No Brasil, o Fluid Care Center é o primeiro laboratório de análise de fluidos desenvolvido a partir do know-how internacional da HYDAC, à semelhança de laboratórios da Alemanha e do Reino Unido. Atualmente, o FCC se posiciona como uma solução completa, capaz de maximizar o desempenho dos equipamentos industriais e minimizar o tempo de inatividade. 

Os clientes brasileiros têm acesso ao LabPortal, uma plataforma onde é possível alocar os equipamentos, e supervisionar a condição dos fluidos. 

Tipos de Filtros Hidráulicos

A HYDAC oferece tecnologias testadas e aprovadas em laboratório, e abrange uma ampla variedade de filtros para meios líquidos e gasosos. 

Esses produtos são projetados com alta qualidade para aumentar de forma confiável a vida útil dos componentes, sistemas e máquinas. 

Entre os tipos de filtros oferecidos pela HYDAC estão: 

Filtros de linha

Os filtros de linha da HYDAC são componentes essenciais utilizados em sistemas hidráulicos e de lubrificação para remover contaminantes sólidos do fluido, garantindo a pureza e a eficiência do sistema. Eles são instalados diretamente na linha de pressão, retorno ou sucção, e são projetados para suportar altas pressões e vazões, dependendo da aplicação específica. 

Entre os principais filtros de linha destacam-se: 

  • Filtros da séria MF — filtros spin-on, MFX, MFM, MFD 

  • Filtros RFL em versão soldada ou ferro fundido 

  • Filtros NF 

  • Filtros MFX 

  • Filtros LPF e LF 

  • Filtros DFDK, DF, DFF — para fluxo de óleo na direção reversa 

  • Filtros FLN, LFN, FMND, e DFN de acordo com norma DIN 24550 

  • Elementos filtrantes 

  • Kits de vedação e reparo 

Filtro de montagem em bloco

Esses filtros são integrados diretamente em blocos hidráulicos e sistemas de alta pressão. Os filtros de montagem em bloco da HYDAC são essenciais para remover contaminantes sólidos do fluido hidráulico, protegendo componentes críticos como válvulas e atuadores contra desgaste e falhas prematuras. A instalação em bloco permite uma integração mais fácil e uma manutenção simplificada, além de reduzir o espaço necessário no sistema. 

Entre os principais filtros de montagem de bloco destacam-se: 

  • Filtros DF, DFZ, DF SET, e DFP — para fluxo em sentido inverso 

  • Elementos Filtrantes 

Filtro de retorno para fixação

Projetados para serem instalados diretamente no tanque de sistemas hidráulicos, os filtros de retorno para fixação garantem a remoção eficiente de contaminantes do fluido de retorno antes que ele volte ao reservatório. Esses filtros são essenciais para proteger os componentes do sistema, como bombas e válvulas, contra o desgaste e danos causados por partículas sólidas.   

Entre os principais filtros de retorno para fixação no tanque, destacam-se: 

  • Filtros RF Comutável 

  • Filtros RFM Móvel 

  • RFN de acordo com a norma DIN 24550 

  • Elementos filtrantes 

  • Kits de vedação e reparo 

Filtros de sucção

Os filtros de sucção da HYDAC têm a função de remover contaminantes sólidos do fluido antes que ele entre na bomba, protegendo-a contra danos e desgaste prematuro. Assim, quando instalados na linha de sucção de bombas hidráulicas, garantem a longevidade e a eficiência do sistema hidráulico, prevenindo falhas e reduzindo a necessidade de manutenção. 

Entre os principais filtros de sucção destacam-se: 

  • SF, SFF com válvula de pé 

  • Elemento de sucção 

  • Elementos filtrantes 

Filtros de óleo diesel

Para serem aplicados principalmente em máquinas móveis e veículos comerciais em condições de trabalho extremas, a HYDAC desenvolveu os sistemas pioneiros de tratamento Diesel PreCare e Disel MainCare. Eles protegem o motor contra danos e falhas, além de evitar processos de manutenção prematuros. 

Entre os principais filtros de diesel destacam-se: 

  • Unidades LVU 

  • Carcaça estacionária LVH-F 

  • Elementos Optimicron® Diesel 

Filtros de gás

Os filtros de gás HYDAC foram desenvolvidos para combater os problemas de contaminação de gases por líquidos ou partículas que afetam a vida útil de componentes e sistemas. Alguns desses problemas mais comuns são: erosão, depósitos, entupimento, corrosão. 

Entre os principais filtros de gás destacam-se: 

  • Filtros da série GF 

  • Filtros de partículas GPF 

  • Filtros coalescedores GCF 

  • Filtros pré-separadores GCS e GDS 

Elementos Filtrantes

Os elementos filtrantes da HYDAC são componentes essenciais em sistemas de filtração, projetados para remover contaminantes sólidos e líquidos de fluidos hidráulicos e lubrificantes. Eles são utilizados em diversos tipos de filtros, como filtros de pressão, retorno e sucção, garantindo a pureza do fluido e protegendo componentes do sistema contra desgaste e danos. A HYDAC oferece elementos filtrantes, com diferentes materiais de filtragem, como malha metálica de aço inoxidável e fibras sintéticas, adaptáveis a diversas aplicações industriais. 

Entre os principais elementos filtrantes destacam-se: 

  • Elementos de pressão 

  • Elementos da linha de retorno 

  • Elementos de sucção 

  • Elementos de Bypass 

  • Elementos filtrantes de processo 

  • Elementos filtrantes de ar 

  • Cartuchos spin-on 

  • Elementos Betterfit 

Filtros hidráulicos na sustentabilidade

A HYDAC destaca-se pelo desenvolvimento de tecnologias de ponta que apoiam práticas industriais mais ecológicas e eficientes.

Assim, os filtros HYDAC reduzem a contaminação de fluidos, o que não só prolonga a vida útil dos componentes e sistemas, mas também diminui a necessidade de substituições frequentes e descarte de óleo usado. Isso melhora a eficiência e a rentabilidade dos processos industriais e apoia práticas ambientalmente responsáveis. 

O papel dos filtros hidráulicos na redução das emissões de CO2

A principal função do sistema hidráulico é garantir a eficiência operacional e a maior vida útil dos componentes. Para isso, a aplicação de elementos filtrantes adequados permite reduzir o tamanho do reservatório hidráulico, economizando espaço e reduzindo as emissões de CO2.  

Os filtros RFB da HYDAC, por exemplo, são ideais para máquinas agrícolas, de construção civil e de movimentação de carga, pois oferecem alta eficiência na retenção de particulados e na redução do consumo de recursos.  

Por outro lado, os elementos Biomicron HYDAC combatem a contaminação biológica do diesel, removendo mais de 95% da água e eliminando bactérias e fungos, o que aumenta a vida do combustível e melhora a sustentabilidade das operações.  

Através da aplicação desses produtos e outras soluções avançadas de filtragem, a HYDAC contribui para o desenvolvimento de práticas industriais mais ecológicas e eficientes. Além disso, ajuda os nossos clientes a superar desafios, como o correto dimensionamento do sistema hidráulico, e minimizar as consequências de erros. 

Maior vida útil e eficiência dos sistemas hidráulicos

Para proteger a produtividade das máquinas e instalações, a HYDAC conta com o certificado antifalsificação de Proteção de Qualidade para elementos filtrantes originais, que assegura a excelência dos produtos, garante classes de limpeza elevadas e proteção de componentes de alta qualidade. 

Ao optar pela qualidade, nossos clientes alcançam o desempenho perfeito do filtro, quando aplicado em conjunto com a carcaça e os elementos de reposição originais. Tudo isso mantem o bom funcionamento do sistema mesmo sob pressões diferenciais muito baixas. 

Manutenção e performance dos Filtros Aumente a performance dos filtros com:

Inspeções Regulares: Para detectar sinais de desgaste e verificar o nível de contaminação nos filtros hidráulicos. 

Manutenção Preventiva: Crie um programa para verificar e limpar os filtros regularmente, evitando falhas no sistema. 

Monitoramento das condições do fluido: Acompanhe as condições do sistema para identificar possíveis falhas e evitar paradas não programadas.

Substituição oportuna de filtros e elementos filtrantes: Troque os filtros e elementos filtrantes conforme recomendado pelo fabricante. 

Filtros originais HYDAC: Assegure a eficiência do sistema de filtragem ao usar produtos certificados.

Controle de contaminação: Utilize sensores de controle de contaminação para identificar possíveis falhas devido à presença de água ou partículas sólidas. 

Treinamento de equipe: Treine a sua equipe de manutenção para reconhecer os sinais de problemas de filtragem a tempo e realizar manutenções adequadas sem afetar o funcionamento das máquinas e equipamentos. A HYDAC oferece uma série de Treinamentos Técnicos especializados direcionados aos clientes. 

Saiba qual o filtro perfeito para seu equipamento

A HYDAC oferece uma solução eficiente para os clientes que buscam elementos filtrantes compatíveis com carcaças de outros fabricantes, mantendo a qualidade comprovada da marca. 

Com a ferramenta online avançada para filtros e elementos filtrantes Betterfit, nossos clientes podem escolher o produto certo para suas necessidades. Betterfit dispõe de um extenso banco de dados que auxilia na conversão de códigos de produtos, abrangendo mais de 70.000 elementos filtrantes de mais de 64 fabricantes. 

Ao usar a ferramenta Betterfit, é possível:

  • Realizar uma pesquisa rápida ou parcial (ao inserir apenas parte do código do modelo); 
  • Obter resultados precisos e informações detalhadas dos elementos filtrantes, como o número de peça correspondente; 
  • Conversão simples ao encontrar os códigos dos elementos filtrantes de concorrentes e da HYDAC. 

Por que escolher os filtros hidráulicos HYDAC?

Escolher os filtros hidráulicos da HYDAC significa optar por soluções desenvolvidas com tecnologia de ponta que não apenas aumentam a eficiência operacional, mas também reduzem custos e apoiam práticas ambientalmente responsáveis.

Dessa forma, a aplicação dos nossos filtros reduz a contaminação dos fluidos, prolonga a vida útil dos componentes e minimiza a necessidade de manutenção frequente. Isso resulta em uma operação mais produtiva, menor tempo de inatividade e custos operacionais razoáveis. 

Por fim, com o suporte técnico especializado, a HYDAC ajuda as empresas a manterem a competitividade em um mercado cada vez mais exigente, através de proteção e eficiência em seus sistemas hidráulicos.

Pronto para otimizar seu sistema de filtragem e garantir máxima eficiência operacional? 

Entre em contato com os especialistas HYDAC e descubra como nossos filtros podem transformar o seu negócio.  

Clique aqui para agendar sua consulta