Filtros de Processo HYDAC: Eficiência e Sustentabilidade em Filtragem Industrial

Saiba como os itens da HYDAC podem ajudar sua empresa na sustentabilidade

8 minutos

Industrial Solution

A indústria busca constantemente soluções que otimizem processos e minimizem impactos ambientais. Pensando em sustentabilidade, o Brasil, por exemplo, pretende cortar em 50% a emissão de gases do efeito estufa até 2030 e neutralizá-la até 2050, segundo a CNN.

Nesse contexto, os filtros de processo desempenham um papel fundamental. A HYDAC Brasil, referência em filtração industrial, oferece uma gama completa de soluções que aliam alta eficiência à sustentabilidade. Com filtros projetados para remover contaminantes de fluidos, eles prolongam a vida útil dos equipamentos, reduzindo o consumo de energia.

Mas você sabe por que ao adotar a tecnologia HYDAC, as empresas contribuem para um futuro mais limpo e eficiente? Continue a leitura e confira.

Por que escolher os filtros de processo HYDAC?

Os filtros de processo HYDAC representam a vanguarda da filtração industrial, oferecendo soluções que vão além da simples remoção de impurezas. Investindo em tecnologia de ponta, a HYDAC desenvolveu produtos que contribuem para a sustentabilidade e a eficiência dos processos industriais.

Ao reduzir a contaminação dos fluidos, os filtros HYDAC prolongam a vida útil dos componentes e sistemas, diminuindo a necessidade de substituições frequentes e o descarte de óleo usado. Essa característica não apenas reduz os custos operacionais, mas também diminui o impacto ambiental, alinhando-se com as práticas de responsabilidade social corporativa cada vez mais exigidas pelo mercado.

A HYDAC oferece uma variedade grande de soluções de filtragem industrial, adaptadas às necessidades específicas de cada cliente. Com os filtros HYDAC, as empresas podem otimizar processos, obter maior eficiência para as suas máquinas, aumentar a produtividade e evitar a saturação dos filtros para reduzir os custos de manutenção, garantindo a máxima eficiência e confiabilidade de seus equipamentos.

Tecnologia avançada para atender a sua necessidade

A HYDAC está constantemente inovando para oferecer soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis. Algumas das principais tecnologias desenvolvidas pela empresa incluem:

  • Redução de CO₂ em equipamentos móveis: Os filtros HYDAC contribuem para a redução das emissões de CO₂ em equipamentos móveis, como máquinas agrícolas e de construção, ao otimizar o desempenho dos sistemas hidráulicos e reduzir o consumo de combustível.
  • Proteção contra contaminantes em sistemas hidráulicos e processos industriais: A contaminação dos fluidos é uma das principais causas de falhas em equipamentos industriais. Os filtros HYDAC oferecem proteção completa contra partículas sólidas, água e outros contaminantes, garantindo a longevidade e a eficiência dos sistemas.
  • Filtros autolimpantes: A automação é uma das grandes tendências da indústria. Os filtros autolimpantes HYDAC eliminam a necessidade de intervenção manual para a limpeza dos elementos filtrantes, otimizando os processos e reduzindo o tempo de parada das máquinas.

Benefícios dos filtros de processo HYDAC A escolha pelos filtros HYDAC traz uma série de benefícios para as empresas, tais como:

Redução de custos operacionais: Ao prolongar a vida útil dos equipamentos e reduzir a necessidade de manutenção, os filtros HYDAC contribuem para a redução dos custos operacionais.

Aumento da vida útil dos equipamentos: A filtragem eficiente garante a pureza dos fluidos, protegendo os componentes internos dos equipamentos e prolongando sua vida útil.

Sustentabilidade e otimização de recursos: Ao reduzir o consumo de energia e a geração de resíduos, os filtros HYDAC contribuem para a sustentabilidade ambiental e a otimização dos recursos.

Com os filtros HYDAC, as empresas podem contar com soluções de filtragem de alta performance, que aliam tecnologia, eficiência e sustentabilidade na filtragem.

Filtros de processo autolimpantes: automação e praticidade

Os filtros de processo autolimpantes HYDAC, como o AutoFilt®, representam um avanço significativo na tecnologia de filtragem. Esses sistemas eliminam a necessidade de manutenção manual, operando de forma autônoma e contínua para remover contaminantes dos fluidos.

Equipados com mecanismos de limpeza automatizados, os filtros autolimpantes removem as partículas retidas nos elementos filtrantes de forma periódica e programada. Isso garante a máxima eficiência de filtração ao longo do tempo, sem comprometer a disponibilidade dos equipamentos. Além disso, ainda existem diversos benefícios dos filtros HYDAC, como:

  • Redução do consumo de cartuchos descartáveis: Ao estender a vida útil dos elementos filtrantes, os filtros autolimpantes reduzem significativamente o consumo de cartuchos descartáveis, gerando economia e diminuindo o impacto ambiental.
  • Maior confiabilidade dos processos industriais: A limpeza contínua dos elementos filtrantes garante a pureza dos fluidos, prevenindo danos aos equipamentos e interrupções nos processos produtivos.
  • Monitoramento em tempo real com o Smart Fluid Connection (SFC): O SFC permite o monitoramento em tempo real do desempenho dos filtros, fornecendo dados precisos sobre a condição dos fluidos e a eficiência da filtração.

Aplicações diversificadas para filtros de processo

Os filtros de processo HYDAC encontram aplicações em diversos segmentos industriais, em que a qualidade e a pureza dos fluidos são essenciais para o bom funcionamento dos equipamentos. Desde a filtragem de óleo hidráulico e diesel até a purificação de água, os filtros HYDAC oferecem soluções personalizadas para cada necessidade.

Setores atendidos pela HYDAC Brasil

A HYDAC Brasil atende a uma ampla gama de setores industriais, fornecendo soluções de filtragem de alta performance. Alguns dos principais setores atendidos incluem:

Mineração e siderurgia:

Os filtros industriais HYDAC são utilizados em sistemas de filtragem para óleo e água, garantindo a proteção dos equipamentos e a otimização dos processos.

Geração de energia:

Em plataformas conversoras e usinas hidrelétricas, os filtros HYDAC garantem a pureza dos fluidos, evitando danos aos equipamentos e interrupções na geração de energia.

Indústria automotiva

Na indústria automotiva, os filtros HYDAC são utilizados em sistemas de refrigeração e lubrificação, contribuindo para o aumento da vida útil dos motores e a redução do consumo de combustível.

Petróleo e gás:

A proteção de diesel e os processos offshore são algumas das principais aplicações dos filtros HYDAC no setor de petróleo e gás.

Com uma grande experiência e conhecimento técnico, a HYDAC Brasil é capaz de oferecer soluções personalizadas para cada cliente, garantindo a máxima eficiência e confiabilidade dos processos industriais.

Tipos de filtros de processo HYDAC: a solução ideal para cada aplicação

A HYDAC oferece várias opções de filtros de processo, cada um deles é projetado para atender às necessidades específicas de diferentes indústrias e aplicações. A escolha do filtro ideal depende de diversos fatores, entre eles o tipo de fluido, a viscosidade, a taxa de fluxo e o nível de contaminação.

Filtro Automático AutoFilt® RF3

O AutoFilt® RF3 não apenas permite remover as partículas sólidas do seus fluidos, se não que é a escolha perfeita para a filtragem de água e fluidos de baixa viscosidade. Totalmente automático, promove um fluxo uniforme no filtro, reduzindo os custos operacionais e aumentando a vida útil do equipamento. Aplicações típicas incluem siderurgia, papel e celulose, automotivo, marítimo, energia, indústria química, petróleo e gás, tratamento de água e mineração.

Especificações Técnicas:

  • Temperatura de operação: até 100°C
  • Pressão de operação: até 10 bar
  • Grau de filtração: 50 a 3.000 µm
  • Vazão: até 1.000 m³/h

Filtro Automático AutoFilt® RF9

Desenvolvido para fluidos de média e alta viscosidade, o AutoFilt® RF9 é amplamente utilizado em aplicações com óleo lubrificante, biodiesel e HFO. Possui retrolavagem acionada externamente, intensidade ajustável, limpeza hidráulica eficiente e não apresenta redução de pressão durante a retrolavagem.

Especificações Técnicas:

  • Temperatura de operação: até 100°C
  • Pressão de operação: até 16 bar
  • Grau de filtração: 50 a 3.000 µm
  • Vazão: até 1.000 m³/h

Filtro AutoFilt® RF14

O AutoFilt® RF14 é ideal para aplicações que exigem a remoção de partículas finas e a filtragem de fluidos especiais. Com filtro de cesto autolimpante, especialmente para filtração < 40 µm, sua alta eficiência de filtração e design modular permitem a adaptação a diferentes condições operacionais.

Especificações Técnicas:

  • Temperatura de operação: até 100°C
  • Pressão de operação: até 10 bar
  • Grau de filtração: 1 a 40 µm
  • Vazão: até 500 m³/h

Filtro Double2Clean

O filtro Double2Clean permite reduzir em até 55% os custos operacionais nos sistemas de filtragem e funciona a partir de dois estágios: combina alta eficiência de filtração com baixo custo operacional. Sua tecnologia inovadora permite a limpeza contínua dos elementos filtrantes, garantindo a máxima disponibilidade dos equipamentos.

Especificações Técnicas:

  • Temperatura de operação: até 100 °C
  • Pressão de operação: até 10 bar
  • Grau de filtração: 1 a 40 µm
  • Vazão: até 500 m³/h

Sustentabilidade e tecnologia de ponta com a HYDAC

A HYDAC está comprometida em oferecer as melhores soluções que aliam alta performance e sustentabilidade. Ao investir em tecnologias de ponta, a empresa contribui para a redução de resíduos e a otimização de recursos naturais, atendendo às exigências ambientais mais rigorosas e alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Tecnologia a serviço da sustentabilidade

A HYDAC acredita que a sustentabilidade é um processo contínuo que exige inovação e adaptação de todos. A empresa busca constantemente novas formas de reduzir o impacto ambiental de seus produtos e processos, sem comprometer a qualidade e a eficiência.

Pequenas ações, grande impacto

A jornada da HYDAC em direção à sustentabilidade começou com uma simples mudança: a substituição das tradicionais garrafas de amostra de fluido hidráulico por embalagens menores e mais ecológicas. Essa pequena ação gerou um grande impacto, incentivando a empresa a buscar outras oportunidades de melhoria.

Soluções personalizadas e sustentáveis

Você pode tornar a sua indústria mais sustentável em parceria com a HYDAC. Através da cocriação com parceiros do setor, a empresa desenvolve produtos e serviços que contribuem para a otimização dos processos industriais, a redução do consumo de energia e a diminuição da geração de resíduos.

Cases de sucesso com os filtros HYDACTransforme a indústria da sua empresa e do mundo com as soluções HYDAC. Confira a seguir alguns resultados.

Saiba como fazer a filtragem de grandes volumes de água

Shipbuilding

O cliente procurou a HYDAC para realizar a filtragem eficiente de grandes volumes de água do mar, pois não possuía um sistema de filtração eficiente. Saiba como solucionamos o problema com o filtro RF3.

Saiba mais

Otimização de usinas hidrelétricas com soluções de filtração eficientes

Hydropower

Otimizando a vedação do eixo em usinas hidrelétricas com soluções eficientes de processo de filtração de água HYDAC – Sua parceira para soluções hidráulicas sob medida em usinas hidrelétricas. Saiba mais

Leia a história de sucesso do cliente

Como melhorar a performance do seu sistema de filtragem Diesel

Pulp & Paper Industry

Saiba como os filtros HDP 600 da HYDAC aumentaram a performance do sistema de filtração embarcado de diesel do nosso cliente.

Saiba mais

Saiba como as soluções da HYDAC podem ajudar sua empresa a ser mais sustentável.

Agende uma consultoria personalizada