Filtros Autolimpantes: Inovação e Eficiência em Aplicações Industriais

Descubra os filtros autolimpantes HYDAC, com tecnologia digital avançada e monitoramento em tempo real. Aumente a eficiência industrial e reduza custos de manutenção com soluções inovadoras para diversas aplicações.

6 minutos

Tópicos e Produtos

Os filtros autolimpantes HYDAC contam com tecnologia digital avançada, que permite o monitoramento em tempo real e reduz a necessidade de manutenção manual. A HYDAC oferece uma linha de filtros autolimpantes que se destacam pela inovação e confiabilidade.

Embora presentes no mercado desde a década de 50, os filtros autolimpantes continuam a evoluir com o suporte de tecnologias digitais e inovação constante. Na HYDAC, essa tradição se alia à modernidade através do desenvolvimento de sistemas avançados que otimizam a eficiência e a confiabilidade industrial.

Funcionamento dos Filtros Autolimpantes

O funcionamento dos filtros autolimpantes é eficiente e autônomo. Quando detectam saturação ou acúmulo de sujeira, um sistema de limpeza é acionado automaticamente, eliminando as partículas contaminantes sem intervenção humana. 

Além disso, os filtros autolimpantes da HYDAC possuem um design otimizado para reduzir perdas de carga e prolongar o tempo de operação, minimizando a necessidade de limpeza e o descarte de fluidos. 

Conheça a linha de Filtros Autolimpantes da HYDAC

Confira na tabela abaixo as principais diferenças entre os modelos de filtros autolimpantes da HYDAC.

 

ModeloAplicaçãoEficiência de filtração
AutoFilt® RF3Fluidos de baixa viscosidade (água e óleo), usado em sistemas de refrigeração, remoção de partículas em torres de resfriamento e proteção de bicos.25 até 3.000 micra
AutoFilt® RF9Fluidos de média a alta viscosidade, como HFO, óleo lubrificante, diesel marítimo e biodiesel.1 até 500 micra
AutoFilt® RF14Sistemas com alta concentração de particulados, processos que exigem filtração precisa de fluidos especiais.20 até 80 micra
AutoFilt® PRF1Alternativa econômica, vaso em Polietileno (PE), para sistemas que requerem menor custo e eficiência de filtração em fluidos sensíveis.-

AutoFilt® RF3

Alta durabilidade, ideal para proteção de componentes sensíveis em sistemas de baixa viscosidade

AutoFilt® RF9

Ideal para motores de grande porte e sistemas que requerem alta eficiência de filtração

AutoFilt® RF14

Vaso fabricado em liga de cobre, ideal para fluidos agressivos e alta resistência ao desgaste

AutoFilt® PRF1

Solução de menor custo, ideal para aplicações que não exigem aço inoxidável ou ligas especiais

Aplicações dos Filtros Autolimpantes HYDAC

Os filtros autolimpantes da HYDAC são amplamente utilizados em fluidos de baixa e alta viscosidade. No caso de fluidos de baixa viscosidade, suas principais aplicações incluem:

  • Sistemas de refrigeração e remoção de partículas sólidas em torres de resfriamento;
  • Proteção de bicos sprays e selos mecânicos em processos industriais sensíveis à contaminação.

No setor automotivo, eles desempenham um papel crucial na proteção de bombas de alta pressão e ferramentas de corte em sistemas de lubrificação e refrigeração de precisão. 

Já os modelos projetados para fluidos de média e alta viscosidade são utilizados em:

  • Filtragem de HFO (high fuel oil) para motores de grande porte e caldeiras;
  • Óleo lubrificante em motores de grandes dimensões;
  • Filtragem de diesel marítimo e biodiesel em processos de produção industrial.

A eficiência dos filtros varia de 1 a 3.000 micra, permitindo uma ampla gama de aplicações, sempre ajustada conforme as necessidades do processo.

Benefícios dos Filtros Autolimpantes HYDAC

O uso de filtros autolimpantes elimina a necessidade de cartuchos descartáveis, reduzindo desperdícios e minimizando custos operacionais. Além disso, seus benefícios incluem:

Aumento da disponibilidade e vida útil de componentes sensíveis à contaminação

Redução do tempo de inatividade dos processos industriais

Baixo custo de manutenção devido à automação e menor necessidade de intervenção humana

Sustentabilidade por meio da eliminação de resíduos de elementos filtrantes descartáveis

Inovações e Lançamentos

A HYDAC segue inovando no setor de filtração automática. O mais recente lançamento, o AutoFilt® RF14, foi projetado para aplicações com alta concentração de partículas, oferecendo eficiência entre 20 e 80 micra. Outro destaque é o desenvolvimento do AutoFilt® PRF1, uma solução em Polietileno (PE) voltada para aplicações que demandam uma alternativa econômica a vasos de aço inoxidável, proporcionando uma opção mais acessível sem comprometer a qualidade e a robustez do sistema.

Conclusão

Os filtros autolimpantes da HYDAC são a combinação perfeita entre tradição e inovação, trazendo soluções que otimizam processos industriais, aumentam a eficiência e reduzem custos. 

Com tecnologia avançada e adaptabilidade para diversas aplicações, eles são uma escolha confiável para quem busca excelência em filtração industrial.

Fale com a HYDAC

Entre em contato com a HYDAC para obter mais informações sobre como os filtros autolimpantes podem melhorar as suas operações.

Envie seu e-mail