Filtro HDP: Inovação e eficiência na separação de água e remoção de partículas

O filtro HDP da HYDAC é a escolha perfeita para a remoção de água e partículas em motores a diesel. Sua tecnologia garante baixa perda de carga inicial, maior durabilidade e performance.

3 minutos

News Automotive Industry

A tecnologia de filtração em motores a diesel enfrenta desafios complexos, especialmente em relação à remoção de água. Para esses casos, o filtro HDP da HYDAC é uma solução de vanguarda, oferecendo uma mídia filtrante sintética multicamadas, com baixa perda de carga inicial e dois estágios dedicados à separação de água.

Em conformidade com a ISO CD 16332, o HDP apresenta eficiência superior a 95% na remoção de água livre do diesel em uma única passada.

Principais aplicações e benefícios

O filtro HDP pode ser utilizado em qualquer motor a diesel, substituindo o filtro separador de água tradicional. Sua capacidade de retenção de partículas é superior à de produtos concorrentes, com uma vida útil mais longa e desempenho consistente mesmo na presença de água. 

A redução na perda de carga inicial e a maior durabilidade contribuem diretamente para a redução dos custos operacionais e o aumento da eficiência do motor, com menor consumo de combustível e maior disponibilidade das máquinas.

Nosso distribuidor ABC Hidráulica, que atua na região Nordeste, por exemplo, implementou o filtro HDP em diversas aplicações de clientes da região. O desempenho do filtro gerou ganhos significativos para os clientes, como maior vida útil das máquinas e menor consumo de diesel.

Além disso, a Engepress, também distribuidora da HYDAC Brasil, apresentou os nossos produtos na feira Fenasucro & Agrocana, realizada em Sertãozinho (SP) no mês de agosto, especialmente o filtro HDP, os elementos filtrantes de óleo e diesel, o carrinho de filtragem e a maleta FCU. 

Assista o vídeo e saiba mais:

Vantagens competitivas no mercado brasileiro

O HDP já conquistou um espaço importante entre usuários finais, especialmente naqueles que buscam soluções que superem as limitações das tecnologias concorrentes. 

Com uma eficiência comprovada na separação de água e remoção de partículas, o filtro HDP se destaca por aumentar a disponibilidade de máquinas e melhorar o desempenho geral dos motores a diesel, solidificando a posição da HYDAC como líder em filtração no Brasil.

 

Saiba como o filtro HDP pode aumentar a eficiência dos seus motores a diesel.

Entre em contato com a HYDAC Brasil.

Envie seu email