Filtração de diesel na indústria de mineração
A última coisa necessária na mineração de superfície é uma falha do sistema devido ao diesel contaminado. Porque em um setor orientado para a produção, como a indústria de mineração, fatores como desempenho, confiabilidade e baixos custos operacionais são essenciais. A filtração eficaz do combustível é a solução para esses desafios: com filtros de diesel HYDAC, seus sistemas e máquinas estão perfeitamente equipados em cada etapa da cadeia de fornecimento.
Mais eficiência na indústria de mineração com filtração de combustível eficaz
Aumente a disponibilidade do seu sistema agora. Entre em contato com nossos especialistas para obter uma solução personalizada.
Disponibilidade do sistema
Filtração eficaz dos seus combustíveis diesel para proteção contra paradas não programadas
Em um setor extremamente orientado para a produção, como a indústria de mineração, as falhas do sistema são um grande desafio. As empresas que operam frotas com veículos pequenos a grandes movidos a diesel precisam garantir o desempenho ideal do motor e a confiabilidade a longo prazo. Isso torna o combustível diesel devidamente filtrado ainda mais importante. Não importa se são sistemas, veículos de mineração ou simples geradores, o combustível “sujo” ameaça o uso eficaz.
Custos operacionais
Proteja-se contra perdas de produtividade usando combustíveis diesel limpos
A eficácia de um motor diesel depende, entre outras coisas, da confiabilidade da filtração do combustível. As consequências da filtração inadequada são problemáticas: os custos operacionais crescentes representam grandes desafios para a indústria, especialmente em um ambiente econômico tenso.
Filtração eficiente com a HYDACNossa solução: Filtros de diesel HYDAC
Com a HYDAC, seus sistemas e máquinas são equipados de forma ideal para a mineração de superfície. Os elementos filtrantes HYDAC Dieselmicron foram desenvolvidos especialmente para a filtração de diesel com máxima eficiência e perda mínima de pressão. Eles oferecem a melhor combinação de separação de água e separação de partículas.
O design do elemento totalmente sintético garante uma filtração estável, altas capacidades de retenção de contaminação e uma função excepcional de separação de água. Graças ao projeto de coalescência de dois estágios, os elementos filtrantes HYDAC apresentam excelente separação de água. É assim que eles permitem a desidratação segura e eficiente, mesmo quando há grandes quantidades de água no diesel.
Uma vantagem adicional: filtração de ponta a pontaA HYDAC garante diesel limpo em todas as etapas da cadeia de abastecimento
Filtração e desidratação do diesel em instalações de armazenamento e postos de abastecimento de diesel
Grandes quantidades de combustível são armazenadas na indústria de mineração. Geralmente isso causa condensação. Com nossas soluções inovadoras de filtração, seu combustível permanece limpo em todas as etapas do processo.
Filtração a bordo
Oferecemos soluções abrangentes para filtração a bordo do combustível entre o tanque do equipamento do sistema e o motor principal. Isso permite que você opere de forma sustentável e também com mais eficiência: o combustível limpo garante uma vida útil mais longa para os componentes de injeção. No entanto, em última análise, o foco está na considerável economia de custos graças ao trabalho de reparo reduzido e menos paradas.