Seletor EHCD Encontre o controlador eletro-hidráulico ideal para sua aplicação!
Um EHCD ("Electro-Hydraulic Control Device") é um dispositivo de controle eletrônico que pode executar uma variedade de tarefas. Ele pode atuar como um controlador de pressão, amplificador de potência, controlador de posição ou controlador de sincronização. Nosso seletor EHCD ajuda você a encontrar o controlador eletro-hidráulico ideal para sua aplicação.
Como encontrar o controlador eletro-hidráulico (EHCD) ideal para sua aplicação:
- Selecione a aplicação para seu módulo EHCD. Eles podem ser usadoscomo amplificadores de potência, controladores de pressão, controladores de posição ou controladores de sincronização.
- Responda às perguntas específicas sobre os critérios necessários que seu controlador eletro-hidráulico deve atender com sim ou não.
- Selecione o módulo EHCD recomendado (com acessórios, se necessário) e você será levado diretamente ao produto apropriado da nossa linha de produtos HYDAC.
- Deseja receber consultoria personalizada sobre seu controlador eletro-hidráulico? Com nosso formulário de contato simples, é rápido e fácil entrar em contato com nossos especialistas.
Aplicações para nossos controladores eletro-hidráulicos
Amplificadores de potência
Os amplificadores de potência controlam válvulas proporcionais regulando a energia mecânica da bobina da válvula de acordo com o sinal de controle. É assim que eles alcançam a função desejada no circuito hidráulico. Eles combinam controle elétrico com transmissão de potência hidráulica, permitindo controle simples e eficiente de movimentos e forças. Os amplificadores de potência são usados quando são necessárias válvulas proporcionais, por exemplo, na indústria, na engenharia mecânica ou na tecnologia de automação. Com a integração de sensores em sistemas de controle, os amplificadores de potência também podem ser usadosem sistemas complexos.
Controladores de pressão
Controladores de pressão controlam automaticamente a pressão em um sistema hidráulico. Eles combinam controle elétrico com tecnologia hidráulica para manter com precisão a pressão desejada. O controlador recebe informações sobre a pressão atual no sistema de um sensor de pressão e ajusta a posição da válvula adequadamente para evitar flutuações e manter a pressão no nível desejado. Isso é importante principalmente em aplicações onde é necessário ajuste preciso da pressão, como em manufatura, engenharia mecânica ou sistemas de acionamento hidráulico. Ao usar sensores e atuadores eletro-hidráulicos, os controladores de pressão permitem alta precisão e velocidade de resposta, o que contribui para melhorar a eficiência de todo o sistema.
Controladores de posição
Controladores de posição controlam a posição de um cilindro hidráulico com precisão. Eles combinam controle elétrico com tecnologia de acionamento hidráulico para controlar o movimento de um objeto ou máquina com precisão. O controlador de posição recebe informações sobre a posição atual do cilindro, geralmente de sensores como codificadores ou potenciômetros, e as compara com a posição de destino desejada. Com base nessa resposta, o controlador ajusta a atuação da válvula para controlar o movimento e atingir a posição desejada de forma rápida e precisa. Essa tecnologia é frequentemente usada em aplicações que exigem movimentos precisos, como em tecnologia de automação, robótica, engenharia mecânica e manufatura. Controladores de posição oferecem alta precisão, flexibilidade e eficiência em sistemas hidráulicos.
Controladores de sincronização
Controladores de sincronização são usadosna tecnologia de controle para sincronizar os movimentos ou posições de vários cilindros hidráulicos independentemente de interferência externa. Na prática, esses tipos de controladores são frequentemente usadosem aplicações onde vários cilindros hidráulicos ou motores precisam ser operados simultaneamente para garantir que funcionem de maneira uniforme e sincronizada. Isso é importante principalmente na engenharia mecânica, na tecnologia de automação e na indústria aeroespacial, onde os movimentos sincronizados são necessários.