Accu-FIND Ferramenta de seleção de acumulador hidráulico
Qual acumulador hidráulico é o ideal para minha aplicação? Esta questão só pode ser respondida considerando os requisitos específicos impostos a um acumulador. Sejam acumuladores de pistão, acumuladores de membrana ou acumuladores de bexiga: nossa ferramenta de seleção de acumuladores hidráulicos encontra o melhor acumulador hidráulico para sua aplicação em apenas algumas etapas. Encontre agora o melhor acumulador hidráulico para você!
Como você pode encontrar o acumulador certo para sua aplicação hidráulica?
- Que tarefa os acumuladores hidráulicos executam na sua aplicação? Você pode escolher entre armazenamento de energia, absorção de choque, separação de meios, amortecimento de pulsação e compensação de volume. Escolha sua aplicação.
- Quais são seus requisitos com relação a posição de instalação, vazão, volume nominal, diâmetro e taxa de pressão? Selecione os parâmetros necessários para o acumulador hidráulico que você está procurando.
- Depois de selecionar o tipo de acumulador hidráulico recomendado, você será levado diretamente ao produto ideal da linha de produtos HYDAC. Aqui você encontrará nossos acumuladores de bexiga, acumuladores de pistão e acumuladores de membrana para sua aplicação e outros produtos hidráulicos relevantes.
Gostaria de obter orientação personalizada sobre acumuladores hidráulicos? Sinta-se à vontade para entrar em contato com nossos especialistas usando nosso formulário simples e on-line!
Uma visão geral dos tipos de acumuladores
Acumuladores de bexiga
Os acumuladores de bexiga consistem em uma bexiga de elastômero flexível que opera em um reservatório hermético. A bexiga acumuladora separa o gás compressível do meio no sistema hidráulico. Este tipo de acumulador é robusto e ideal para aplicações com altas vazões e amplas faixas de temperatura.
Acumuladores de pistão
Os acumuladores de pistão usam um pistão móvel equipado com um sistema de vedação. Juntos formam o elemento de separação entre o óleo hidráulico e o gás. Estes acumuladores hidráulicos são caracterizados por sua relação de pressão infinita e volumes muito grandes. Em situações críticas de instalação, eles podem ser adaptados em comprimento e diâmetro ao espaço de instalação disponível, mantendo o mesmo volume de gás.
Acumuladores de membrana
Os acumuladores de membrana são equipados com uma membrana como elemento de separação entre o fluido hidráulico (por ex., óleo mineral) e a almofada de gás. Este tipo de acumulador é muito compacto e adequado principalmente para aplicações hidráulicas com pressões médias a altas. Eles são usados principalmente em engenharia mecânica, tecnologia móvel e no setor automotivo, onde os requisitos de espaço e peso desempenham um papel importante.