Sistemas de filtração
Software FluidMonitoring FluMoS light
O software de monitoramento de fluido FluMoS Light é um software para leitura, indicação e processamento de dados de sensores de fluido HYDAC. Ele permite a conexão simultânea de 3 sensores
O FluMoS Light pode ser usado em conexão com a nova geração de sensores com interface HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) e sensores sem interface HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
O software FluMosS Light é usado para:
- Representação on-line no PC dos valores medidos na forma de planilhas e gráficos
- Armazenamento de arquivos de protocolo em disco rígido
- Apresentação de arquivos de protocolo do disco rígido/disquete e armazenamento como arquivo gráfico
- Processamento de arquivos de protocolos salvos p.ex. com Microsoft Excel
Campos de aplicação:
- Monitoramento remoto dos valores de medição dos sensores
- Manutenção orientada nas condições
Software FluidMonitoring FluMoS mobile
HYDAC FluMoS Mobile para Android – seu acesso às unidades FluidControl da HYDAC
Obtenha dados de monitoramento da condição do fluido em seu dispositivo Android!
O FluMoS Mobile é uma ferramenta para exibir e baixar os dados de monitoramento da FluidControl Unit FCU 1000 e da SensorMonitoring Unit SMU 1200 para o seu dispositivo Android.
Recursos do FluMoS Mobile
- Exibição em planilha de valores medidos em tempo real (contaminação por matéria sólida, saturação da água e temperatura) de sua unidade de controle de fluidos FCU 1000
- Representação gráfica da progressão dos valores medidos (contaminação por matéria sólida, saturação da água e temperatura) de sua unidade de controle de fluidos FCU 1000 (gráfico por canal de medição)
- Baixe de forma seletiva arquivos de log da memória interna da FCU 1000 ou SMU 1200 como arquivos .dat para o seu dispositivo Android
- Armazenamento on-line dos dados de medição em seu dispositivo Android (possível com uma versão posterior)
Você pode encaminhar facilmente os arquivos .dat por e-mail para outros dispositivos, como um PC.
Os arquivos podem ser processadosno FluMoS.
Módulos de funções e auxiliar de programação do ContaminationSensor CS 1000
Para integrar o ContaminationSensor CS 1000 nos controladores S7-300 / S7-400 da Siemens, oferecemos a você gratuitamente um auxiliar de programação para baixar abaixo.
Ele consiste nos módulos de funções e instruções de programação
Módulos de funções CS1000 Siemens S7-300-400 DE
FunctionModules CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Tecnologia de Fluidos
Configurador de placa incorporada
A ferramenta de software gráfico Configurador de Placa Incorporada permite ao usuário comunicar-se com a eletrônica de bordo (OBE) das válvulas proporcionais HYDAC e parametrizá-las.
Diversos dados podem ser monitorados em tempo real e os parâmetros internos podem ser visualizados e alterados.
Além disso, o software permite salvar e importar parâmetros para agilizar a troca e reduzir o tempo de inicialização do sistema.
Tecnologia de sistemas
Software de parametrização de módulos de controle EHCD
Nosso software de parametrização é usado para a parametrização simples e rápida dos nossos módulos de controle digital.
Resumo das funções mais importantes:
- Introdução de parâmetro por tabela
- Salvar e carregar conjuntos de parâmetros
- Monitor para exibição de dados do processo
- Função de osciloscópio de 4 canais com armazenamento de dados
- Função de CONTROLE REMOTO
- Universal para todos os nossos módulos de controle digital EHCD
Os parâmetros disponíveis são lidos quando o módulo conectado é identificado e visualizado na tabela de parâmetros.
Com a função de exportação, os conjuntos de parâmetros podem ser exportados do PC para o módulo.
O modo off-line permite que o usuário edite e salve conjuntos de parâmetros existentes no PC, mesmo sem um módulo conectado.
Com a ajuda da função de monitor, as variáveis do processo, bem como as entradas e saídas digitais podem ser exibidas dependendo do módulo conectado.
Com a função de CONTROLE REMOTO integrado, o controlador pode ser controlado diretamente e o acionamento operado sem um controlador de nível superior.
O software de parametrização pode ser executado basicamente em todos os computadores com Windows-2000/XP/7/10.
KineSys
Inversor de frequência HYDAC - HFI-CM montado em gabinete
O poderoso software para PC HFI-CM-Startup (HYDAC Frequency Inverter - Cabinet Mounted) oferece muitas opções para a rápida colocação em funcionamento e otimização dos sistemas de acionamento KineSys.
O ajuste do sistema eletromecânico ou hidráulico é consideravelmente simplificado por meio da colocação em funcionamento orientada por diálogo com suporte gráfico de acionamentos. O motor é parametrizado na placa de identificação eletrônica.
As partidas em série podem ser realizadas usando um arquivo de inicialização. Isso leva a uma economia de tempo significativa em projetos em série. O software é finalizado com a ajuda de instrumentos de diagnóstico práticos e intuitivos.
Inversor de frequência HYDAC - HFI-MM montado em motor
O software para PC HMM Start-Up (c) é muito simples graças à sua interface intuitiva e, portanto, forma uma interface perfeita para o seu sistema de acionamento HYDAC KineSys.
Com a ajuda do software, o sistema eletromecânico ou hidráulico é parametrizado de forma rápida e clara. Usando a função de osciloscópio integrada, os dados operacionais e de medição podem ser visualizados e as configurações verificadas.
A identificação automática do motor, os pré-ajustes dos parâmetros e as exibições de valores reais específicos do cliente automatizam e encurtam a colocação da aplicação em funcionamento.
Baixar o HMM-Start-Up
HFIMM CANopen.eds
HFIMM EtherCAT.xml
HFIMM Profibus.gsd
HFIMM Profinet.xml
Electronic
Software para PC HMG 2500/30x0
Este software permite que as curvas e registros gravados com o HMG 2500 / 30x0 sejam avaliados de forma conveniente e fácil, arquivados e, se necessário, os dados podem ser exportados para integração em outros programas de PC.
Também é possível operar o HMG 2500/30x0 diretamente do computador, fazer configurações básicas, iniciar as medições on-line e exibi-las diretamente, por exemplo, como uma curva de medição na tela do PC.
Firmware HMG 2500, manual
Firmware HMG 3010, manual
Firmware HMG 3000, manual
Software para PC CMWIN
Este software foi desenvolvido especialmente para aplicações de monitoramento de condição.
Além das funções do HMGWIN 3000, ele oferece a possibilidade de ler, configurar e parametrizar
- sensores de monitoramento de condição (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) e
- dispositivos de monitoramento de condição (CMU 1000, CSI-F-10)
.
Além disso, os programas de aplicativos específicos do usuário para CMU 1000 e CSI-F-10 podem ser facilmente e convenientemente criados, integrados e testados (com base na IEC 61131).
O firmware da CMU 1000 está disponível em diferentes versões. Uma CMU V01.xx só pode ser atualizada com um V01.xx e uma CMU V02.xx só pode ser atualizada com uma versão V02.xx.
Firmware CMU 1000, manual
Driver USB HMG/CMU
Se um dispositivo de medição HYDAC for conectado ao PC pela primeira vez, deve-se primeiro instalar o driver USB necessário.
O driver também está incluído no CD-ROM fornecido.
HMG 3000
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
Atualizar um medidor para uso com USB 3.0
No caso do PC apresentar problemas de conexão com um dispositivo de medição HYDAC (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) ao conectar com USB 3.0, você deve atualizar seu driver.
Baixar atualização USB3
Instruções de atualização para USB 3.0 DE
USB 3.0 Update Instructions EN
Software ZBE P1-WIN PC
Para programar e parametrizar pressostatos programáveis da HYDAC e sensores IO-Link da HYDAC.
O software ZBE P1-WIN PC só pode ser utilizado com o adaptador de programação ZBE P1 da Hydac.