ASPlight

Determine os principais parâmetros para escolher o acumulador hidráulico ideal para o seu campo de aplicação com apenas alguns cliques. Nossa ferramenta on-line ASPlight calcula as variáveis necessárias, como volume do acumulador, taxa de compressão e pressões operacionais máximas e mínimas, considerando o comportamento real do gás.

 

Com a ASPlight, você pode encontrar o acumulador hidráulico ideal de forma rápida e confiável em apenas alguns passos. Em poucos passos simples, você pode obter todas as informações necessárias para a interpretação (volume de gás necessário, volume de fluido trocado e pressão operacional superior e inferior).

  1. Selecione as predefinições apropriadas e insira as condições gerais para o seu cálculo. 
  2. Clique no valor de saída que você gostaria de calcular.
  3. Insira seus valores – usando o campo de entrada ou o controle deslizante.
  4. Na guia “valores de referência”, você pode ter p0 calculada automaticamente ou inseri-la manualmente. O valor de referência para a temperatura é T0 = 20 °C.
  5. Dependendo da sua seleção, o resultado será o volume do acumulador/volume de troca ou as pressões operacionais superior e inferior.  

Você também receberá informações sobre a relação do volume, taxa de compressão e pressão de pré-carga em Tmín e Tmáx
Com base nesses valores, você pode identificar se um acumulador de bexiga, um acumulador de pistão ou um acumulador de diafragma é o acumulador hidráulico certo para o seu campo de aplicação.


Aviso: o conhecimento básico das características operacionais dos acumuladores hidráulicos é necessário para o cálculo dos valores.

Você tem alguma pergunta ou comentário sobre a ferramenta? Então entre em contato conosco!