FEIMEC: sua indústria está em boas mãos com a HYDAC
Trazendo o melhor da indústria, a FEIMEC regressa a São Paulo, de 3 a 7 de maio. Focada nas soluções para a evolução do setor, a HYDAC estará presente.
A HYDAC participa da FEIMEC 2022
Trazendo o melhor do setor industrial, a Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC) regressa a São Paulo com cinco dias repletos de muitos lançamentos. Focada na evolução da indústria, de 3 a 7 de maio, na São Paulo Expo, todos os visitantes vão poder imergir neste segmento em uma experiência totalmente híbrida.
Apresentando as suas soluções através de produtos expostos fisicamente, assim como por meio de dispositivos multimídia, a HYDAC vai marcar sua presença na feira. No nosso stand poderá conhecer as diversas linhas de produtos, pautadas pela inovação e tecnologia, diferenciando-se pela qualidade, especialização e possibilidade de personalização.
Para saber mais sobre a nossa presença no evento, continue a ler o artigo. Junte-se a nós na criação da indústria do futuro!
Equipe especializada e soluções industriais personalizadas
Desde a sua fundação a HYDAC é direcionada ao desenvolvimento de soluções completas para o segmento hidráulico. É aqui que surgem termos como Fluid Engineering, uma resposta transversal a qualquer máquina ou segmento. No fundo, o foco é aumentar a produtividade do cliente, ampliando a confiabilidade de todo o processo e melhorando a conservação de recursos — reduzindo, por exemplo, o consumo de energia.
Neste sentido, apresentamos um leque de soluções abrangentes que respondem às mais diversas necessidades da indústria, seja para monitoramento ou para a prevenção de falhas no sistema.
Entre as diversas linhas de produtos que a HYDAC vai levar à FEIMEC, venha descobrir as principais soluções em exibição.
Acumuladores
Destacando a redução do tempo de parada de máquina e o aumento do MTBF (Mean Time Between Failures), Cristiano Roeder, gerente da linha de Acumuladores, vai apresentar soluções que podem aumentar a vida útil do seu equipamento. Isso pode ser conquistado com melhorias no monitoramento dos acumuladores, por meio de dispositivos como o BIS, blocos de monitoramento GSB e o p0-Guard. Estes equipamentos monitoram a pré-carga de nitrogênio, a calibração ideal do equipamento e, consequentemente, evitam falhas em demais componentes do sistema hidráulico.
Visando rápida e prática instalação, também vai ser apresentado na FEIMEC o ACCUSET, um acumulador de bexiga nacional com suporte de fixação, braçadeiras, válvulas de segurança e prontuário NR-13. Aqui o diferencial é que o cliente possa comprar a solução de um único fornecedor.
Disponíveis para máquinas como prensas e máquinas-ferramentas, você também poderá ver na FEIMEC os acumuladores de pistão e de membrana da HYDAC.
Acessórios
Utilizados industrialmente, como na construção de máquinas e em redes de tubulações, os acessórios HYDAC podem ser o que faltava nos seus equipamentos.
Além de válvulas de pressão e abraçadeiras, você poderá conhecer mais sobre as válvulas coaxiais HYDAC, caracterizadas por automatizarem o sistema, além de serem robustas e possuírem alta durabilidade.
De acordo com Eduardo Pungilo, gerente da linha de Acessórios, o Visor de Nível FSK com LED também é um dos destaques da feira. Robusto e à prova de choque, este produto é utilizado para monitorar o nível do fluido por meio de um sinal de comutação elétrico.
Trocador de Calor
Fábio Carvalho, responsável pelo segmento de Cooling, vai apresentar o conjunto de soluções HYDAC para gerenciamento de temperatura em equipamentos — para utilizá-los, é preciso fazer mínimas alterações nas máquinas, não tendo impacto sobre a sua performance. Os equipamentos são usados para melhorar a troca de calor, mantendo uma temperatura de trabalho estável e controlada aumentando a produtividade dos equipamentos. Além disso, foca-se no menor consumo de energia possível e na diminuição do tempo de parada da máquina.
Produtos importados da Europa, mas com engenharia local, estas soluções conseguem ser aplicadas em praticamente todos os equipamentos, como máquinas-ferramenta.
Service
Além da manutenção de cilindros e componentes, o Service chega à FEIMEC destacando o Smart Fluid Connection (SFC). De acordo com João Ocanha, um dos responsáveis pela linha, o SFC é um software de manutenção preditiva e monitoramento do equipamento hidráulico que pode ser customizado de acordo com as necessidades do cliente. Além de detectar a previsibilidade da vida útil do componente, o SFC conta com Inteligência Artificial que aprende a performance do seu equipamento.
Eletrônica
Fruto da revolução tecnológica do setor, a linha eletrônica da HYDAC focará em três famílias de produtos na FEIMEC.
Para começar, o coordenador de Projetos Victor Souza destaca os Aparelhos de Medição Manual HMG, diferenciados pela sua capacidade de aquisição de dados em tempo real, geração de gráficos e relatórios, e detecção de comportamentos não esperados. Disponível em diversos modelos, este equipamento é conectado a todos os sensores da máquina e executa gravações cíclicas dos dados.
Por outro lado, os próprios sensores também estarão presentes na feira, disponíveis para medição de diversas de grandezas como pressão, temperatura, nível, vazão, posição, entre outros. A linha de sensores HYDAC possui comunicação IO-Link, tecnologia crescente na indústria mundial e uma das bases da Indústria 4.0.
Por fim, a HYDAC também vai exibir seus controladores e displays da linha TTControl e como estes podem levar tecnologia e robustez para o setor industrial. Os produtos TTControl elevam a automação e a interação homem máquina a um novo patamar.
Filtros
Quando falamos em filtros e sistemas de filtragem, a HYDAC apresenta uma diversidade única de soluções para as diferentes necessidades dos nossos clientes.
Entre os destaques estão os elementos Stat-Free, um elemento filtrante da linha hidráulica aplicado em fluidos de baixa condutividade elétrica. Gabriel Souza, gerente da linha de Filtros Hidráulicos, reforça a contribuição deste elemento para a prevenção da formação de verniz, comum em aplicações de prensas automotivas e tubos geradores. Além disso, é um dispositivo de prevenção, não deixando que as consequências de um óleo de baixa condutividade elétrica atuem.
Ainda na tecnologia de filtração, Felipe Crusco, especialista em Filtros de Processo, destaca o Filtro Automático RF3. Presente na FEIMEC de forma multimídia devido à sua dimensão, esta tecnologia é perfeita para auxiliar o processo de limpeza. Com um formato cônico que potencia a melhor distribuição da velocidade ao longo do elemento filtrante, o RF3 é utilizado em sistemas de refrigeração (de altas vazões e no geral), assim como na siderurgia.
Por fim, o FAM também será um dos destaques da FEIMEC, direcionado principalmente à indústria de papel e celulose. Esta solução destaca-se por ser uma unidade completa que remove três contaminantes do óleo: partículas sólidas, água saturada e gases saturados. Além disso, é móvel, e conta com um software interativo, assim como um sensor que analisa a saturação da água no óleo em percentagem e a retém até níveis de 5%.
Ainda falando nos sistemas de filtragem, os visitantes da FEIMEC vão poder conhecer soluções como a Unidade Contadora de Partículas FCU, o filtro offline B-OLF, e o Sensor de Condição do Óleo HYDACLAB.
Unidades hidráulicas capazes de revolucionar a sua indústria
Quando falamos em unidades hidráulicas, nos deparamos com uma infinidade de aplicações deste tipo de equipamento na indústria. Este fato nos leva a pensar em soluções engenheiradas e personalizadas para atender às demandas de cada setor. A HYDAC está preparada para desenvolver projetos especiais de unidades hidráulicas e atender integralmente a necessidade do cliente, fornecendo produtos e soluções de qualidade.
Ainda que possa haver diversos tamanhos de unidades hidráulicas, algumas com volumes de 20 mil litros ou mais, na FEIMEC você vai poder conhecer uma unidade hidráulica compacta da HYDAC, com reservatório de 20 litros, além de ver outros itens que compõem um sistema hidráulico, como blocos NR12, válvulas direcionais monitoradas e alguns tipos de bombas hidráulicas.
Atendendo a todo o tipo de negócio industrial, é necessário mencionar que “a HYDAC tem os componentes certos e as pessoas experientes para fornecer a solução ideal ao cliente”, afirma Antonio Carlos Lima, gerente de Produto Power Packs.
E é exatamente a partir desta premissa que a HYDAC se diferencia no mercado: desenvolvemos um trabalho especializado com produtos de qualidade e confiança, contando com uma equipe técnica muito forte por trás desses projetos.
Por isso, se você procura elevar a sua indústria, falar com os nossos especialistas ou até conhecer mais a fundo as soluções HYDAC, venha descobrir o nosso trabalho na FEIMEC!
Catálogos disponíveis para download Acesse a seguir os catálogos das linhas de produto que apresentamos na FEIMEC.
Acessórios
- Catálogo - Braçadeiras de Parafuso giratório
- Catálogo - DEF5050_Bedienungsanleitung-00-00-03-fsk
- Catálogo - DEF5050-2-B0-05-12_ba_FSK_2SP-V
- Catálogo - EN3502_Befestigungselemente-Hydrosp_Katalogversion
- Catálogo - FSA-Reflex Fluid level gauge Aço Inox
- Catálogo - HYDAC Accessories TEST POINTS
- Catálogo - HYDAC Acessórios
- Catálogo - Medidor de Nível de Fluido
- Catálogo - Mounting Technology
- Catálogo - Válvulas - Completo
- Catálogo - Válvulas Coaxiais
- Catálogo - Visor de Nível
- Catálogo - Visores de Nível FSA-FSK-TS
Acumuladores
- Catálogo - Accuset SB
- Catálogo - Acessórios de Segurança para Acumuladores Hidráulicos
- Catálogo - Acumuladores de Bexiga
- Catálogo - Acumuladores Hidráulicos de Membrana
- Catálogo - Bloco de Segurança e de Bloqueio SAF-DSV
- Catálogo - Dispositivo Universal de Enchimento e Teste FPU-1
- Catálogo - Elementos de Fixação para Acumuladores Hidráulicos
Filtros
- Catálogo Elemento Optimicron
- Catálogo Filtro Retorno RFB - Redução de Tanque
- Catálogo Filtro Ar - BF
- Catálogo Filtro Ar - ELF
- Catálogo Filtro Diesel - HDP - Geral
- Catálogo Filtro Diesel - HDP 240
- Catálogo Filtro Diesel - HDP
- Catálogo Filtro Pressão MFM
- Catálogo Filtro Pressão MFX
- Catálogo Filtro Retorno RFM
- Catálogo Filtro Retorno - Sucção RKM
Filtros de Processo
- Catálogo - AutoFilt RF3
- Catálogo - AutoFilt RF4
- Catálogo - AutoFilt RF7
- Catálogo - AutoFilt RF9
- Catálogo - AutoFilt RF10
- Catálogo - AutoFilt RF12
- Catálogo - AutoFilt RF14
- Catálogo - AutoFilt Visão Geral dos Produtos
- Catálogo - Autofilt RF4W
- Catálogo - Backflush Treatment Unit BTU
- Catálogo - Backflushing Filter AutoFilt RF5
- Catálogo - Backflushing High Pressure Filter AutoFilt RFH
- Catálogo - Betterfit High Flow Cartridges HFC
- Catálogo - Componentes Sistemas e Assistências para a Indútria
- Catálogo - Filter Element Techonolgy
- Catálogo - Filtro de Processo Multi-Rheo Duplex Change-Over PMRFD
- Catálogo - Filtro de Retrolavagem para tecnologiaAutofilt RF3
- Catálogo - Filtro de Retrolavagem RF3
- Catálogo - Filtro de Retrolavagem RF4W
- Catálogo - Filtro de Retrolavagem RF9
- Catálogo - Filtro de Retrolavagem RF10
- Catálogo - Hybrid Filter AutoFilt Twistflow Strainer ATF
- Catálogo - HYDAC Process Technology Inline Filter
- Catálogo - HYDAC Process Techology Gas Filters
- Catálogo - HYDAC Process Techology Water Filtration - Product
- Catálogo - Process Inline Filter Medium - High Pressure PFM - PFH
- Catálogo - Process Inline Filter PLF1
- Catálogo - Process Inline Filter PRFL
- Catálogo - Process Inline Filter PRFLD
- Catálogo - Process Inline Filter Protective Filter PLF2-9HF
- Catálogo - Process Inline Filter Working Filter PLF2-6HF
- Catálogo - Process MultiRheo Filter PMRF
- Catálogo - Process Screen Basket Filter PRFS
- Catálogo - Process Technology Product Catalogue
- Catálogo - Showroom for Marine Applications
- Catálogo - Stainless Steel Pressure Filter EDFR
- Catálogo - Process Double Inline Filter Medium - High Pressure-PFMD
- Catálogos - Clogging indicators for Process Filters
- Catálogos - Process Bag Filter PBF
- Formulário - HPT-FR-Gasfilter-SpecificationForm-B-E-2017-04-06
- Questionário - Filter Questionnaire
Trocadores de Calor
Unidades Hidráulicas
- Catálogo - AKP EN 1711
- Catálogo - AP700-RP700-EP700 EN 1704
- Catálogo - AV700 EN 1610
- Catálogo - AVM EN 1512
- Catálogo - BIERI Start Up Training Juni 2015
- Catálogo - BIERI Oil level switches Ordering form EN
- Catálogo - BKA EN 1610
- Catálogo - BKP EN 1711
- Catálogo - Bombas
- Catálogo - BRK11-12 EN 1711
- Catálogo - Compact
- Catálogo - DA700 EN 1512
- Catálogo - DAM EN 1511
- Catálogo - DM700 EN 1511
- Catálogo - DMM EN 1603
- Catálogo - DV2 EN 1609
- Catálogo - DV7-1 EN 1702
- Catálogo - DV7-2 EN 1511
- Catálogo - DV700 EN 1702
- Catálogo - DVM EN 1701
- Catálogo - EN5200-1-0-10-21 HFL Directional Valves
- Catálogo - ERV700 EN 1701
- Catálogo - ERVM EN 1701
- Catálogo - ERVPM EN 1610
- Catálogo - EU5300-12-10-18 Compact Hydraulics
- Catálogo - FS EN 1511
- Catálogo - FS EN 1804
- Catálogo - HRK EN 1711
- Catálogo - HSV700 EN 25L21
- Catálogo - Industrial Valves
- Catálogo - KKP EN 1604
- Catálogo - Newsletter 2016-3.6 - DE Wegesitzventil-WVM-6iso
- Catálogo - Newsletter 2016-3.6 - EN Wegesitzventil-WVM-6iso
- Catálogo - Newsletter WVH-4B 2020-04 EN
- Catálogo - PDV700 EN 1512
- Catálogo - RVM - RMH
- Catálogo - RVM-RVH EN 1710
- Catálogo - SBV700 EN 1512
- Catálogo - SD700-SDRV700 EN 1602
- Catálogo - SDM EN 1602
- Catálogo - SDRVM EN 1610
- Catálogo - SKPI EN 1711
- Catálogo - SPV2 EN 1512
- Catálogo - SRK-ATEX EN 1711
- Catálogo - Válvula Direcional Solenoide com Monitoramento de Posição - 4WE(H) R
- Catálogo - WS08ZR-01E
- Catálogo - WS10ZR-01E
- Catálogo - WS16ZR-01E
- Catálogo - WV700 EN 1706
- Catálogo - WVH700 EN 1705
- Catálogo - WVM-4B EN 1706
- Catálogo - WVM-4B-Bi EN 1705
- Catálogo - WVM-6I 1806
- Catálogo - WVM-6I EN 1705
- Catálogo - WVMX-WVHX EN 1512
- Catálogo - ZP700-BL700-RV700 EN 1512
- Catálogo BRK501-502 EN 1801
- Catálogo MRK701-702 EN 1711
- Catálogo SRK701-702 EN 1711