Evite quebras na fixação com as abraçadeiras HY-ROS
Garanta a proteção e resistência dos sistemas de fixação com as abraçadeiras HY-ROS, com destaque para o segmento mobil.
A fixação de tubos, mangueiras e cabos com cargas estáticas e dinâmicas nunca foi tão simples graças à linha de abraçadeiras HY-ROS. Desenvolvida com este objetivo, a solução HY-ROS destina-se a diferentes segmentos industriais, adaptando-se às necessidades do cliente com diversos tamanhos e tipos de abraçadeiras.
Destinada a montagens existentes em sistemas hidráulicos, esta é uma alternativa simples, resistente e viável do ponto de vista econômico. Além disso, a sua capacidade de personalização é uma vantagem adicional.
Com uma qualidade de equipamento superior, a HYDAC também se destaca pelo acompanhamento em todas as fases do processo: atendimento, instalação e manutenção.
Para saber tudo sobre a aplicação e performance desta linha de produtos HYDAC, continue a ler o artigo.
Aplicações do HY-ROS
As abraçadeiras HY-ROS são desenvolvidas e fabricadas na matriz da HYDAC, na Alemanha, mas já se encontram disponíveis para clientes de todo o Brasil.
Garantindo a proteção e resistência dos sistemas de fixação, este produto é largamente aplicado no mercado brasileiro, com destaque para o segmento mobil. No entanto, também pode apresentar ótimos resultados em outras indústrias, como a eólica.
Obedecendo a todas as normas regulatórias do mercado, a aplicação desta solução também conta com o suporte da equipe técnica da HYDAC.
Modo de funcionamento das abraçadeiras
Garantindo o amortecimento de choques e ruídos no que diz respeito à fixação, a linha HY-ROS é parte integrante do sistema de montagem. Para isso, assegura a fixação paralela e segura de tubos, mangueiras e cabos.
Para atender às demandas deste mercado tão abrangente, esta solução apresenta diâmetros diferentes. Assim, pode ser encontrada em duas formas: na série padrão e com o desenvolvimento de um design individual de acordo com os requisitos do cliente. Este segundo caso pode incluir elastômero, por exemplo.
De modo geral, a HYDAC tem disponíveis:
-
Série Leve HRL / HRGL
-
Série Pesada HRS / HRGS
-
Abraçadeiras duplas HRZ / HRGZ
Vale lembrar que a seleção dos tipos de abraçadeiras, tamanhos e materiais depende da aplicação e do tipo de tensão (térmica ou mecânica), observando os limites de propriedade do material.
Características das abraçadeiras HYDAC
Todas as abraçadeiras da linha HY-ROS oferecem os diferenciais de excelente resiliência, ótima resistência do material à tração e a rompimento e alta resistência à abrasão. Além disso, são desenvolvidas com dois tipos de plástico, garantindo a sua qualidade superior.
De modo geral, estas são as principais características a ter em conta quando se fala da linha de abraçadeiras HY-ROS completa e o seu funcionamento:
-
Podem ser instaladas em trilhos de montagem C, também disponível com suportes de solda.
-
Necessitam de placas de cobertura, placas de base e/ou trilhos de montagem para uma montagem adequada.
-
Para proteger a conexão de vibrações, a primeira abraçadeira deve ser montada diretamente após a conexão roscada.
-
As curvas no tubo devem ser fixadas em ambos os lados da curva (a direção da pulsação deve ser levada em consideração).
-
Se as válvulas forem incorporadas às tubulações, recomenda-se que o suporte seja fornecido na frente e atrás dessas válvulas.
-
Dependendo da aplicação, são utilizadas as abraçadeiras multifuros da série Strip com superfície interna lisa ou com inserções de elastômero.
Vantagens da linha HY-ROS
Conheça as principais vantagens da linha de abraçadeiras HY-ROS:
-
Amortecimento de choques, vibrações e ruídos, bem como compensação de tolerâncias de tubo por meio do uso de insertos de elastômero.
-
Instalação fácil, simples e segura, através do efeito de aperto das peças de plástico. Além disso, o tempo de montagem é reduzido com menos pontos de fixação.
-
Sistema de instalação agrupado, claro e seguro.
-
Material de alta qualidade, com peças de aço com tratamento superficial.
-
Alta resistência por corpos de abraçadeira nervurados.
-
Placa de solda de uma única peça.
-
Economia de espaço e compacta.
-
Diferentes faixas de diâmetro incorporadas em uma única abraçadeira multifuros.
-
Proteção de componentes sensíveis.