Evite o envelhecimento do óleo com o filtro BDE

O filtro BDE auxilia na prevenção do desgaste e envelhecimento do óleo dos sistemas hidráulicos provocados pela umidade.

Você sabia que a umidade é um dos principais problemas dos sistemas hidráulicos e de lubrificação? Desvalorizada pela maioria dos usuários, a entrada de água nos circuitos pode levar a diversos tipos de interrupções na produção. Entre os mais comuns temos o desgaste e problemas mecânicos de curto e médio prazos.

Para eliminar a entrada de umidade de forma rápida e eficiente, a HYDAC desenvolveu os filtros BDE. Essencialmente considerados um item de proteção, estes filtros previnem o envelhecimento do óleo, evitando a corrosão e a fragilidade induzida por hidrogênio.

Esses filtros são utilizados em diversos segmentos da indústria, com destaque para o setor eólico, onde fazem parte do gearbox. Com baixo custo e potencial para evitar grandes perdas, conheça a seguir as características e aplicações do filtro BDE.

Modo de funcionamento do filtro BDE

Como mencionado anteriormente, o filtro BDE trabalha para evitar a entrada de umidade no sistema hidráulico. Desta forma a qualidade do óleo não é comprometida e o mecanismo pode funcionar com máxima eficiência.

No caso do segmento eólico, o filtro BDE é instalado no topo do gearbox e na unidade hidraáulica. O filtro é compacto, adaptando-se a máquinas de todos os tamanhos, até mesmo aquelas de adaptação mais justa. Para ter uma ideia, o filtro possui uma tecnologia de sílica gel de alta absorção que retém a umidade.

O filtro BDE é composto por duas câmaras separadas, que podem ser preenchidas com dois dessecantes e, através da sua combinação, consegue-se o aumento da absorção de água (desidratação de dois estágios). Também podem ser integradas quatro válvulas no fundo da unidade. Na eventualidade de instalação parada, estas evitam uma saturação dos meios dessecantes.

Além disso, com a instalação opcional de uma válvula Bypass, a eficiência é aumentada: o ar que sai do tanque/caixa de transmissão não pode fluir de volta por meio do agente dessecante.

Características

Compacto e com alto poder de absorção, o filtro BDE pode aumentar a vida útil do seu equipamento. Conheça as suas principais características:

  • Capacidade de retenção de contaminantes no elemento filtrante 2 micra: 26 g
  • Capacidade máxima de absorção de água (dependendo das condições de operações e ambientais):
    • Tamanho 200: 0,25 litros
    • Tamanho 400: 0,50 litros
    • Tamanho 1000: 0,75 litros
  • Várias opções compactas disponíveis
  • Tecnologia com sílica gel
  • Possibilidade de incluir válvulas Bypass

Vantagens do filtro BDE

Explore abaixo os principais diferenciais do filtro BDE, e veja como ele pode contribuir para melhorar o desempenho da sua empresa:

  • Baixo custo. Além de ter um preço competitivo, a necessidade de manutenção é mínima.
  • Opções mais compactas. Com o mesmo nível de segurança e de absorção, o filtro BDE da HYDAC destaca-se pela otimização, sendo bastante compacto. Em grande parte, isto deve-se à eficiência da sílica gel.
  • Fácil manutenção. Em muitos dos casos, este filtro não precisa ser substituído completamente. Para isso, são comercializados elementos mais específicos, como os cartuchos.
  • Customizável. Alinhado com os pontos anteriores, o filtro BDE adequa-se à maquinaria de adaptação mais justa.

Aplicações

Os filtros BDE são muito utilizados no mercado eólico, sendo instalados no gearbox e na unidade hidráulica. Na verdade, este é um dos principais componentes de um aerogerador e também das unidades hidráulicas.

Manutenção

Independentemente de estar saturado ou não, existem itens que precisam ser substituídos periodicamente. No caso do filtro BDE, você pode comprar o equipamento completo ou apenas o cartucho.

A possibilidade de substituir apenas o cartucho é uma grande vantagem, pois reduz o custo da operação e agiliza a retirada e aplicação do material.

Fale com a HYDAC

Quer saber mais sobre o filtro BDE? Envie um e-mail para nossos especialistas.

ENTRE EM CONTATO