Evite falhas nos sistemas de selagem e refrigeração em usinas hidrelétricas
Saiba como otimizar os sistemas de selagem e refrigeração de usinas hidrelétricas, de forma autônoma e sem interromper o processo, com o filtro de retrolavagem RF4W.
Uma das maiores centrais hidrelétricas subterrâneas do Brasil enfrentava dificuldades no sistema de água da usina. Os problemas relacionados ao entupimento dos filtros do sistema de água de selagem da turbina eram cada vez mais frequentes, devido à alta quantidade de sujeira durante períodos de chuva.
Diante desse desafio, a empresa —que já utilizava elementos filtrantes e acumuladores hidropneumáticos HYDAC — nos procurou para encontrar uma solução eficiente para a unidade de geração de energia autônoma.
Veja como a equipe de engenharia da HYDAC diagnosticou e resolveu a causa do entupimento nas unidades hidrelétricas.
Diagnóstico do problema
O primeiro passo foi realizar uma visita à unidade de geração de energia autônoma do cliente. Nesse processo foi diagnosticado que o filtro utilizado no sistema de água de selagem da turbina era simples e de limpeza manual. Isso significa que o sistema de filtragem era incapaz de lidar adequadamente com a quantidade de sujeira durante os períodos de chuva intensa, resultando no entupimento frequente dos filtros e impactando o funcionamento eficiente da usina, além de exigir intervenções manuais constantes.
A partir desse diagnóstico, foi possível determinar que o entupimento do filtro era causado pela quantidade e o tamanho das partículas sólidas encontradas no sistema. Por isso, os especialistas da HYDAC realizaram a coleta da amostra da água para provas no nosso laboratório Fluid Care Center. Também foram solicitadas informações ao cliente sobre a sensibilidade do selo mecânico da turbina e a contaminação sólida, a fim de selecionar o tipo de filtro que deveria ser aplicado.
Solução HYDAC aplicada
Com o objetivo de aumentar a eficiência da retenção de partículas e tornar o sistema autônomo, a HYDAC começou o processo para resolver o problema do cliente. Para isso, foi aplicado o filtro automático da série RF4W, um produto que atende a vazão entre 4 e 27 m³/h e pressão de até 16 bar.
Por ser uma unidade autônoma, o filtro de retrolavagem RF4W foi fornecido completamente pronto para operar, com um design compatível com as instalações hidráulicas de selagem em usinas hidrelétricas de pequeno e grande porte. Além disso, o RF4W é auto-limpante e permite a separação de materiais sólidos dos fluidos de baixa viscosidade.
Graças às especificações do filtro automático foi possível obter uma aplicação bem-sucedida. O RF4W possui um sistema de controle integrado para uma instalação plug-play, e é necessário apenas o fornecimento de alimentação elétrica para o painel de controle da unidade.
Citação de especialista HYDAC
“O maior diferencial do filtro de retrolavagem RF4W é o sistema de controle integrado, independente e ajustável de forma intuitiva por meio da interface homem-máquina (IHM) do painel elétrico.”
Vantagens do RF4W
- Unidade pronta para operar
- Design compacto com conceito inovador de vedação e abertura rápida
- Funcionamento totalmente automático
- Não existe interrupção da filtração durante a retrolavagem
- Desempenho de filtração total após a retrolavagem
- Máximo aproveitamento da superfície de filtração
- Custos operacionais baixos
- Baixa manutenção
- Aplicação em diversos segmentos industriais que utilizam água em processos, como sistemas de refrigeração, proteção de bicos spray e sistemas de selagem.
Resultado: filtragem de água autônoma da unidade hidrelétrica
Após a aplicação bem-sucedida da solução desenvolvida pela equipe de especialistas HYDAC, a empresa atingiu a autonomia necessária do sistema de filtragem na unidade hidrelétrica. Assim, a usina hidrelétrica de mais de 190 megawatts recebeu uma solução personalizada HYDAC. O filtro RF4W conta com um design compacto e um sistema de retrolavagem com desempenho de regeneração total do meio. Essas características possibilitam a retenção de novas partículas após a limpeza e proporcionam o máximo aproveitamento da superfície de filtração.
A solução aplicada pela HYDAC ofereceu uma resposta eficaz ao problema enfrentado pelo cliente no setor hidrelétrico. Graças à solução de tecnologia avançada, a HYDAC atingiu a autonomia e o funcionamento eficiente do sistema de filtragem na usina. Além disso, reduziu significativamente os custos e as intervenções manuais frequentes. Depois de uma abordagem personalizada, a HYDAC demonstra o compromisso em fornecer soluções inovadoras e confiáveis para a indústria.
Citação de especialista HYDAC
“O filtro foi desenvolvido para aplicações de baixa vazão de água, apresentando excelente eficiência na remoção de partículas sólidas. Devido à capacidade de limpeza automática, sem interrupção no processo de filtragem e sem intervenção manual, destaca-se como uma solução altamente eficiente e confiável.”