Evite a saturação dos filtros no aerogerador e reduza custos
Conheça o caso de sucesso do nosso cliente do segmento de energia eólica no Brasil, que ilustra a aplicação bem-sucedida do Filtro BDE da HYDAC em aerogeradores.
A parceria entre a HYDAC Brasil e seus clientes é marcada pelo compromisso em oferecer soluções inovadoras e eficientes para os desafios enfrentados na indústria.
Por isso, a equipe de especialistas da HYDAC destaca a experiência do nosso cliente que, depois de aplicar o Filtro BDE, conquistou uma economia de até 50% nos custos de manutenção dos parques eólicos devido à saturação precoce do sistema de filtragem.
Diagnóstico do Problema
Nosso cliente, que atua na indústria de energia eólica e já possui um relacionamento com a HYDAC Brasil, enfrentava desafios específicos com os filtros instalados no seu gearbox. Os filtros saturavam-se rapidamente em ambientes com baixa umidade. Além disso, o tamanho desses dispositivos afetava a instalação no aerogerador.
Para resolver os problemas enfrentados pelo cliente, a equipe de especialistas da HYDAC Brasil realizou um diagnóstico e adotou medidas específicas.
O diagnóstico revelou que existia alta umidade no ambiente ao redor do filtro já instalado. Além disso, a saturação do sistema era precoce — o filtro saturava em 20-30 dias —, o que resultava em altos custos de aquisição e manutenção do sistema de filtragem e redução da produtividade.
Solução Aplicada: Filtro desumidificador BDE para a linha wind
Na busca de aplicar a solução específica para a demanda do cliente, a equipe de suporte da HYDAC enviou-lhe uma amostra do secador de respiro BDE para teste e validação. Além disso, após embasamentos técnicos, comprovou-se a eficiência da solução HYDAC, que era mais compacta e mais eficaz em comparação com a oferta da concorrência.
O filtro de linha BDE instalado no gearbox é mais compacto e está equipado com uma válvula que desvia o fluxo de ar ao sair do reservatório. Isso evita o consumo desnecessário de sílica, prolongando a vida útil do filtro.
Dessa forma, o cliente comprovou que o Filtro BDE oferecia a maior eficiência com metade do tamanho e custo.
Resultado: sistema livre de saturação
Após a implantação do filtro BDE da HYDAC com válvula by-pass no aerogerador mais impactado, os resultados foram significativos em apenas 60 dias de operação.
O cliente observou que os filtros não apresentavam sinais de saturação na sílica e a presença de água no sistema foi praticamente eliminada. Além disso, com a utilização do filtro de ar, a eficiência do produto foi notada, gerando uma economia de cerca de 50% no custo de aquisição e manutenção para os parques eólicos.
O cliente destacou também a facilidade de instalação do filtro desumidificador no gearbox graças ao tamanho compacto — diferente dos outros modelos de filtros industriais presentes no mercado.
Vantagens da Aplicação do Filtro BDE da HYDAC
A aplicação do Filtro BDE proporcionou diversas vantagens para o nosso cliente:
Economia de 50% no custo de aquisição e manutenção
A eficiência do filtro BDE resultou em uma redução significativa nos custos para os parques eólicos.
Design compacto e fácil instalação
O filtro BDE se destaca por sua praticidade de instalação e ocupação reduzida no gearbox, mantendo a eficiência elevada.
Aumento significativo de eficiência de absorção de água em até 15%
Melhor proteção e maior vida útil do óleo e do filtro lubrificante.
Citação do Especialista:
"Os filtros BDE da HYDAC podem ser aplicados em diferentes segmentos, proporcionando sucesso independente da indústria de atuação. Com a aplicação do filtro BDE, notamos um aumento significativo na eficiência de absorção de água em até 15% no sistema do nosso cliente e uma economia em torno de 50% nos custos de manutenção."
Diferencial da Solução HYDAC
Além da aplicação na indústria de energia eólica, a solução de filtro de ar BDE da HYDAC pode ser aplicada em tanques hidráulicos, sistemas de lubrificação e de diesel, assim como em redutores, oferecendo ampla aplicabilidade e sucesso em diversos segmentos industriais.
O maior diferencial dessa solução é o aumento significativo de eficiência de filtragem e absorção de água, melhor proteção e maior vida útil do óleo e filtro lubrificantes. Também destaca-se a facilidade de instalação e manutenção. Por fim, o design compacto e eficiente do filtro pode ser facilmente integrado aos sistemas existentes, sem a necessidade de grandes modificações.
Este caso de sucesso reflete o compromisso da HYDAC Brasil em oferecer soluções eficazes e inovadoras para os desafios enfrentados pelos nossos clientes, demonstrando os benefícios tangíveis e a excelência de nossos produtos e serviços.
Além disso, a HYDAC oferece suporte técnico especializado, garantindo que os clientes tenham todo o auxílio necessário durante a instalação e operação dos elementos filtrantes. Esses aspectos contribuem para uma experiência positiva e satisfatória dos nossos clientes.