Saiba como eliminar o verniz do seu óleo hidráulico

Os produtos do envelhecimento do óleo, também conhecidos como verniz, geralmente levam a uma troca precoce do óleo em máquinas hidráulicas e de lubrificação e, portanto, têm fortes efeitos negativos no meio ambiente.

Falhas de funcionamento e aumento da temperatura de armazenamento também são efeitos colaterais comuns do verniz e, geralmente, resultam em tempo de inatividade da máquina não planejado e dispendioso. Para evitar esses problemas e contribuir para um ambiente mais limpo, é fundamental remover os produtos do envelhecimento do óleo do sistema.

Com a Unidade de Eliminação de Verniz (UEV) da HYDAC, esse processo não só é eficiente, mas também econômico. Ao resfriar o óleo abaixo de 30° C, a solubilidade do verniz é reduzida, de forma que os depósitos possam ser facilmente removidos por meio de filtros adequados.

Ao contrário dos trocadores de íons, o UEV não precisa de uma análise de óleo complexa para determinar o melhor momento para trocar o elemento.

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre este produto ou solicitar orçamento:

Envie seu e-mail