Elemento HYDAC Biomicron: a solução contra contaminação biológica do Diesel
Linha de produtos com alta retenção do particulado sólido, eficiência acima de 95% de remoção de água e alta capacidade para eliminar a propagação de bactérias e fungos, aumentando a vida útil do combustível.
O diesel possui algumas características que propiciam a formação de bactérias que, por sua vez, podem acarretar nas mais diversas falhas e desgastes dos componentes do sistema e do próprio combustível. Pensando nisso, a HYDAC desenvolveu uma linha de produtos com alta retenção do particulado sólido, eficiência acima de 95% de remoção de água e alta capacidade para eliminar a propagação de bactérias e fungos, aumentando a vida útil do diesel nos tanques de armazenamento e evitando falhas e quebras devido aos desgastes dos componentes.
Aplicação
Os elementos HYDAC Diesel PreCare e PreCare Biomicron® são recomendados para todas as aplicações de equipamentos móveis que buscam pela filtração eficiente do diesel, com o objetivo de manter o fluido livre de partículas, água, bactérias e fungos.
Benefícios
Devido à tecnologia aplicada nos elementos diesel HYDAC, temos maior eficiência de filtração, visto que utilizamos a separação em dois estágios, sendo o primeiro para remoção de partículas e água através do principio de coalescência, e o segundo para eliminação da água através de uma barreira hidrofóbica. Garantimos, assim, uma eficiência maior do que 95% conforme a norma ISO 16332 na remoção de água do início ao fim da vida útil do elemento. Para a linha Biomicron®, além dos dois estágios de filtração mencionados, também temos o controle e eliminação da propagação de bactérias e fungos.
Características
- Remoção de água em dois estágios;
- Alta eficiência de retenção de partículas;
- Maior range de partículas retidas devido à tecnologia multicamadas;
- Baixa perda de carga e alta capacidade de retenção de partículas devido à tecnologia multicamadas e separação em dois estágios;
- Utilização de fibras sintéticas, que não sofrem interferências devido à presença de água, com eficiência absoluta de retenção de partículas até o final da vida útil do elemento;
- Eficiência acima de 95% para remoção da água, mesmo no final da vida útil do elemento;
- Controle e eliminação da proliferação de bactérias e fungos, propiciando excelente vida útil ao elemento, redução do desgaste do equipamento, fluido e componentes.
Vantagens
- Filtração confiável de partículas, separação de água e autoproteção do filtro contra o crescimento bacteriano;
- Estrutura de elementos em dois estágios e inovador meio filtrante;
- Maior disponibilidade da máquina, mesmo em máquinas sazonais, devido à filtração confiável de partículas e à separação da água;
- Controle confiável de crescimento bacteriano no filtro (como contaminação do diesel) durante toda a vida útil do elemento;
- Vida prolongada do filtro em sistemas contaminados por microrganismos devido à autoproteção do elemento, conforme imagem abaixo:
Descarte do elemento Diesel HYDAC
Como é habitual em todos os elementos filtrantes de combustível usados, ressaltamos que este produto deve ser eliminado como resíduo perigoso, visto que possui materiais especiais em sua construção que visam a retenção e eliminação de contaminação biológica.
Saiba mais acessando nosso portal. Nossos vendedores técnicos e engenheiros de aplicação estão disponíveis para apresentar a melhor solução para a sua necessidade.