EHC da HYDAC — o subsistema para controles eletrohidráulicos

Controle de máquina confiável para máquinas móveis

O controle eletrohidráulico EHC da HYDAC oferece a você o subsistema perfeito para o controle manual de válvulas móveis hidráulicas com operação proporcional ou liga/desliga. Crie facilmente um sistema para controle da máquina: parametrize o aplicativo de software e configure as funcionalidades de acordo com o comportamento do sistema necessário.

Funções de trabalho precisas e dinâmicas graças ao controle de máquina eletrohidráulico da HYDAC

Otimize sua máquina móvel: com o EHC da HYDAC você pode configurar facilmente um sistema para controle da máquina móvel. Obtenha conselhos de nossos especialistas agora. 

Entre em contato com os especialistas agora

Atualização de automação Controle da máquina sem precisar fazer sua própria programação

Os requisitos para máquinas móveis estão crescendo, aumentando a demanda por automação. Mas a modernização de máquinas costuma ser complexa: a automação requer programação demorada e amplo conhecimento. Com o controle eletrohidráulico EHC da HYDAC, você obtém um controle de máquina de última geração para os primeiros passos na automação do seu veículo. O subsistema oferece uma solução rápida, sem a necessidade de fazer sua própria programação demorada.

Conforto operacional e alívio do fardo dos usuários Funções de assistência para mais conforto

Os operadores de máquinas costumam trabalhar longos dias em espaços muito apertados ou em condições ambientais difíceis. A operação confortável que garante alta confiabilidade sob uma variedade de condições é muito importante. O subsistema da HYDAC para comando piloto eletrohidráulico alivia usuário e oferece uma operação confortável, mesmo sob cargas elevadas.

Redução da complexidade Sua solução rápida para modernização de máquinas

Desenvolvimento de software, programação, comissionamento: a implementação de sistemas de controle de assistência requer um alto nível de especialização e muitas vezes é demorado. Fatores especialmente relevantes no lançamento no mercado. Com o software EHC da HYDAC você pode configurar facilmente um sistema para controle da máquina móvel. A solução de controle pronta para uso garante configuração rápida e oferece ferramentas abrangentes para comissionamento e manutenção.

Nossa solução: controle eletrohidráulico EHC da HYDAC O controle de máquina HYDAC para válvulas eletrohidráulicas

O EHC da HYDAC é a solução de controle para válvulas eletrohidráulicas com as respectivas opções de ajuste para flexibilidade ideal. Nosso subsistema facilita a construção de um sistema para controle de máquinas: você pode aplicar os sinais de joysticks, botões ou interruptores analógicos às entradas do controlador, combinar as saídas de corrente em pares com válvulas piloto do eixo da válvula móvel e, em seguida, configurar as funcionalidades de software para se adequar ao comportamento do sistema que você precisa. Até três eixos proporcionais e um eixo de válvula digital podem ser controlados pelo controlador. O material fornecido inclui a Ferramenta de Configuração de Subsistema SCT da HYDAC para uma parametrização fácil da sua solução de controle sob medida.

Além da versão padrão EHC Basic, as seguintes variantes que se complementam estão disponíveis: 

EHC plus da HYDAC

O controle eletrohidráulico EHC plus da HYDAC permite o controle de uma função contínua, como uma varredora ou fresadora, com uma quantidade de óleo ajustável. Também possibilitamos o compartilhamento de fluxo elétrico controlado. A vantagem: você pode atribuir prioridades aos consumidores. 

EHC Assist da HYDAC

Com o pacote EHC Assist da HYDAC, você controla o desligamento por pressão sensível à carga. Podemos oferecer funções adicionais a você: com a integração de nossos sensores HYDAC, como sensores de posição linear ou de ângulo, podemos atingir, por exemplo, uma limitação de altura. Deseja controlar dois cilindros ou atuadores em uma relação definida? O EHC Assist torna isso possível.

Isso faz a diferença Vantagens para os clientes com o subsistema HYDAC para comandos eletrohidráulicos

Adequado para qualquer máquina e escalável Sistema modular da HYDAC para maior flexibilidade

Seja de forma autônoma ou conectado a um motor diesel CAN: o EHC da HYDAC dá a flexibilidade necessária para agir independentemente das condições estruturais. Se novas funções forem adicionadas e os recursos de um controlador já estiverem esgotados, o sistema poderá ser expandido conforme necessário. 

Fácil de integrar e parametrizar Parametrização simples em vez de programação complexa

Para um comissionamento rápido: conecte seu controlador e simplesmente configure os parâmetros de acordo com os requisitos funcionais. Você define qual entrada do operador controla qual saída e com qual desempenho. Graças a uma variedade de opções de configuração, você também pode ajustar seu sistema conforme desejado. O software de parametrização necessário é fornecido gratuitamente.

Modular e expansível Adaptado às suas necessidades

Beneficie-se de diversas funcionalidades para o controle da sua máquina: graças às opções e capacidades ajustáveis, o EHC da HYDAC o torna independente do sinal de entrada do joystick e também pode mapear as primeiras funcionalidades lógicas claras através da lógica de liberação.

Componentes para o seu comando eletrohidráulico da HYDACDescubra as expansões modulares para nosso aplicativo de software

Além do nosso controlador com software flash, nossa linha de produtos padrão também inclui a Ferramenta de Configuração de Subsistema SCT da HYDAC para fácil parametrização do controle de sua máquina. Isso significa que você obtém tudo o que precisa para sua aplicação, sem custos ocultos.

Controlador TTC32S da HYDACControlador TTC32S da HYDAC

Nosso controlador TTC32S com software flash está incluído em nosso material padrão fornecido. Oferecemos suporte abrangente durante a configuração inicial e parametrização. 

Ferramenta de Configuração de Subsistema SCT da HYDAC

Com a Ferramenta de Configuração de Subsistema da HYDAC, o comportamento do sistema pode ser adaptado através do ajuste de parâmetros. Os erros e valores de pinos atuais também podem ser lidos.

Adaptada individualmente às suas necessidades, nossa extensa linha de produtos também oferece complementos opcionais. 

Controle piloto HYDAC através de válvulas piloto e válvulas móveis

Com a ampla linha de válvulas eletrohidráulicas e com sensor de carga da HYDAC, possibilitamos uma execução precisa e sempre exata das suas funções de trabalho.

Mais sobre válvulas com sensor de carga

Arneses de cabos da HYDAC

Com os areneses de cabos HYDAC, você pode colocar seu primeiro protótipo em operação de forma rápida e flexível. Oferecemos arneses de cabos padrão e específicos que podem ser projetados para atender perfeitamente às suas necessidades após o comissionamento. 

Joysticks e elementos operacionais da HYDAC

Beneficie-se da nossa ampla variedade de produtos: juntamente com nosso parceiro Technion, oferecemos joysticks, elementos de operação e caixas de suprimentos para atender às suas necessidades.

Possíveis aplicaçõesOtimize sua máquina móvel em parceria com a HYDAC

Aproveite o amplo know-how dos especialistas da HYDAC: eles o aconselham sobre o design ideal do sistema para seu controle eletrohidráulico e controle piloto adotando uma abordagem integrada para sua máquina móvel.

O exemplo de uma carregadeira frontal mostra que com o subsistema para comandos eletrohidráulicos (EHC da HYDAC), uma terceira função também pode ser operada proporcionalmente além das duas funções principais (braço de elevação e inclinação da caçamba). Além de maior precisão operacional, isso garante maior sensibilidade e melhor dosagem. Seja em pinças para fardos, garras para silos ou outras pinças ou funções de controle: você também pode se beneficiar do controle preciso da HYDAC adequado para todos os tipos de máquinas. Entre em contato com nossos especialistas agora. Teremos prazer em ajudar. 

Downloads

Estamos sempre dispostos a dar dicas!

Entre em contato com a equipe de especialistas da HYDAC e agende sua consultoria hoje mesmo!

Agende uma consultoria