Sua parceira de desenvolvimento para máquinas móveis elétricasAtinja suas metas rapidamente com sistemas pré-validados e componentes testados e aprovados
Quando você pensa em mobilidade elétrica, sua mente viaja diretamente para a indústria automotiva? Então você está desconsiderando o potencial da eletrificação: com 25% das emissões totais de efeito estufa da União Europeia, o transporte em particular está sujeito a diretrizes rígidas. Isso inclui veículos comerciais e maquinário móvel, além dos carros. Máquinas de construção compactas se beneficiam da eletrificação, principalmente em áreas urbanas. Mas máquinas grandes e potentes também estão se tornando elétricas, seja na mineração ou nos aeroportos.
Com soluções inovadoras para mobilidade, a HYDAC acompanha você no caminho para zero emissões: com muitos anos de experiência e amplo conhecimento de arquiteturas de máquinas, somos sua parceira profissional de desenvolvimento de máquinas elétricas. Nossos especialistas avaliam seus desafios e oferecem soluções baseadas nas suas necessidades que serão comprovadas hoje e no futuro: de componentes e subsistemas ao desenvolvimento de séries completas.
Descubra nossa linha de acionamentos elétricos e sistemas de baterias
Vamos iniciar onde começa a eletrificação. Com energia. Porque em máquinas elétricas, o foco está em seus componentes principais: uma bateria robusta e um acionamento eficiente. Podemos oferecer a solução em colaboração com a INVENOX, parte do grupo HYDAC. O sistema de baterias de íons de lítio desenvolvido em conjunto tem uma densidade de energia excepcional devido ao seu projeto com um alto nível de integração de funções e à disposição compacta das células da bateria. Outra empresa HYDAC é muito importante aqui: ENGIRO. Como líder em tecnologia para acionamentos elétricos inovadores e altamente eficientes e soluções de unidade de tração, oferecemos a você uma resposta para os exigentes desafios ambientais do nosso planeta em rápida mudança.
Testada e aprovada: descubra nossa linha de acionamentos elétricos e sistemas de baterias
Acionamentos elétricos ENGIRO
Potência concentrada em vários tamanhos: como especialista em acionamentos do grupo empresarial HYDAC, a ENGIRO oferece uma ampla linha de motores e geradores elétricos altamente eficientes. Com altas densidades de potência e torque e um design robusto na faixa de 5 a 400 kW de potência de acionamento. Conte com nossa experiência em aplicações: com mais de 4000 motores em campo, nossos motores elétricos já foram comprovados em uso bem-sucedido desde 2018.
Sistemas de baterias INVENOX
Flexível e robusto: com seu design compacto, os sistemas de baterias avançados da HYDAC e Invenox são ideais para máquinas móveis. Oferecemos sistemas de instalação completos com BMSs e PDUs integrados. Particularidade: o sistema de contato patenteado e reciclável que resfria diretamente onde é mais importante, na célula.
Unidades de distribuição de energia HYDAC
Use a unidade de distribuição de energia personalizada da HYDAC para o seu sistema geral: seja de baixa tensão ou de alta tensão, nossos especialistas adaptam perfeitamente a PDU da HYDAC às suas necessidades com engenharia sob medida. O foco está nas dimensões dos componentes e cabos para otimizar o uso do espaço de instalação da sua máquina.
Tecnologia de controle, integração de software e sistema
Com o aumento de diretivas e legislações, a eletrificação de máquinas móveis não é mais apenas opcional. Ela está gradualmente se tornando padrão. Mas as arquiteturas elétricas são complexas e a complexidade está aumentando. A interação ideal de todos os componentes e suas interfaces é muito importante aqui. Ela torna as demandas de projeto e integração de sistemas ainda maiores. Nossa meta: capacitar nossos clientes a reduzir seu tempo de desenvolvimento. Nossa solução: padronização e modularização. Com expertise nas áreas de segurança funcional e elétrica, somos a parceira ideal para desenvolvimento de software e de sistemas em máquinas elétricas.
Economize tempo de desenvolvimento com sistemas pré-validados. Conheça nossas soluções
Kits de eletrificação HYDAC
Os sistemas pré-validados reduzem a complexidade, economizando tempo ao desenvolver sua máquina elétrica. É por isso que oferecemos kits de eletrificação abrangentes. Além de uma interface de diagnóstico uniforme, a solução completa oferece todas as funções básicas. De sistemas de baterias e unidades de acionamento elétrico a controles com software padrão e ventiladores — obtenha conselhos dos nossos especialistas sobre seu sistema ideal.
Bibliotecas e módulos de software HYDAC
Nossas bibliotecas testadas, certificadas e documentadas simplificam seu desenvolvimento de software. Isso economiza testes de unidade, documentação e certificação demorada de módulos individuais. Escolha entre nossas várias caixas de ferramentas incorporadas para as funcionalidades da sua máquina: sejam caixas de ferramentas genéricas, caixas de ferramentas funcionais para seus subsistemas ou caixas de ferramentas de protocolo para a simples adição de funcionalidades de protocolo.
Ambiente de desenvolvimento MATCH da HYDAC
Nosso pacote de software com certificação TÜV para o desenvolvimento e a manutenção de software de controle para máquinas móveis: HYDAC MATCH oferece soluções perfeitamente coordenadas durante todo o ciclo de vida da máquina e permite a implementação rápida de funções de segurança. O principal destaque: com o MATCH, você pode incorporar aspectos de segurança funcional no desenvolvimento de seus sistemas de controle desde o início.
Controladores HYDAC, HMIs e telemática
Potentes, seguros e confiáveis: com as funções complexas da máquina, a demanda por dados também aumenta. A HYDAC oferece a plataforma ideal para todos os tipos de requisitos e aplicações. De controladores programáveis por meio de telas para fácil operação a unidades telemáticas baseadas nas necessidades. Aproveite nossas soluções avançadas de conectividade para garantir a máxima segurança e facilidade de operação em suas máquinas.
Gerenciamento térmico
O gerenciamento térmico baseado nas suas necessidades é fundamental para máquinas elétricas. No entanto, com a eletrificação, a interação entre o calor emitido e o calor necessário em máquinas móveis é hoje mais complexa do que nunca. Nossos sistemas inteligentes melhoram a facilidade de operação, o alcance e a produtividade. Reduza os tempos de carregamento com refrigeração eficiente da bateria ou prolongue a vida útil com baixo estresse térmico. Com ampla experiência em veículos, a HYDAC oferece soluções abrangentes de gerenciamento térmico para componentes do acionamento elétrico.
Adaptado às suas necessidades individuais: saiba mais sobre a nossa ampla linha de produtos
Refrigeração HYDAC para acionamentos elétricos
Seja um refrigerador, um sistema de refrigeração ou um desenvolvimento personalizado: a HYDAC oferece a solução de refrigeração ideal para acionamentos elétricos e eletrônica de potência. Fornecemos sistemas de instalação completa, especialmente desenvolvidos para aplicações móveis. Nos concentramos em soluções de peso otimizado, economia de espaço e resistentes à contaminação com um design compacto e fácil instalação.
Gerenciamento térmico para baterias de íons de lítio
Eficiência energética e robustez: nossos especialistas trabalham com você para desenvolver a melhor solução para o gerenciamento térmico da sua bateria, adaptada ao espaço disponível. Isso ocorre, porque a refrigeração ativa é necessária para evitar o superaquecimento sob cargas contínuas e permitir o carregamento rápido. Com as unidades móveis de refrigeração da HYDAC, podemos garantir um nível de temperatura constante.
Soluções completas para veículos
Parceira de desenvolvimento e fornecedora de sistemas para todas as tarefas de refrigeração e controle de temperatura em máquinas elétricas: o gerenciamento térmico eficiente garante que suas máquinas elétricas cheguem mais longe e trabalhem por mais tempo. A HYDAC oferece soluções abrangentes de gerenciamento térmico: combinamos experiência com componentes inovadores para encontrar o sistema ideal para sua tarefa específica de refrigeração.
Funções da máquina com eficiência energética
Otimize a eficiência da sua máquina: com a eletrificação das máquinas móveis, há um foco cada vez maior na eficiência de todo a unidade de tração. Com a instalação de componentes elétricos altamente eficientes, os sistemas hidráulicos são os responsáveis pela maior parte das perdas de energia. Como você pode utilizar os pontos fortes da hidráulica robusta e compacta enquanto aumenta sua eficiência na unidade de tração? Com as soluções inteligentes e os conceitos de otimização que nossos especialistas desenvolvem independentemente da máquina e da classe de desempenho. Que desafios você está enfrentando? Entre em contato conosco agora para saber o potencial de otimização do seu sistema
Otimize a eficiência de sua máquina com a linha de produtos da HYDAC
Acionamentos eletro-hidráulicos de bombas HYDAC
A E-Pump da HYDAC é uma linha de unidades de alimentação com acionamento de velocidade variável. Ela oferece uma solução descentralizada e autônoma para alimentar seus atuadores hidráulicos individualmente e de acordo com suas necessidades. Várias bombas podem ser acionadas de forma flexível com uma ampla faixa de velocidade. A vantagem: as bombas de engrenagens internas integradas reduzem consideravelmente as emissões de ruído.
Controle de potência necessário com velocidade variável da HYDAC
O reforço ideal para nosso portfólio de unidades modulares com acionamento de velocidade variável: aproveite o grau de liberdade na variabilidade de velocidade para obter uma alimentação eficiente e silenciosa para seu sistema hidráulico. O controle de potência necessário em velocidade variável ocorre em um circuito de controle fechado e não requer sensores adicionais no sistema hidráulico. O escopo funcional do software aplicativo daHYDAC é complementado pela gestão integrada de potência e erros. Reduza o nível de complexidade e esforço de desenvolvimento usando nossa solução “plug-and-play” pré-validada, que requer apenas o seu sinal de liberação.
Componentes da HYDAC sistemas hidráulicos eficientes
Descubra o potencial de economia nas funções da sua máquina: com décadas de experiência no desenvolvimento de componentes, a HYDAC se estabeleceu como uma parceira confiável para sistemas de acionamento eficientes. Confie em nossos produtos hidráulicos testados e aprovados para sua máquina elétrica — de válvulas piloto de controle principal e sem óleo a unidades de alimentação e cilindros de compensação de carga. Entre em contato com nossos especialistas para obter uma solução personalizada.
Atuadores eletromecânicos HYDAC HEZ
Eficiente, potente e sem manutenção: você encontrará a solução ideal com nossos atuadores eletromecânicos para funções em aplicações móveis, especialmente em veículos elétricos a bateria. Particularidade: a necessidade de energia é ajustada com precisão ao ciclo necessário e se adapta às funcionalidades da aplicação. Descubra agora nossos atuadores eletromecânicos da série de cilindros elétricos HEZ.