ADSteer - Direção adicional eletrohidráulica
O novo tipo de direção adicional eletrohidráulica
Aumente a flexibilidade da sua frota de veículos com o ADSteer Profi - o subsistema autônomo para direção adicional eletrohidráulica, que calcula o ângulo desejado dos eixos de direção sem contato. Conheça já a nossa solução única!
Reboques e máquinas de trabalho rebocados enfrentam grandes desafios
Particularmente manobráveis, com pouco desgaste, precisas e suaves no solo: as máquinas agrícolas devem atender a altas demandas. Os sistemas de direção eletrohidráulica enfrentam grandes desafios em implementos e máquinas de trabalho montados e semi-montados.
Isso fica claro ao acoplar o sistema de sensores para detectar o ângulo de articulação do trator e reboque. Convencionalmente, é necessária uma haste de acoplamento entre o sensor do reboque montado na barra de tração e o ponto de acoplamento definido no veículo trator. Esses mecanismos não são apenas suscetíveis a falhas, mas também determinam o engate do veículo reboque. Alternativamente, está disponível um sensor integrado no olhal de reboque, mas isso requer uma peça especial para acoplamento no veículo de reboque. Se um veículo reboque não estiver equipado com o engate predefinido adequado, os veículos não podem ser agregados de forma flexível. A troca de veículos rebocadores geralmente influencia na qualidade do cálculo do ângulo de ajuste, pois o espaçamento entre o eixo rígido e o ponto de engate pode variar de máquina para máquina.
Nosso objetivo na HYDAC foi desenvolver um subsistema que funcionasse sem essas restrições.
AdSteer - a solução ideal para sua frota de máquinas
ADSteer Profi é uma direção eletrohidráulica forçada que gira em torno do eixo rígido sem forças de cisalhamento. Isso reduz o desgaste dos pneus, reduz as forças que atuam sobre os eixos e aumenta a manobrabilidade.
Isso faz a diferença
Nossa tecnologia de sensores inovadora calcula o ângulo nominal dos eixos de direção sem contato e sem desgaste. Os dados geométricos do chassi subjacente foram reduzidos à distância do eixo rígido aos eixos de direção. Isso significa que a influência do espaçamento entre o ponto de articulação e o ponto de engate é eliminada, tanto do próprio trator quanto do próprio reboque. Desta forma, o ADSteer Profi funciona independentemente do veículo reboque. Somente a alimentação hidráulica e elétrica é fornecida pelo veículo reboque. Portanto, não há restrições em relação ao engate ou ao acoplamento do sistema de sensores. Este conceito não reduz o ângulo de direção, a distância ao solo ou a folga do eixo da tomada de força.
Obviamente, o ADSteer Profi também oferece o nível de desempenho exigido conforme a EN ISO 13849 e AgPLd conforme a ISO 25119 para atender aos requisitos legais para a aplicação.
O sensor de inclinação Cat3, para o registro redundante da taxa de guinada para o cálculo do ângulo nominal, pode ser fixado em qualquer local da estrutura do veículo. Isso permite um posicionamento seguro contra forças externas. Ao mesmo tempo, não há acoplamentos mecânicos do sensor ao veículo reboque.
Tudo o que você precisa saber sobre o ADSteer Profi!ADSteer Profi é a combinação perfeita de eficiência e flexibilidade. Saiba mais em nosso folheto do sistema.
Nossos componentes HYDAC ADsteer Para flexibilidade modular
Válvula de direção modular HYDAC
A válvula de direção HYDAC do nosso kit de direção eletrohidráulica atende aos requisitos específicos da aplicação. Uma combinação de uma placa de entrada, projetada para o fornecimento hidráulico padrão em tecnologia agrícola e módulos de direção/liberação simples ou duplos, fornecem as funções hidráulicas necessárias. É claro que também estão integradas válvulas limitadoras de pressão LS, válvulas de choque como proteção contra sobrecarga de forças externas e um transmissor de pressão para monitoramento do sistema.
Sensor de inclinação HYDAC HIT para medição da taxa de guinada
O ângulo de direção desejado é calculado pela detecção da taxa de guinada por padrão. Somente um sensor de inclinação HYDAC HIT 1500 Cat3 com segurança CANopen pode ser usado. As versões de software e hardware do HIT 1500 são verificadas pelo software. Como alternativa à detecção do ângulo de direção desejado por meio da taxa de guinada, podem ser usados sensores de ângulo ou posição na barra de tração.
Controlador de direção HYDAC TTC32s com interface de usuário
O cérebro do nosso sistema: o controlador de direção HYDAC TTC32S com software de aplicação ADS pode ser combinado com diferentes unidades de controle. Funciona com um display eVision2 de 7” da HYDAC, um gateway ISOBUS disponível opcionalmente para operação através do display ISOBUS da máquina reboque ou exclusivo através do controlador da máquina e do terminal de operação do fabricante da máquina. Além das funções de operação padrão e da exibição do status, todas as versões possuem um extenso menu de serviço e diagnóstico.