Diminua os danos causados pela contaminação do óleo com o FAM
Leia para mais informações
Você sabia que a contaminação do óleo é responsável por mais de 75% dos problemas hidráulicos? E que, mediante o monitoramento e tratamento do fluido, 90% dos custos causados por esses problemas podem ser evitados?
O Fluid Aqua Móvel (FAM) é o purificador HYDAC capaz de diminuir ao máximo os danos causados pela contaminação do óleo. Para isso, atua no tratamento dos fluidos contaminados por água e/ou partículas sólidas, realizando a sua desidratação, desgaseificação e filtragem.
Desidratação
Acontece através da evaporação e choque de massa. De baixo custo, esta etapa resulta num óleo seco > 50ppm.
Desgaseificação
Neste passo, o óleo é exposto ao vácuo, eliminando diversos tipos de gases (livres, emulsionados e dissolvidos).
Filtragem
Utilizando um filtro de desempenho de ponta, aqui atinge-se uma limpeza de acordo com a ISO 4406 15/13/10.
Método de funcionamento
O Fluid Aqua Móvel, também conhecido como FAM, atua de acordo com o princípio da desidratação por vácuo, separando água e gases livres e dissolvidos.
Atingindo um elevado rendimento econômico, devido à sua eficiência de separação, esta solução HYDAC dispõe de diversos tipos de sensores que podem ser integrados, como o AquaSensor AS1000 (monitoramento do teor de água e do comando), e o sensor de partículas CS1000 (monitoramento de contaminação por substâncias sólidas).
Além disso, também podem ser incorporados aquecedores a este equipamento, de forma a potencializar a desidratação para fluidos de alta viscosidade ou a baixas temperaturas.
Aplicações
Com grande presença no mercado industrial brasileiro, o Fluid Aqua Móvel destina-se a uma multiplicidade de segmentos. Entre eles destacam-se a geração de energia nas hidrelétricas e termoelétricas, açúcar e álcool, e papel e celulose.
Características
Totalmente fabricado em território nacional, o Fluid Aqua Móvel (FAM) caracteriza-se por:
- Eliminação das partículas sólidas em fluidos operacionais por meio de um único sistema
- Atuação e manutenção através do conceito Interface Homem Máquina (IHM)
- Possibilidade de integrar diversos componentes, como sensores e aquecedores
- Existência de sensores de contaminação do óleo por água e partículas incorporadas
- Monitoramento no decorrer do processo de tratamento
- Operação de maneira autônoma, sem necessidade de assistência externa
- Manuseio simples e acessível
Vantagens
- Teores de água, gás e contaminação por partículas residuais extremamente baixos nos fluidos operacionais
- Intervalos de troca de óleo mais longos
- Melhoria da vida operacional útil dos componentes
- Maior disponibilidade de máquinas
- Redução dos Custos do Ciclo de Vida (Life Cycle Cost — LCC)
Assista o vídeo
Para saber mais sobre o funcionamento do FAM, assista abaixo o vídeo da nossa série com gerentes de produto. Aqui, Reginaldo Lopes Sanches, responsável pela linha de Sistemas de Filtragem da HYDAC Brasil, apresenta o Fluid Aqua Móvel e de que forma este equipamento contribui para minimizar os danos causados pela contaminação na indústria.