Controle de prensa HYDAC em versão híbrida

Inigualável — sistema hidráulico de velocidade variável na tecnologia de prensas

Na tecnologia de prensas, a função é a principal prioridade: as máquinas precisam ser eficientes em termos energéticos e funcionar com segurança e confiabilidade. Os blocos de controle de prensa são um componente importante no controle de prensa. Quando eles são combinados com sistemas de acionamento hidráulico de velocidade variável, existe um grande potencial para uma operação mais produtiva e econômica. Os blocos de controle exclusivos da HYDAC em versão híbrida não são apenas impressionantes em termos de segurança da prensa. Eles também possuem um design compacto exclusivo para redução máxima do espaço de instalação — incluindo design de acordo com a norma DIN EN ISO 16092-3.

O que torna o controle de prensa HYDAC tão especial?

Descubra você mesmo como nossa equipe interdisciplinar de especialistas analisa toda a arquitetura do seu sistema para garantir uma relação custo-benefício muito alta. Comece hoje mesmo sua colaboração com a HYDAC.

Inicie o projeto agora

Quais são os seus requisitos de controle de prensa?

Seguro e confiável, mas econômico Seu foco: segurança da prensa

DIN EN ISO 16092-3, DIN EN ISO 13849 e nível de desempenho: os mais altos padrões de segurança devem ser atendidos para garantir a segurança do homem e da máquina. Aumentar o nível de desempenho geralmente envolve grandes modificações, que geram custos elevados.

Mas isso é realmente necessário? Em nossa experiência, não. Basta inserir uma válvula diferente e obter um nível de desempenho mais alto - sem esforço ou custo adicional. Esse é especialmente o caso ao adaptar sistemas mais antigos aos padrões atuais de segurança da prensa. Com os blocos de controle de prensa da HYDAC, fica tudo muito mais fácil.

 

Eficiência energética sem perda de funcionalidade Sistemas hidráulicos e eletromecânicos de velocidade variável em prensas

Excesso de energia permanentemente alto devido a perdas por estrangulamento da válvula, componentes superdimensionados e controle de válvula propenso a falhas — esse excesso leva a maiores requisitos de refrigeração e ainda mais energia é necessária. Tudo isso é um dreno de recursos que às vezes pode atrapalhar a produtividade da sua prensa, levando a custos adicionais.

Ao combinar os blocos de controle híbridos da HYDAC com nosso conceito de bomba de velocidade variável, você economiza muita energia, o que resulta em economia de CO2. Uma vantagem adicional: a refrigeração não é mais necessária e a tecnologia se torna mais simples, leve e compacta. Isso nos permite facilitar a instalação e a manutenção para você. Além disso, podemos integrar funções auxiliares no bloco de controle ao mesmo tempo.

Mais do que apenas um componente: blocos de controle de prensa da HYDACProcure a funcionalidade em vez de componentes padrão de um catálogo

Você provavelmente está familiarizado com esta situação: está insatisfeito com o desempenho da sua máquina e procura uma solução mais econômica na qual possa confiar a longo prazo. Porém, encomendar componentes individuais tem as suas armadilhas — É por isso que trabalhamos em fornecer a você um serviço completo que vai muito além da escolha de um componente individual.

Escolha um projeto com a HYDAC e você será acompanhado por nossa equipe interdisciplinar de engenheiros hidráulicos, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos e programadores. Não fazemos concessões quando se trata de qualidade — baseamos nossos desenvolvimentos em componentes comprovados em operação ao longo de muitos anos.

Nossos blocos de controle de prensa em versão híbrida realmente fazem sentidoPioneiros. Econômicos. Seguros.

As grandes dimensões da unidade e as válvulas salientes complicam o manuseio da sua prensa, especialmente a liberdade de movimento no cabeçote da prensa, que deve estar acessível para trabalhos de manutenção. Isso significa que a instalação e a manutenção se tornam uma tarefa importante e cara devido aos altos custos adicionais de material.

Para facilitar seu trabalho e o planejamento de projetos, desenvolvemos a próxima geração de blocos de controle de prensa. Até 30% menos espaço de instalação e peso — isso é um fato. Para você, isso significa economia de material, de peso, de espaço e manuseio mais simples em geral. Tudo isso leva a uma pegada de carbono otimizada. E essas não são todas as vantagens da nossa versão híbrida. Teremos o maior prazer em apresentar nosso controle de prensa em detalhes em uma visita.

Baixar folheto do produto

Nossa linha de produtos para controle de prensa

Bloco de controle de prensa PSB/PSBH da HYDAC Para prensas de pistão superior de até 315 bar e vazão máxima de até 1.000 l/min

  • Aprovação de tipo de acordo com a norma DIN EN ISO 16092-3
  • Projetado para os regulamentos de segurança do sistema de controle hidráulico de acordo com a norma DIN EN ISO 16092-3
  • Controle hidráulico PLe de acordo com DIN EN ISO 13849
  • Atende à proteção redundante e monitorada contra acúmulo de pressão indesejado no lado do pistão do cilindro da prensa, conforme exigido pela norma DIN EN ISO 16092-3

Bloco para amortecimento de matriz ZSB/ZSBH HYDAC Para sistemas de amortecimento de matriz até 300 l/min e 315 bar

  • Movimento seguro do amortecimento da matriz em ambas as direções de movimento
  • O controle hidráulico corresponde à categoria PLe 4 de acordo com a DIN EN ISO 13849 em todos os modos de deslocamento
  • Ambas as direções de movimento são protegidas de forma redundante e monitoradas com tecnologia de válvula

Bloco retrofit PSN/PSNH HYDAC Para prensas existentes até 600 l/min e 315 bar

  • Para atingir os requisitos de segurança PLe Categoria 4 exigidos atualmente de acordo com a DIN EN ISO 13849 em um retrofit sem alterar o controle existente
  • Configuração segura com PLd de acordo com a DIN EN ISO 16092-3
  • Retrofit de sistema hidráulico de prensa existente conforme a norma DIN EN ISO 16092-3

Perguntas frequentes

É necessário um projeto personalizado caro?

De forma alguma — durante o desenvolvimento, foi muito importante para nós contar com componentes padrão que também podem ser facilmente adaptados a cada requisito do cliente após o esclarecimento técnico. Isso significa que não é necessária uma grande quantidade de variantes. Apenas duas variantes básicas de blocos garantem uma quantidade muito alta de opções de design personalizado, sem comprometer a segurança da prensa. Isso ocorre, porque nosso controle de prensa é projetado de acordo com a norma DIN EN ISO 16092-3.

Qual é o custo e a complexidade da instalação de funções auxiliares adicionais?

Você sabe como é: adaptar funções adicionais em blocos de controle de prensa custa tempo e dinheiro. Os sistemas separados de empilhamento de válvulas precisam ser adaptados e canalizados.

Nosso controle de prensa é diferente! Integramos as funções auxiliares no bloco de controlenenhuma tecnologia de válvula adicional é necessária, por ex. ao controlar uma válvula de enchimento do cilindro de pressão ou um freio de retenção.

Quanto tempo demora a entrega?

Contamos com componentes padrão, algo que também compensa em termos de entrega. Devido à alta disponibilidade de estoque , você receberá seus blocos de controle de prensa HYDAC em apenas algumas semanas.

Alterações funcionais ou melhorias podem ser facilmente integradas?

Espaços de instalação de válvulas idênticos permitem que as válvulas sejam substituídas sem trocar placas de sanduíche ou outros componentes. Isso economiza muito esforço e despesas extras em termos de placas de sanduíche, válvulas e tubulações adicionais. Isso distingue nossos blocos de controle dos convencionais — geralmente não é possível realizar uma melhoria simples com blocos convencionais devido a restrições de espaço de instalação.

Uma nova bomba servo é suficiente para modernizar meu sistema?

Quando se trata da modernização de sistemas, a bomba servo entra em jogo como uma peça de tecnologia pioneira e eficiente em termos de energia. Mas é apenas um elemento em uma cadeia de componentes e etapas do sistema que se influenciam mutuamente. Uma bomba servo é ótima, se for usada corretamente. Nós mostramos como!

Vale a pena investir em um projeto de bomba de velocidade variável?

Nossos blocos de controle de prensa realmente começam a brilhar quando combinados com sistemas hidráulicos de velocidade variável. Isso ocorre, porque tudo é simplificado e mais eficiente em termos energéticos:

  • Fornecimento de energia otimizado e baseado nas necessidades
  • Bombas simples, válvulas simples, filtração simples
  • A refrigeração não é mais necessária
  • Volume do tanque reduzido
  • Maior variedade de funções

 
Ainda não está convencido? Descubra outros benefícios em nosso folheto detalhado do produto ou fale com nossa equipe de especialistas. Não temos dúvidas de que essa simbiose perfeita valerá a pena do ponto de vista econômico.

Download Todas as informações de que você precisa em um piscar de olhos — aprenda tudo o que você precisa saber sobre nossos blocos de controle de prensa em nosso folheto detalhado.

Comece agora: seu projeto com a HYDAC

Especialistas em acionamento com conhecimento que abrange vários sistemas. A equipe de especialistas em presas da HYDAC.

Iniciar o projeto