Controle a hidráulica e pneumática com sensores de pressão
Controle as faixas de pressão da sua indústria com a linha de sensores de pressão da HYDAC.
Agora o controle das faixas de pressão da sua indústria ficou mais simples com a linha de sensores de pressão da HYDAC.
Com o EDS 3300, um pressostato eletrônico compacto com display digital, é possível unir a comunicação IO-Link, um protocolo da automação e uma das maiores apostas da Indústria 4.0, como também os sinais analógicos padrões em comunicação de chão de fábrica.
Para saber mais sobre o funcionamento e principais benefícios desta solução da HYDAC Brasil, continue lendo este artigo.

Aplicações
A HYDAC apresenta um amplo portfólio de soluções para sensores, destinado a diferentes tipos de mercados e indústrias. O sensor de pressão EDS 3300 não é exceção, podendo ser aplicado em empresas tanto do segmento hidráulico quanto na pneumática.
O EDS 3300 IO-Link pode ser aplicado em diversos equipamentos, incluindo as máquinas-ferramentas, automação de manuseio e montagem, intralogística ou indústria de embalagens.
Modo de funcionamento
Entenda agora como o EDS 3300 pode auxiliar nas mais diversas aplicações e necessidades do mercado.
Com um único sensor é possível atender comunicações de comutação digital e/ou uma saída configurável como analógica sendo 4 a 20 mA, 0 a 10 V ou IO-Link. Se usado o protocolo ponto a ponto IO-Link, após a configuração, é iniciada a comunicação na rede IO-Link com base na sua interface.
Características
A linha de sensores EDS 3300 apresenta um modo de comutação ajustável das saídas digitais (função de ponto de comutação ou função de janela), assim como uma comutação ajustável (função N/C ou N/O), delay em ligar e desligar contato, ainda com ajustes de pressão podendo ser exibidos em bar, psi e MPa.
Além disso, este sensor destaca-se pela sua proteção. Aqui, todos os termos e símbolos usados para configurar o EDS 3300, bem como a estrutura do menu, atendem às especificações do padrão VDMA para pressostatos.
Conheça abaixo algumas das principais especificações técnicas do equipamento:
- Comunicação IO-Link ou 4 a 20mA ou 0 a 10V ou dois 2 contatos digitais
- Conexão mecânica: ¼” BSP em aço inox
- Conexão elétrica: M12 x 1
- Precisão: 0,5% FS typ. (DIN 16086)
- Proteção: IP67
- Vedação: FKM
Vantagens
- Dados de processo, parâmetros e informações de diagnóstico do pressostato podem ser transmitidos através de um cabo padrão. O display LED integrado fornece informações sobre o modo de operação e os status de comutação.
- Troca simples, o mestre IO-Link salva os parâmetros do pressostato conectado e os envia ao transmissor de pressão recém-conectado quando substituído. Assim, novas parametrizações demoradas não serão mais necessárias.
- Se o IO-Link não for utilizado, o sensor ainda funciona como um pressostato com duas saídas de comutação (modo SIO) ou com saída análogica de 4 a 20mA ou 0 a 10V.
- Com a utilização do protocolo IO-Link é possível realizar a parametrização do sensor à distância via rede IO-Link.