Otimize o controle da sua máquina com os blocos de controle Load-sensing da HYDAC

Como as aplicações móveis funcionam de forma mais precisa e eficiente

Os componentes mais bem ajustados reunidos em um projeto seccional, que oferece máxima flexibilidade. As válvulas com detecção de carga da HYDAC permitem um projeto preciso e consistente das funções de trabalho. Saiba mais sobre nossas válvulas com detecção de carga.

Aumente sua produtividade com nossas válvulas com detecção de carga

Movimentos precisos e execução repetível de funções de trabalho: saiba mais sobre as soluções de válvulas da HYDAC com compensação de carga para controladores principais em nosso catálogo.

Baixe o catálogo agora

Precisão e exatidão Operação simples da máquina com produtividade aumentada simultaneamente

Em máquinas móveis, em particular, muitos atuadores diferentes trabalham em paralelo. Além da dificuldade de definir a velocidade dos movimentos, muitas vezes também há variações de velocidade indesejadas. Por isso, a precisão e a exatidão do trabalho são prejudicadas. Com nossas válvulas de controle principal com detecção de carga, garantimos uma operação simplificada da máquina com um aumento simultâneo na produtividade.

Flexibilidade e modularidade Soluções personalizadas reduzem os tempos de desenvolvimento

Por mais versáteis que sejam as máquinas móveis, os diferentes tipos de máquinas e possibilidades de configuração levam a um grande número de variações de válvulas. Essa é mais uma razão pela qual há um desejo por sistemas de válvulas modulares padronizados que possam ser facilmente ajustados a uma ampla gama de necessidades de máquinas. Com os blocos de controle load-sensing da HYDAC, nossos especialistas oferecem uma plataforma personalizada e soluções modulares – permitindo que você reduza seus tempos de desenvolvimento.

Economia de espaço e eficiência energética Um design compacto economiza espaço de instalação e recursos

Novas regulamentações aumentam a necessidade de soluções que economizem energia, bem como soluções simples e que economizem espaço. Com a HYDAC, você obtém uma alta densidade de potência sem sacrificar a eficiência energética: nossa válvula com design compacto economiza um espaço de instalação importante e, portanto, economiza recursos.

Nossa solução Válvulas de controle load-sensing da HYDAC para sua máquina de controleDescubra nossos blocos de controle load-sensing nas séries de válvulas LX-3, LX-6 e LCX-6 da HYDAC

LX-3 (vazão nominal de 80 l/min na porta de trabalho) e LX-6 (vazão nominal de 160 l/min na porta de trabalho) são válvulas load-compensated com compensadores de pressão a montante para sistemas com bombas de deslocamento fixo ou variável. Até dez funções podem ser controladas independentemente umas das outras, desde que o fluxo máximo da bomba seja maior que o fluxo solicitado. Os sistemas foram desenvolvidos com foco em alta precisão, controle fino e eficiência energética. Sejam guindastes, máquinas de colheita, máquinas com esteiras ou outras máquinas móveis, a estrutura flexível e o design compacto os tornam adequados para uma ampla variedade de aplicações.

A LCX-6 expande nossa linha na forma de uma versão mais compacta e econômica da válvula LX-6, que se concentra nas principais funções das válvulas load-sensing. A primeira e a última seção de trabalho combinam funções de placa de entrada e funções de placa final em um design otimizado em termos de espaço e peso. O monobloco LCX-6 oferece uma solução flexível para funções adicionais em máquinas móveis, como escavadeiras e carregadeiras de rodas.

Load-sensing" ou "Detecção de carga" significa exatamente o que você esperaria que significasse. E é exatamente assim que as válvulas funcionam: elas detectam as pressões de carga dos atuadores em máquinas móveis. Os compensadores de pressão usam as informações e garantem que o fluxo desejado seja fornecido. Dessa forma, cada atuador recebe a vazão exata necessária para executar as funções de trabalho sem restrições. A meta: um desempenho preciso e consistente das funções de trabalho, para resultados máximos.

Mais informações sobre a série LX HYDAC

E é exatamente assim que as válvulas funcionam: elas detectam as pressões de carga dos atuadores em máquinas móveis.

Com a unidade de controle ICU desenvolvida especificamente para as válvulas load-sensing, a HYDAC oferece uma solução completa e preparada para o futuro para máquinas móveis automatizadas ou eletrificadas e veículos fora de estrada. Essa combinação permite máxima precisão, segurança e confiabilidade certificadas pela TÜV, mesmo em condições extremas, e é a base ideal para sistemas de automação e assistência.

Com a ajuda da comunicação eficiente do barramento CAN, preparamos sua máquina móvel para o futuro.

Experimente o futuro das válvulas de controle com a HYDAC. Saiba mais sobre nossa solução

As vantagens para o controle da sua máquina

Controle fino impressionanteMovimentos precisos e execução de trabalho simples

Usando o exemplo de um guindaste de carregamento

Os guindastes de carga precisam atender a altos requisitos. Além do posicionamento preciso das cargas, a controlabilidade consistente de cargas que variam muito é crucial. Em comparação com soluções convencionais, a resolução dos componentes HYDAC, que é quase duas vezes maior, permite uma excelente faixa de controle fino. Isso resulta em movimentos suaves do cilindro e do motor, o que, por sua vez, resulta em movimentos da máquina muito mais precisos e desempenho de trabalho mais facilitado.

Operação paralelaOperação de várias funções da máquina ao mesmo tempo

Usando o exemplo de um guindaste de carregamento

Vamos continuar com o exemplo do guindaste de carregamento: o trabalho complexo é feito por diferentes atuadores ao mesmo tempo. Otimizado para vazão, o compensador de pressão das seções utiliza a pressão da respectiva carga e ajusta a vazão para cada um dos atuadores em operação simultânea de forma segura e individual. Você pode ver claramente aqui: independentemente de o atuador 2 estar ligado, a vazão no atuador 1 permanece constante na vazão definida de 1 l/min com grande precisão. Isto ocorre apesar do atuador 2 exigir uma pressão de bomba consideravelmente maior. Esse aspecto proporciona um aumento significativo na produtividade dos processos de trabalho.

Mais produtos relacionados a este tópico

Software HYDAC para controles eletro-hidráulicos

Para controlar válvulas móveis para nossos controladores HYDAC: o EHC (controle eletro-hidráulico) é um software de aplicação de máquina para controlar válvulas hidráulicas móveis, que podem ser controladas proporcionalmente ou ligadas/desligadas.

Mais informações sobre a EHC da HYDAC

Sistemas de Controle de Guindaste para aplicações florestais

Para guindastes florestais em particular, oferecemos um kit de controle para interação intuitiva entre homem e máquina. O xCrane oferece tempos de resposta rápidos e um controlador personalizado eficiente e fácil de usar para cada operador.

Baixe o catálogo agora

Downloads

Teremos prazer em ajudar você!

Entre em contato com a equipe de especialistas da HYDAC e agende sua consultoria hoje!

Agende uma consultoria