Construção naval sustentável com filtração de óleo HYDAC
A melhor alternativa: filtros de óleo lubrificante em vez de tecnologia de separadores
Os separadores costumam ser o padrão para condicionamento de óleos lubrificantes em navios. Mas os altos requisitos de energia e o óleo lubrificante separado (lodo) têm impacto no meio ambiente. Temos uma solução melhor: filtros Simplex da HYDAC. Desligue seus separadores de óleo lubrificante e economize combustível precioso. Tudo o que é necessário é uma adaptação simples.
O condicionamento do óleo lubrificante economiza várias toneladas de CO₂ e NOₓ por anoE o filtro Simplex se paga em apenas seis meses
Quando se trata de descarbonização, a construção naval precisa de soluções sustentáveis. Vemos um grande potencial de economia na filtração de óleo. Em nosso estudo de caso, calculamos os custos esperados e as economias de CO2 e NOx envolvidas em um retrofit. Também calculamos o ROI, para que você saiba exatamente quantos meses levará para que o investimento em nossos filtros Simplex se pague.
Com que rapidez um retrofit compensa - solicite um cálculo personalizado agora
Por que você economiza mais CO₂ com filtros Simplex em comparação com separadores?
É muito comum condicionar óleo de lubrificação em navios com separadores. Mas isso tem muitas desvantagens: altos custos de aquisição, altos custos de manutenção e uma imensa perda de óleo, o que tem um impacto desnecessário no meio ambiente. Com os filtros de óleo lubrificante da HYDAC, isso é coisa do passado, pois o investimento se paga em poucos meses. Você também pode reduzir seu Indicador de Intensidade de Carbono (CII).
Despertamos seu interesse? Em nosso estudo de caso, você pode descobrir em detalhes como as possíveis economias podem ser calculadas. Também teremos prazer em fazer isso pessoalmente para você. Envie-nos um e-mail e conte-nos sobre sua situação no local.
Qual é o potencial de economia possível - solicite um cálculo personalizado agora
Descubra como nossos filtros de óleo lubrificante contribuem para a descarbonizaçãoEntrevista com o especialista Klaus Hüffelmann da HYDAC Marine Diesel Power
Jörn Kaiser, Gerente de Produto para Fluidos Marinhos – HYDAC Process Technology
Nossos filtros de óleo lubrificante receberam uma “Carta de Não Objeção” (NOL) da MAN Energy Solutions. O teste mostrou que não apenas alcançamos uma qualidade de óleo lubrificante mais alta com nossos filtros Simplex em comparação com a tecnologia de separador clássica. Também simplificamos o condicionamento do óleo lubrificante. Ao mesmo tempo, nossos clientes conseguem fazer enormes economias. Uma situação vantajosa para todos.
HYDAC LMDP-T: filtros Simplex para filtração de óleoO que você precisa saber
Vantagens do produto
- Capacidade de retenção de contaminação de vários quilos por elemento em operação real
- Alto desempenho de filtração e materiais de filtro robustos
- A classificação da filtração não depende da viscosidade e dos parâmetros operacionais definidos
- Trocas de elementos em menos de 15 minutos
- Longa vida útil garante baixos custos operacionais em comparação com separadores em navios
Características do produto:
- Aplicação: em motores de 2 e 4 tempos
- Carcaça do filtro: ferro fundido
- Material do filtro: Processmicron® PES
- Classificações da filtração: 5 ou 10 µm com uma taxa de separação de 99,5%