Condicionamento de fluidos
Fluidos limpos são fundamentais para a operação confiável de um sistema. Muitas empresas sabem disso e valorizam o óleo plenamente limpo, o condicionamento de fluidos e a análise de fluidos. Mas quando um fluido está realmente “limpo”? Quais são os requisitos na limpeza de um fluido? Nossos especialistas criarão uma estratégia personalizada para você reduzir seus custos. Saiba mais!
Condicionamento de fluidos HYDAC – a proteção do seu sistema hidráulicos e de lubrificação
Desafio: disponibilidade do sistema e vida útil dos componentesAlcance maior desempenho e segurança de operação com a estratégia certa
A contaminação sólida, fluida, gasosa e até do tipo gelatinosa em sistemas hidráulicos e de lubrificação leva a uma vida útil mais curta de fluidos e componentes, falhas do sistema e produtividade reduzida do sistema.
Isso torna ainda mais importante condicionar extensivamente o fluido enquanto a condição do óleo é monitorada.
Nossa solução: condicionamento de fluidos 4.0A digitalização de processos em manutenção exige soluções inteligentes
Para que um sistema seja totalmente eficiente e seguro, ele precisa de uma estratégia sofisticada de condicionamento de fluidos e monitoramento on-line contínuo. Somente uma abordagem holística pode melhorar permanentemente o estado dos fluidos usados, aumentar significativamente a disponibilidade da máquina e diminuir os custos operacionais (reduções de custos de até 30% não são incomuns).
As unidades de fluido HYDAC com sensores inteligentes podem criar a condição necessária do óleo. Nosso portfólio concentra-se na sustentabilidade e inclui todos os componentes e soluções completas necessárias para implementá-la – com o produto certo para cada aplicação.
Remoção de partículas sólidas
Firmemente integradas ao seu sistema, as unidades off-line realizam uma filtragem fina e garantem, assim, uma limpeza continuamente elevada do óleo Por oferecerem ótimas condições de operação, as unidades HYDAC permitem uma filtração muito econômica – independentemente de como o seu sistema geral é operado. Mesmo em uso móvel, seja em serviço ou para cuidados e manutenção, as soluções HYDAC fornecem filtração offline para sistemas, enchimento filtrado e transferência de fluidos. Graças aos sensores HYDAC testados e aprovados, seu sistema pode ter uma proteção ideal desde o início.
Explore nosso portfólio de produtos para unidades offline para filtração fina
Elementos filtrantes HYDAC Dimicron DM
Nossa série HYDAC Dimicron apresenta uma alta capacidade de retenção de contaminação. A estrutura e o design dos elementos permitem uma alta vazão – para altas velocidades e um nível constante de limpeza.
Filtro offline HYDAC OLF 5
Os Filtros Compactos OffLine HYDAC da série OLF 5 abrangem um grande número de projetos. Seja com ou sem um conjunto motobomba, como variante de instalação de tanque ou com determinação de classe de limpeza integrada – temos a solução certa para qualquer aplicação.
Filtro offline HYDAC OLF 15/30/45/60
Nossos filtros offline HYDAC da série OLF 15/30/45/60 são filtros offline robustos para aplicações estacionárias em sistemas hidráulicos e de lubrificação com grande volume de fluido. Opcionalmente com monitoramento de fluido integrado. Saiba mais!
Unidade de serviço HYDAC Unidade de Filtragem Portátil MFU 15
A Unidade de Filtragem Portátil MFU é utilizada como unidade de serviço portátil para enchimento de sistemas hidráulicos, lavagem de pequenos sistemas hidráulicos e para limpeza em fluxo de derivação. Opcionalmente com monitoramento integrado da contaminação por partículas sólidas conforme ISO4406.
Unidade de serviço da HYDAC: Unidade de Filtragem Portátil MFU 30-100
As Unidades de Filtragem Portáteis da série MFU-30 – 100 são unidades para vazões de 30 a 100 l/min. A contaminação por particulados sólidos e a água livre são removidas através dos elementos filtrantes, e a tecnologia de medição opcional ajuda no monitoramento contínuo do fluido. A comunicação sem fio e a conexão com portais em nuvem permitem a integração em ambientes I4.0 modernos.
Unidade de serviço HYDAC Unidade de filtração OFX
Como unidade de serviço portátil, a unidade de filtragem OFX HYDAC permite o enchimento e a drenagem de sistemas hidráulicos. A pressão de operação de 45 bar também significa que pode ser utilizada para encher e ventilar circuitos de alimentação de acionamentos de transmissão hidrostática e sistemas hidráulicos de trabalho em circuito fechado.
Separação de fluidos e gases
Da água ao gás – dependendo das necessidades, as soluções HYDAC utilizam métodos de separação de última geração. Seja o método de vácuo, método de coalescência ou superabsorvente, as soluções HYDAC permitem a separação eficiente de água, gases e ar livre e dissolvido. Utilizados em conjunto com uma filtração offline eficiente, eles oferecem a proteção ideal ao seu sistema hidráulico. Desenvolvemos soluções que atendem às especificações dos fabricantes de sistemas.
Nossas soluções HYDAC para desidratar e desgaseificar sua máquina
Unidades de desidratação da HYDAC
Para separar água livre e dissolvida, e gases: nossa série FluidAqua Mobil é altamente econômica graças à combinação do método de vácuo e à tecnologia eficiente de elementos filtrantes offline. Graças à separação eficiente, nossa unidade garante o menor teor de água residual possível, teor de gás e contaminação por particulados extremamente baixos para seus fluidos operacionais.
Coalescer da HYDAC
Os coalescedores da HYDAC são usados para separar água livre. Eles funcionam com muita eficiência e também necessitam de pouca manutenção. São adequados para óleos hidráulicos e óleos lubrificantes com densidades abaixo de 950 kg/m3.
Os coalescedores também são a solução ideal em situações em que a água entra continuamente no sistema.
Soluções de filtro da HYDAC com separação de água integrada (superabsorventes)
Os elementos filtrantes Aquamicron de alta qualidade são adequados para a separação eficiente de contaminação sólida e também têm a capacidade de absorver água residual do fluido. Isso permite proteger eficientemente seu sistema e fluidos contra falhas do sistema relacionadas à contaminação e altos custos operacionais com apenas um elemento.
Separação de produtos de degradação do óleo
Como os fluidos modernos têm diferentes propriedades básicas do óleo, depósitos gelatinosos ou mesmo verniz se tornaram mais comuns. Em máquinas com altas cargas de fluido, em particular, isso significa um aumento de novos tipos de depósitos, alterando significativamente a forma como o óleo se deteriora. Um fator que reduz drasticamente a vida útil dos componentes e a produtividade.
Para combater isso, a HYDAC pode ajudá-lo com sistemas eficientes de separação de produtos de degradação do óleo. Isso significa que você pode explorar totalmente o potencial do seu sistema e economizar recursos valiosos!
Para suas aplicações hidráulicas ou de óleo lubrificante: a linha de produtos HYDAC para separação de verniz
Unidade de eliminação de verniz HYDAC VEU-F
Para a remoção de produtos sólidos ou gelatinosos de degradação do óleo: as unidades de eliminação de verniz VEU de fácil manutenção são utilizadas para condicionar óleos minerais. Eles são muito eficazes na remoção de produtos de degradação de óleos minerais.
Unidade de eliminação de verniz HYDAC VEU-I
As unidades de troca iônica de fácil manutenção da série VEU-I são utilizadas para a preparação de fluidos hidráulicos e de lubrificação à base de éster de fosfato (HFD-R).
Elas removem efetivamente os produtos de decomposição ácida decorrentes da hidrólise e/ou oxidação do fluido e íons metálicos. Dependendo dos elementos de resina utilizados, a água contida no óleo HFD-R pode ser separada.