Como movimentar cargas com eficiência com a linha LX
A eficiência da linha de comandos hidráulicos HYDAC tornou-se ainda mais competente e flexível com o lançamento dos comandos LX.
A eficiência da linha de comandos hidráulicos HYDAC já não é novidade para os nossos clientes. No entanto, esta solução tornou-se ainda mais competente e flexível com o lançamento dos comandos LX.
Aperfeiçoando a linha de produtos, os comandos hidráulicos LX destacam-se no país pela sua alta tecnologia agregada. Além disso, garantem a redução de custos com a eficiente operação do equipamento, e segurança operacional do usuário devido a repetibilidade e precisão.
A partir deste ano, esta solução será montada no Brasil, agilizando o processo de entrega ao cliente. A nacionalização também representa maior flexibilidade de configuração das válvulas para o cliente.
A linha conta com dois produtos: LX-3 (vazão até 80 l/min*) e LX-6 (vazão até 180 l/min*).
Para saber mais sobre estas novidades da HYDAC Brasil, continue a ler o artigo.
Aplicação da linha LX
Fabricados na Suécia, os comandos hidráulicos LX chegam ao Brasil em forma de módulos. A partir daí, a nossa fábrica de São Bernardo do Campo faz a configuração dos comandos, deixando-os prontos para utilização.
Essa tecnologia já é utilizada na Europa e nos Estados Unidos, e chega com força em território nacional. Entre os principais setores de aplicação encontram-se máquinas e equipamentos de construção, pavimentação e movimentação de carga, tanto em aplicações estacionárias quanto embargadas.
Conheça abaixo os principais equipamentos de aplicação dos comandos LX:
- Guindastes
- Florestal
- Plataformas elevatórias
- Veículos municipais
- Máquinas de perfuração
- Construção
- Agricultura
Além disso, a solução pode ser inserida no mercado de maneira bastante abrangente, auxiliando tanto fabricantes como equipes de manutenção.
Modo de funcionamento
De modo geral, o comando hidráulico LX permite movimentar diferentes cargas de forma precisa e simultânea devido à pré-compensação hidráulica, garantindo a operação fácil, confiável e simplificada da máquina em utilização.
Com controle fino independente do tipo de carga e movimentos simultâneos, esta solução também contribui para a operação segura da máquina. Isto é possível por conta da capacidade de ajuste preciso da velocidade do atuador, permitindo o início e a parada dos movimentos de forma suave, combinado com velocidade quando necessário.
Características da linha LX
Os comandos hidráulicos LX são componentes finamente ajustados em um design seccional que oferece flexibilidade máxima. Mas este é apenas um dos seus atributos. Conheça abaixo as principais características da solução, das mais técnicas às funcionais:
- Válvula configurável sob medida para cada aplicação.
- Flexibilidade com um sistema modular padronizado para até 10 seções de trabalho.
- Controle de fluxo independente da pressão de trabalho.
- Válvula load sensing pré compensada para uso em sistema de circuito aberto ou fechado (bomba fixa ou variável).
- Projeto de válvula com fluxo otimizado.
- Alta resolução mecânica e elétrica.
- Tamanho compacto e baixo peso.
- Possibilidade de acionamento de forma remota.
- Blocos opcionais montados diretamente no comando para controles adicionais.
Vantagens
Conheça os principais benefícios dos comandos hidráulicos LX da HYDAC:
- Aumento da produtividade da máquina.
- Alta densidade de potência.
- Baixas perdas de pressão.
- Redução de custos de operação pela possibilidade de redução na pressão de standby da bomba e pela redução no tempo de operação.
- Confere movimentos de máquina mais precisos.
- Operação confiável de várias funções da máquina ao mesmo tempo.
- Capacidade de vazão alta.
- Espaço e peso otimizados, com design compacto.
- Atuadores configuráveis para cada combinação requerida pela aplicação.
- Até 350 bar (pórtico de trabalho de 420 bar).
- Estratégia de partes comuns (por exemplo, acionamentos e centragens).