Com o suporte de cabos da HYDAC você vai longe

Para a fixação ideal dos seus cabos em geradores eólicos

Não na corrente de ar, mas à frente dela! O sistema de fixação da HYDAC é inovador, personalizado e seguro. Seja para parede ou interior da torre - o HY‑ROFLEX é a solução ideal para todos os desafios conhecidos nessa aplicação. Qualidade sob medida para máxima disponibilidade do sistema. Saiba mais agora!

A segurança do seu aerogerador em foco - com a tecnologia de fixação flexível e inovadora HY‑ROFLEX

O seu suporte de cabos está realmente protegido contra curtos-circuitos e riscos de incêndio?
Grande variedade de soluções no mercado - a HYDAC fornece tecnologia de fixação inovadora

De abraçadeiras simples e sistemas de escadas a componentes fresados de plástico ou madeira - com a tecnologia de fixação para aerogeradores, nada é impossível. Todas as soluções tradicionais têm coisas em comum:

  • Muitas peças soltas dificultam a montagem.
  • Os cabos escorregam, porque não há pré-tensão permanente.
  • Os cabos são danificados, resultando em curtos-circuitos.
  • A proteção contra incêndio geralmente não é fornecida.

 

Oferecemos todo o fôlego de que você precisa: suportes de cabos de alta qualidade para seu aerogerador

Seja como e aonde for, os cabos devem ser colocados de forma segura: a HYDAC tem a solução! Nosso sistema modular é perfeitamente projetado para a fixação dos cabos na parede e no interior da torre Com a nossa ampla linha de elementos de fixação, podemos fornecer uma produção personalizada e sob medida, mesmo em curto prazo.
Enfrentamos seus desafios no setor de energia eólica com grande flexibilidade. Todos os componentes podem ser combinados e modificados mediante solicitação. A segurança é uma das nossas principais prioridades: perigos de curto-circuito e riscos de incêndio são evitados. Seu aerogerador está seguro com o HY‑ROFLEX!

Entre em contato conosco agora

Tecnologia de fixação durável e segura para seus aerogeradores

Suporte de cabos HYDAC para torre do gerador eólico

Instalação rápida e fácil de cabos em torres horizontais e verticais o suporte de chicote de cabos crescente HY‑ROFLEX e a tira de série fazem parte de um sistema de vários suportes de fixação para fixar cabos de alimentação e cabos de alimentação em aerogeradores.

Suporte de cabos HYDAC no interior da torre

O essencial para um arranjo de cabos ideal: a estrela HY‑ROFLEX e a tecnologia de fixação em estrela fixa otimizam a condução do cabo da nacele até a torre. Chega de torcer e emaranhar: a excelente fixação minimiza o desgaste do isolamento do cabo.

As vantagens do suporte de cabos HY-ROFLEX Seu especialista em torres e estruturas altas em aerogeradores

Economize tempo com a tecnologia de fixação HYDAC HY-ROFLEX

Os cabos podem ser substituídos muito rapidamente

Manutenção simples e prática - economize tempo e aumente a eficiência com HYDAC HY-ROFLEX. Desenvolvido para atender aos mais rigorosos requisitos.

Seja para montagem na parede ou interior da torre: o HY-ROFLEX é rápido e fácil de instalar

Instalação rápida e fácil

Seja para a parede ou interior da torre: o sistema de colocação de cabos permite melhor disposição com instalação simples dos seus cabos em torres horizontais e verticais.

Flexibilidade máxima para seus cabos de alimentação em aerogeradores

Flexível para cabos de alimentação

Tolerância de Ø de ± 5% e até 35 mm para feixes triplos, 72 mm para cabos simples.

 

Proteção completa para seus cabos — com o sistema de suporte de cabos da HYDAC

Fornecimento de proteção do isolamento de cabo e contra curto-circuito

O design inovador garante proteção duradoura do isolamento sensível do cabo. A cinta de fixação adicional protege contra todas as possíveis forças de curto-circuito.

 

A HYDAC permite a fabricação e entrega imediata da nossa tecnologia de fixação HYDAC HY-ROFLEX

Curto período para comercialização

As soluções padronizadas e personalizadas são possíveis graças à transferência de conhecimentos interdisciplinares entre todas as empresas HYDAC, à manutenção inteligente dos estoques e à “logística otimizada”.

 

Downloads

Gostaria de descobrir suas vantagens específicas em uma consultoria individual com um especialista?

Entre em contato com nossos especialistas HY‑ROFLEX.

Agende uma consultoria com um especialista