Cilindros elétricos HYDAC – série HEZ
Livre de manutenção durante toda a vida útil: encontre o cilindro eletromecânico certo para sua aplicação com a HYDAC. Tudo a partir de um único fornecedor. Grande ou pequeno. De componentes simples a engenharia personalizada e sistemas de acionamento completos. Obtenha conselhos sobre como escolher seu cilindro elétrico HYDAC agora.
Feito sob medida para sua aplicação: ajudamos você a escolher seu cilindro elétrico
Fique a vontade para nos enviar um pedido de informações. Um especialista da nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Podemos resolver o seu desafio de acionamentoDescubra os cilindros eletromecânicos da HYDAC
Está procurando um cilindro elétrico para sua aplicação e um fabricante que possa configurá-lo rapidamente?
Ou gostaria de ajuda para selecionar um cilindro elétrico adequado para você ou feito sob medida para atender às suas necessidades?
Você costuma se perguntar como pode usar os desenvolvimentos tecnológicos mais recentes para preparar suas máquinas e aplicações para o futuro?
Quando se trata de soluções de acionamento para sua máquina, estamos sempre na vanguarda da tecnologia e teremos prazer em compartilhar nosso conhecimento com você. Há muitas coisas agora que podem ser feitas de forma mais simples, mais eficiente e mais fácil de manter. Comece com a HYDAC: ajudamos você a criar máquinas preparadas para o futuro!
Nossa solução: cilindros elétricos de elevação da HYDACImplemente movimentos lineares de forma simples e eficiente
Os cilindros elétricos da HYDAC não necessitam de manutenção durante toda a sua vida útil e impressionam pela facilidade de comissionamento “plug and play”. Oferecemos a solução para seus desafios, perfeitamente adaptada às suas necessidades. Nossos cilindros elétricos de elevação são fornecidos com uma ampla faixa de força e tensão, de 1 kN a 500 kN, e em diferentes designs. Feitos sob medida para sua aplicação.
Ajudamos você a selecionar, integrar e comissionar seu cilindro elétrico. Saiba mais hoje.
Cilindros elétricos HYDAC: resumo das vantagens
Perguntas frequentes
O que são cilindros elétricos?
Como são fáceis de integrar e não requerem manutenção, os cilindros elétricos HYDAC (HEZ) permitem uma implementação simples de movimentos lineares. A função HEZ é obtida com a seguinte configuração:
Um motor (redutor) aciona o fuso por meio de um acoplamento montado na caixa do mancal por meio de rolamentos de esferas. A castanha converte o movimento rotativo do fuso em um movimento linear, pois a caixa da castanha é protegida contra giro com guias de mancal lisas. A haste do cilindro é acionada pela conexão com a caixa da castanha. Portanto, a direção de rotação do motor faz com que a haste do cilindro se estenda ou retraia. A velocidade de rotação do fuso e o passo da rosca determinam a velocidade de translação. O interior do cilindro elétrico HYDAC é protegido contra influências ambientais por um sistema de vedação. Para montar a unidade de alimentação, há um suporte de articulação na caixa do mancal e um mancal na extremidade da haste na haste do cilindro, por exemplo.
Quais faixas de força podem ser cobertas com os cilindros elétricos HYDAC (HEZ)?
- HEZ-1 até 7,5 kN
- HEZ-2 até 25 kN
- HEZ-3 até 70 kN
- HEZ-X até 500 kN
Por que os cilindros elétricos são considerados ecológicos?
Os cilindros elétricos (HEZ) são “eixos fechados”. O risco de vazamento prejudicial ao meio ambiente é eliminado. Ao contrário de um sistema hidráulico, nenhum óleo é retirado de um tanque e alimentado nos cilindros hidráulicos através de todos os tipos de componentes. Em um HEZ, nenhum “meio” fluido é usado para transmitir força. Esta função é realizada pelo motor, transmissão e fuso. O movimento rotacional do motor é convertido em um movimento linear. Somente a lubrificação é necessária para proteger os componentes e reduzir o atrito interno. É possível evitar danos ao meio ambiente com o uso dos cilindros elétricos.
Quais são os dados necessários para a configuração?
Você pode encontrar todas as informações sobre isso em nossa lista de perguntas sobre o HEZ em “Downloads”.
É possível realizar o controle de força em malha fechada?
Sim, através dos valores atuais e valores de torque do motor. Dependendo dos requisitos, também podem ser usados sensores de força externos para maior precisão.
É possível realizar o controle de posição em malha fechada?
Sim, isso pode ser feito por meio de um codificador rotativo (ou codificador de posição angular) diretamente no eixo do motor ou por meio de sistemas externos de medição de posição linear.
É possível que dois ou mais cilindros elétricos funcionem de forma sincronizada?
Sim, tanto a sincronização acoplada mecanicamente quanto a sincronização pelo software são possíveis.
Um cilindro elétrico pode ser usado em operação contínua S1?
Sim, porém os dados de desempenho e dados do ciclo são necessários para permitir o dimensionamento adequado.