Sua arquitetura personalizada para segurança funcionalDa análise de risco a um sistema personalizado: a HYDAC é sua parceira com experiência em segurança funcional
Os fabricantes de máquinas enfrentam grandes desafios: a dinâmica do mercado exige tempos de desenvolvimento cada vez menores, além das maiores exigências relacionadas a inspeção e documentação. Atualmente, as máquinas móveis também precisam atender a normas de segurança abrangentes. Isso não se aplica apenas a componentes individuais. Aplica-se a todas as funções relevantes para a segurança.
A HYDAC oferece vários produtos para essa finalidade e fornece uma grande ajuda no desenvolvimento de uma máquina móvel funcionalmente segura: conte com nosso serviço abrangente de consultoria e treinamento sobre as diretivas internacionais e nacionais atuais. Fornecemos nossa experiência para que você possa implementar sua aplicação de forma rápida, econômica e, acima de tudo, segura. Você pode contar com nosso know-how.
Diretivas e normas
A sua segurança em mente: todos os fabricantes de máquinas móveis estão familiarizados com ela – a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE define todas as normas de segurança funcional em toda a Europa. Mas você está tendo dificuldades para negociar o grande número de diretivas? A HYDAC é sua guia: da AgPL para máquinas agrícolas (ISO 25119), MPL para equipamentos de terraplanagem (ISO 19014) e ASIL para veículos de passageiros, caminhões e ônibus (ISO 26262) até SIL e PL (IEC 61508 / EN ISO 13849), ̶ ajudamos você a cumprir todas as normas A, B e C, mesmo que seja necessária uma análise de risco. Obtenha orientação dos nossos especialistas agora sobre a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE e todas as outras diretivas.
Você sabia? A Diretiva de Máquinas está se tornando o Regulamento de Máquinas.
A HYDAC pode ajudá-lo na preparação. Entre em contato conosco agora
Componentes seguros
Os componentes certos para a arquitetura segura da sua máquina: está procurando um complemento confiável ao seu sistema? Então você veio ao lugar certo. Quer se trate de atuadores, sensores, controladores ou software seguros, ̶ a HYDAC oferece uma extensa linha de componentes com um nível maior de segurança funcional. E nossos especialistas oferecerão suporte abrangente na jornada para encontrar sua solução personalizada: das análises de risco e definição de todas as funções de segurança a integração e determinação do nível de desempenho necessário. É assim que ajudamos você a aumentar a confiabilidade e a segurança de sua máquina. Contate-nos agora para encontrar os componentes ideais para o seu sistema.
Software seguro e desenvolvimento de software
Além da escolha correta dos componentes e do projeto da máquina, um sistema seguro também requer medidas de software correspondentes. Porque cada biblioteca utilizada, cada plug-in e cada implementação devem atender aos respectivos requisitos. É aqui que você pode aproveitar nossa experiência: conte conosco ao longo de sua jornada para criar sua máquina funcionalmente segura – desde a concepção e projeto até a validação e parametrização segura. Seja um pacote de projeto abrangente para o seu software seguro, a implementação de funções específicas da máquina ou o fornecimento de um ambiente de desenvolvimento.
Consultoria, treinamento e educação
Com nossos muitos anos de experiência, navegamos com segurança pela selva de normas e diretivas para garantir a segurança funcional das suas máquinas e subsistemas móveis. Receba o apoio dos especialistas da HYDAC no planejamento dos seus projetos, desde a análise de riscos até a programação do seu software de aplicação. Ou torne-se você mesmo um especialista: instrutores experientes podem treinar seus funcionários sobre todos os tópicos de segurança funcional em vários seminários e sessões de treinamento. Da compreensão de todos as normas atuais até habilidades de aplicação prática. Entre em contato conosco agora para obter orientação sobre seu seminário personalizado.
Linha de produtos HYDAC para segurança funcional Descubra agora nossos componentes e sistemas seguros
Sensores HYDAC
Sensores de pressão, sensores de posição linear, sensores de ângulo ou sensores de inclinação: ̶ com nossos muitos anos de experiência, podemos oferecer a você uma ampla variedade de sensores diferentes com maior segurança funcional. A maioria dos nossos componentes são certificados pela TÜV como parte de uma validação independente. Também fornecemos valores MTTFd e DC para todos os sensores. Obtenha orientação agora sobre sua solução de sensor personalizada.
Tecnologia de controle HYDAC
A HYDAC e o TTControl oferecem vários controladores e módulos I/O com certificação de segurança para suas máquinas móveis. Nossa última geração de controladores foi projetada para que códigos relevantes e não relevantes para a segurança não interfiram entre si quando funcionam na mesma CPU AurixTM. Isso reduz consideravelmente o trabalho de desenvolvimento e testes, permitindo reduzir o tempo de colocação no mercado. Saiba mais.
Pacote de software MATCH da HYDAC
Nosso conjunto de software certificado pela TÜV para o desenvolvimento e manutenção de software de controle para máquinas móveis: HYDAC MATCH oferece soluções perfeitamente coordenadas ao longo de toda a vida útil da máquina e permite a implementação rápida de funções de segurança. O principal destaque: com o MATCH, você pode incorporar aspectos de segurança funcional no desenvolvimento de seus sistemas de controle desde o início.
Módulos de função HYDAC
Você gostaria de desenvolver seu próprio software enquanto economiza tempo de desenvolvimento? Então conte com a experiência da HYDAC. Nossas bibliotecas testadas, certificadas e documentadas simplificam seu desenvolvimento de software. Isso economiza testes de unidade, documentação e certificação demorada de módulos individuais. Escolha entre nossas caixas de ferramentas incorporadas para as funcionalidades da sua máquina: sejam caixas de ferramentas genéricas, caixas de ferramentas funcionais para seus subsistemas ou caixas de ferramentas de protocolo para a simples adição de funcionalidades de protocolo.
Subsistemas da HYDAC
Sua solução “plug and work” para funções típicas de máquinas: oferecemos subsistemas pré-fabricados adaptados ao nosso portfólio de produtos. Para isso combinamos o hardware HYDAC com nosso software HYDAC MATCH, desenvolvido de acordo com o modelo V e amplamente testado em todas as configurações e escopos funcionais disponíveis. Nosso opcional adicional: com a ferramenta de configuração de subsistemas HYDAC SCT, é possível configurar seu novo subsistema de forma rápida e fácil – sob medida para a arquitetura da sua máquina.
HYDAC Academy
Torne-se também um especialista em segurança: desde uma introdução à segurança funcional para desenvolvedores de software até se tornar um Engenheiro de Segurança Certificado. Inscreva-se agora nas nossas sessões de treinamento certificada básica e avançada para aprender tudo sobre diretivas, análise de risco e determinação e implementação de níveis de desempenho, além de outras competências relacionadas à segurança. Todas as informações sobre datas e preços estão disponíveis mediante solicitação. Entre em contato conosco agora.