Veículos municipais potentes: o foco principal da HYDAC Confira hoje mesmo nossa solução para varredoras, máquinas multi-função e removedores de neve e todas as outras máquinas municipais

Eletrificação de máquinas móveis

As autoridades municipais e locais têm algumas metas muito ambiciosas: limpas, silenciosas e, acima de tudo, livres de emissões. Essa é a visão deles para as cidades do futuro. Suas iniciativas se concentram em um aspecto em particular: a mudança de motores a combustão para motores elétricos. Com soluções inovadoras para mobilidade elétrica, a HYDAC pode ajudá-lo em sua jornada rumo a veículos municipais com emissão zero.

Otimização do espaço de instalação

Ágil e preciso: a única forma de trabalhar de forma rápida e eficiente em áreas urbanas. Por essa razão, as soluções de sistemas para máquinas municipais procuram ser cada vez mais compactas. Afinal, as próprias máquinas estão cada vez mais multifuncionais e menores. Para isso, a HYDAC fornece soluções e sistemas com otimização de espaço: compactos, mas potentes.

Conforto e redução de ruído

Mais conforto e menos ruído não são apenas exigidos por lei, mas também cada vez mais procurados. Em dias longos de trabalho, os sistemas de apoio e assistência ao operador permitem alta eficiência. Confie em máquinas funcionais com sistemas inteligentes, sem comprometer a densidade de potência. Conheça nossas soluções inovadoras de sistemas.

Sistemas capazes de demonstrar valor tanto hoje quanto no futuro.Nossa estratégia para sua máquina ideal

Como especialistas em máquinas municipais, desenvolvemos sistemas preparados para o futuro, diversas abordagens de solução de problemas e sinergias eficientes. E fazemos isso com base nos nossos sete princípios fundamentais. Isto significa que você também pode encontrar a solução ideal e feita sob medida para atender às suas necessidades.

Ícone – A HYDAC é sua parceira com experiência no uso sustentável de máquinas.

Uso sustentável da máquina

Ícone – A HYDAC oferece um pacote completo e descomplicado para sua máquina elétrica.

Eletromobilidade

Ícone – A HYDAC desenvolve soluções inovadoras de automação e sistemas de assistência.

Sistemas de assistência eletro-hidraulicos

Controles principais

Em veículos municipais multifuncionais, vários atuadores trabalham em paralelo. Para evitar que isso conduza a perdas de eficiência, use nossos componentes perfeitamente coordenados para o seu controle eletro-hidráulico principal . Nosso sistema de válvula inovador e modular pode ser perfeitamente ajustado para atender às suas necessidades, para máxima produtividade, trabalho preciso e maior eficiência energética. Trabalhe conosco para otimizar o controle da sua máquina.

Sistema hidráulico energeticamente eficiente

Otimize a eficiência da sua máquina: Como você pode usar os pontos fortes da hidráulica robusta e compacta enquanto aumenta sua eficiência na unidade de tração? Confie em nossas soluções testadas e comprovadas para a sua máquina municipal eletrificada, desde a alimentação pelo controle principal adaptativo e atuadores até a visão completa do sistema. Descubra as nossas unidades hidráulicas compactas, por exemplo, com motores de velocidade variável para maior eficiência energética, para que você possa fornecer energia hidráulica às suas máquinas conforme necessário.

Para operação sustentável da máquina:
Mais informações sobre as unidades de energia compactas da HYDAC

Direção auxiliar

Flexibilidade e manobrabilidade: com a nossa direção auxiliar eletro-hidráulica, podemos fornecer um sistema para um ou dois eixos com direção auxiliar. Você também pode combinar nossas soluções com qualquer número de eixos. Use nosso sistema de direção modular, que inclui sistema hidráulico, sensores e software, para obter a configuração perfeita do sistema, para que sua máquina possa atender a todas as suas necessidades e, acima de tudo, permanecer segura. Reduza o desgaste dos pneus e a compactação do solo. Saiba mais sobre nossa direção auxiliar HYDAC AUXSteer hoje mesmo.

Suspensão do eixo

Poder dirigir com conforto é essencial no uso de máquinas municipais, como varredoras e máquinas multi-função. Afinal, trabalhar sem fadiga com uma altura de condução personalizada não é apenas mais eficiente. Também é mais seguro. Isso significa que: sistemas inteligentes aumentam a produtividade e a estabilidade de condução. Para isso, a HYDAC oferece módulos de sistema perfeitamente coordenados, para que você possa desenvolver a suspensão hidropneumática do eixo que atenda às suas necessidades. Da suspensão do eixo dianteiro à suspensão do eixo traseiro e suspensão total: descubra os benefícios da nossa experiência.

Maior produtividade e estabilidade de condução: Mais informações sobre os sistemas de suspensão de eixo.

Rotary Drive Control

Confie em nosso sistema hidráulico testado e comprovado, combinado com a inovadora tecnologia de controle de circuito fechado: HYDAC Rotary Drive Control é o sistema preciso para você. Quando são necessárias funções controladas por velocidade com alta densidade de potência, nós temos a solução ideal. Nosso controle eletrônico de velocidade é extremamente dinâmico e pode aumentar o desempenho da sua máquina municipal. Independentemente de qualquer flutuação de pressão.

Conheça agora nosso inovador sistema controlado por velocidade

Otimização do tanque

Máquinas compactas com desempenho superior: em áreas urbanas, há uma coisa que falta acima de tudo – espaço suficiente. Quanto mais compacto for um veículo municipal, mais ele será capaz de trabalhar com maior precisão, velocidade e eficiência. Com a HYDAC você economiza peso e espaço de instalação, economizando um dinheiro valioso. Quer saber como? É muito simples. Com nossas estratégias inovadoras de filtração, perfeitamente adaptadas à sua máquina, podemos reduzir o volume do tanque em até 40%. E isso sem comprometer a eficiência: nossos especialistas desenvolvem soluções para os menores tanques com desempenho máximo de desgaseificação e separação ideal do ar.

O conceito de filtração perfeito para sua máquina municipal. Leia mais agora

Controle do ventilador

Redução de ruído e economia de combustível graças ao controle de velocidade: os controles do ventilador em circuito fechado geram significativamente menos ruído do que os ventiladores convencionais na operação liga/desliga. Indispensável para veículos municipais de qualquer tipo. E essa não é a única vantagem: com a nossa solução orientada para o consumo, é possível reduzir o consumo de combustível. Uma redução na velocidade de rotação de apenas 10% reduz o consumo de energia em pelo menos 27%. Confie em nossa variedade de tamanhos para configuração do controle do seu ventilador com base nas necessidades. Entre em contato com nossos especialistas para obter orientação sobre seu sistema ideal.

Sua solução personalizada através de projeto de sistemainteligente

Comece a usar as ferramentas inovadoras da HYDAC: Com métodos de engenharia e de simulação de última geração, nós estamos constantemente ampliando nosso conhecimento especializado em sistemas. Conheça os especialistas da HYDAC e receba ajuda para projetar sistemas competitivos.

Saiba mais

Downloads