Requisitos para máquinas de construção e veículos de mineração modernos A HYDAC oferece sistemas perfeitamente adaptados às suas necessidades
Eficiência energética
O aumento dos preços dos combustíveis, regulamentações mais rígidas e a busca por soluções sustentáveis estão aumentando os requisitos para máquinas de construção e veículos de mineração. Há um foco claro na eficiência energética: isso só pode ser otimizado com sistemas inovadores e uma abordagem integrada da engenharia. A HYDAC oferece soluções abrangentes que permitem economizar custos operacionais a longo prazo.
Sustentabilidade
Em cidades e áreas urbanas, o ambiente é muito poluído. Para proteger as pessoas e o meio ambiente, a HYDAC desenvolve sistemas que são projetados para atender aos requisitos de emissões mais rigorosos. Contamos, por exemplo, com eletromobilidade e soluções de hidrogênio. E tudo isso sem sacrificar a produtividade – nossas soluções de controle e acionamento permitem alto desempenho e eficiência energética.
Disponibilidade da máquina
Com o aumento da complexidade e das crescentes demandas de produtividade para as máquinas móveis, uma coisa está em foco: máxima capacidade operacional. Isso ocorre, porque falhas e paradas não planejadas são caras. Melhore sua segurança de planejamento com a HYDAC. A filtração eficaz do combustível e o monitoramento inteligente das condições levam ao aumento da disponibilidade da máquina. Como especialistas em monitoramento de condições e manutenção preditiva, prolongamos a vida útil dos seus fluidos e componentes.
Seus desafios — nossa soluçãoSomos sua parceira de desenvolvimento para soluções completas
Trabalhamos com você para desenvolver a próxima geração das suas máquinas de construção e veículos de mineração: somos um parceiro de desenvolvimento que pode ajudá-lo a reduzir a complexidade e diferenciá-lo do resto do mercado. Nosso objetivo: transformar desafios e tendências em soluções personalizadas.
Você está procurando soluções para as seguintes tendências e desafios? Então dê uma olhada nos principais assuntos da HYDAC!
Direção por joystick
Direção precisa por joystick graças às válvulas proporcionais hidráulicas da HYDAC. O sistema pode ser usado em paralelo com um sistema de direção mecânico-hidráulico e também pode ser ativado por comutação. Graças ao projeto modular, o joystick de direção da HYDAC pode ser facilmente integrado em arquiteturas de veículos novos ou existentes. Confie em nosso sistema de direção confortável e fácil de usar – para uso em canteiros de obras, instalações da empresa ou campos.
Suspensão
Conforto e segurança — fatores que são especialmente importantes para operadores de máquinas em longas jornadas de trabalho. Para isso, a HYDAC oferece soluções sob medida: nossos sistemas de suspensão ajudam a compensar terrenos irregulares, reduzem as cargas de vibração no motorista e aumentam a estabilidade de direção. Os especialistas da HYDAC podem encontrar a solução certa para suas necessidades. Aproveite nossa experiência e conhecimento em engenharia: conte com a HYDAC para o seu sistema de suspensão perfeitamente adaptado.
O sistema de suspensão ideal para cada necessidade — descubra a nossa variedade de produtos
Suspensão de eixo da HYDAC
A suspensão ideal para cada tipo de veículo: graças aos componentes da HYDAC altamente integrados, nossas soluções prontas para instalação podem ser configuradas com precisão para sua máquina – oferecemos controle inteligente com sensores inteligentes, bem como software e parametrização via display. Para conforto de condução independente da carga.
Suspensão de cabine da HYDAC
Movimentos de rolamento e inclinação minimizados para o operador da máquina: a suspensão de cabine hidropneumática compacta da HYDAC desacopla a cabine do chassi do veículo. O suporte de suspensão inteligente ajusta a força de amortecimento à situação de condução. Isso aumenta o conforto de condução e garante a operação segura da máquina.
Suspensão de lança da HYDAC
Reduza os movimentos de inclinação: para o manuseio seguro, a HYDAC oferece soluções para suspensões de lança em todos os tamanhos e versões. Nossos sistemas testados e aprovados permitem um comportamento de direção mais estável, melhor desempenho de manuseio e menor estresse mecânico. Resumindo: você reduz o desgaste e os tempos de inatividade, economizando custos valiosos.
Controle da máquina
Seja em espaços de trabalho confinados ou em condições ambientais instáveis, os veículos de construção e mineração não precisam apenas operar com segurança e confiabilidade. Porque a operação simples combinada com alta precisão cria uma vantagem competitiva decisiva. Com a HYDAC você obtém controle da máquina com economia de espaço e eficiência energética — para maior produtividade. Nosso projeto modular permite criar sistemas modulares padronizados adaptados aos requisitos da sua máquina. Oferecemos a você todos os elementos da cadeia de controle, desde a eletrônica apropriada, como HMI e controladores, ao acionamento elétrico e hidráulico e tecnologia de controle, bem como sensores e software.
Controle de máquinas HYDAC — sistemas inovadores para suas máquinas de construção e veículos de mineração
Controle principal HYDAC
Diferentes atuadores trabalham em paralelo, especialmente em aplicações móveis. Com nossa ampla variedade de válvulas de controle principal permitimos uma operação simplificada da máquina e, ao mesmo tempo, aumentamos a produtividade. Graças à ampla faixa de controle fino, você pode controlar até dez funções simultaneamente — com a máxima precisão. Para um controle eficiente da máquina e resultados máximos, nossa tecnologia de válvula pode ser otimizada para funções específicas.
Controle piloto HYDAC
Tecnologia de válvulas inovadora: as válvulas piloto da HYDAC impressionam com sua baixa histerese e vazamento e alta repetibilidade. O controle preciso da HYDAC no piloto permite um comportamento de resposta mais preciso e, por tanto, uma resposta melhor da máquina, mesmo com mudanças mais sutis de sinal. Você também pode aproveitar nossa ampla linha de produtos. Combinado com um filtro, acumulador e sensores e estendido para formar um sistema de controle piloto.
Controle de ventiladores HYDAC
Uma proporção significativa da potência nominal do motor de acionamento é contabilizada apenas pelo acionamento do ventilador — o que torna ainda mais importante selecionar o resfriador correto e o controle do ventilador associado. Nossos especialistas podem fornecer a você controles de ventiladores eficientes no consumo de combustível adaptados às suas necessidades, bem como soluções abrangentes de gerenciamento térmico para maior eficiência e emissões reduzidas.
Controles hidráulicos para circuitos adicionais
Os acessórios aumentam a versatilidade e a eficiência da máquina. As máquinas de terraplanagem estão sendo cada vez mais usadas como transportadores multifuncionais de equipamentos. Devido a isso, as máquinas de construção precisam ser equipadas com circuitos hidráulicos extras e sistemas de troca rápida adicionais. Com a HYDAC você estabelece a base para o gerenciamento de suas ferramentas – desde válvulas de controle para configurações de circuito adicionais flexíveis até proteção de pressão individual em combinação com um retorno de tanque separado para sistemas de controle de troca rápida. Obtenha orientações de nossos especialistas sobre sua solução ideal.
Agora defina as bases para seu gerenciamento de ferramentas. Leia mais
Otimização do tanque
Os conceitos de filtração perfeitamente ajustados às suas necessidades permitem reduzir o volume do seu tanque em até 30 a 40%. E você não precisa comprometer a eficiência — a HYDAC desenvolve soluções de filtragem para tanques pequenos com maior desempenho de desgaseificação e perfeita separação de ar, tudo sob medida para suas necessidades. Isso oferece mais liberdade na forma como sua máquina é projetada e redução no uso de material, menor volume de óleo e acesso para manutenção simples e conveniente.
Proteção do diesel
Em indústrias orientados para a produção, como maquinário de mineração ou construção, fatores como desempenho, confiabilidade e baixos custos operacionais são fundamentais. A filtração eficaz de combustível oferece a solução para esses desafios. Da produção ao uso — por esta razão, a HYDAC oferece a você produtos específicos para monitoramento e condicionamento de fluidos ideais para cada etapa do processo. Isso garante o mais alto nível de qualidade do diesel em todo o trajeto do transporte.
Proteção completa da refinaria ao motor. Mais informações