Os requisitos para máquinas florestais e agrícolas preparadas para o futuro A HYDAC oferece sistemas perfeitamente adaptados às suas necessidades

Conservação de recursos

Seja por causa da mudança climática, da falta de recursos ou da inflação, a conservação de recursos está na vanguarda das tecnologias agrícola e florestal. Mas as medidas de proteção ambiental da empresa não se limitam a cumprir as diretrizes e os regulamentos. Elas também reduzem custos. Quer se trate de sistemas de direção ágeis, controle robusto de acessórios ou comandos precisos de máquinas, confie nas soluções inteligentes da HYDAC para economizar seus recursos.

Agricultura de precisão

Agricultura 4.0: funções operacionais sofisticadas aumentam os rendimentos e garantem que os defensivos agrícolas sejam usados com moderação. Para isso, você pode contar com nossas inovações nas indústrias de sensores, tecnologia de controle de malha aberta, tecnologia de controle de malha fechada e software. Nossas soluções de sistema permitem o gerenciamento direcionado e baseado nas necessidades de seus campos e terras agrícolas.

Eficiência energética

A população mundial está aumentando e com ela a demanda por recursos. Mas, embora os rendimentos precisem aumentar, as emissões precisam diminuir — Não escolha entre sustentabilidade e produtividade: descubra seu potencial de eficiência energética com a HYDAC. Oferecemos a você componentes e sistemas inovadores que reduzem suas emissões de CO2 sem comprometer o desempenho. Obtenha conselhos de nossos especialistas agora.

Diversas soluções adaptadas às suas necessidadesComo parceira de desenvolvimento, nos concentramos nos seus desafios

Soluções de sistemas que resistirão ao tempo: como especialistas em máquinas agrícolas e florestais, podemos ajudá-lo a desenvolver máquinas de última geração, adaptadas às necessidades locais.

A HYDAC é sua parceira para funções e módulos em máquinas agrícolas e florestais

Funções e Módulos

Sistemas de assistência ou automação total — as soluções HYDAC são confiáveis e lucrativas

Sistemas de assistência e automação

A HYDAC desenvolve soluções de gerenciamento térmico otimizadas e energeticamente eficientes

Gerenciamento Térmico

Sistemas eletro-hidráulicos

Seja chuva ou terreno irregular: somente com a tecnologia de controle inteligente é possível controlar bem as máquinas agrícolas e florestais, mesmo nas condições mais desafiadoras, sem danificar o solo. Graças ao nosso conhecimento da arquitetura de máquinas em veículos móveis, podemos ajudá-lo a desenvolver uma máquina que é confortável, precisa e economiza recursos. Graças à nossa combinação de modelos de simulação inteligentes e testes intensivos com sua máquina, você recebe componentes de sistema perfeitamente coordenados.

Alcance mais rapidamente o lançamento de sua máquina no mercado com soluções pré-desenvolvidas: descubra nossa variedade de sistemas

Controle de barra Ground Control da HYDAC

Conservar fertilizantes e defensivos agrícolas: a HYDAC oferece a solução perfeita que permite usar apenas a quantidade necessária de defensivos agrícolas. Nosso novo subsistema para controle ativo da barra, Ground Control da HYDAC, guia a barra até a altura e inclinação ideais sobre a cultura, mesmo nas condições ambientais mais difíceis. Gostaria de aumentar sua velocidade operacional e obter uma aplicação mais precisa? Então, entre em contato agora com nossos especialistas em hidráulica móvel.

Mais informações sobre o controle de Ground Control da HYDAC

Controle de velocidade Rotary Drive Control da HYDAC

Hidráulica testada e aprovada e tecnologia de controle inteligente: maior proteção ambiental e novas diretivas exigem mais precisão nos sistemas eletro-hidráulicos. Um requisito que o Rotary Drive Control da HYDAC atende, porque onde quer que você precise de funções controladas por velocidade com a mais alta densidade de potência, o sistema inteligente HYDAC oferece a solução ideal. Com controle eletrônico de velocidade, o Rotary Drive Control atua com extrema precisão e excelente comportamento dinâmico.

Mais informações sobre o Rotary Drive Control da HYDAC

HYDAC Load Sensing Eletrônico

Use máquinas agrícolas e acessórios de forma flexível enquanto acessa toda a potência hidráulica: onde diferentes funções exigem diferentes pressões e quantidades de óleo, nossa solução eletrônica com sensor de carga se adapta perfeitamente às suas necessidades. Com o sistema eletrônico independente de pressão de carga, é possível aumentar o conforto do usuário e também a eficiência da sua máquina.

Suspensão

A velocidade de condução, a velocidade de operação e a carga de transporte aumentam constantemente com os crescentes requisitos impostos às máquinas florestais e agrícolas. O que é importante aqui especificamente? Maior segurança e maior conforto. Somos capazes de lhe oferecer uma solução precisa para essa finalidade, adaptada aos seus desafios e exigências: combinamos os componentes do sistema da melhor maneira possível e desenvolvemos a sua suspensão personalizada. Teremos prazer em orientá-lo sobre quais são suas opções para necessidades específicas e apoiá-lo na implementação.

Encontre seu sistema de suspensão feito sob medida. Descubra nossas soluções inovadoras.

Suspensão Hidropneumática do Eixo HYDAC

A suspensão ideal do eixo só pode ser implementada considerando a máquina. O eixo dianteiro, eixo traseiro ou suspensão total podem ser a melhor escolha, dependendo do tipo de veículo. Mais de 50 anos de experiência permitem que nossos especialistas adaptem nossos sistemas de maneira ideal às suas condições operacionais. Com a ajuda de componentes HYDAC comprovados, podemos implementar suspensões de eixo sob medida.

Suspensão Hidropneumática da Cabine HYDAC

Alivie o esforço do operador da máquina em longos dias de trabalho e reduza as cargas de vibração na cabine do veículo. Nossa suspensão compacta e hidropneumática da cabine aumenta o conforto de condução e garante a operação segura da máquina. As forças de amortecimento podem ser ajustadas de forma independente. Descubra a solução confortável.

Suspensão Hidropneumática do lança HYDAC

A suspensão de lança HYDAC leva a um maior desempenho de manuseio e a um comportamento de direção mais estável: nossas suspensões de lança em uma ampla variedade de tamanhos e designs reduzem eficientemente as vibrações de inclinação. Graças à nossa vasta experiência, somos capazes de desenvolver o seu sistema sob medida, perfeitamente ajustado à sua máquina. Reduza o desgaste e os tempos de inatividade agora. Entre em contato conosco.

Direção adicional eletro-hidráulica ADSteer

Especialmente manobráveis, com baixo desgaste, precisas e suaves no solo — as máquinas agrícolas precisam atender a padrões elevados. Um fator que apresenta grandes desafios aos sistemas de direção eletro-hidráulicos em reboques e máquinas. Aumente a flexibilidade de sua frota de veículos com ADSteer — o subsistema autônomo para direção adicional eletro-hidráulica que calcula o ângulo correto de esterçamento dos eixos.

Descubra nosso subsistema autônomo: mais informações sobre ADSteer

Válvulas de controle principais

Os requisitos para a densidade de potência em máquinas móveis estão aumentando, assim como os requisitos para os controles hidráulicos utilizados. Para isso, você pode contar com a linha de válvulas de controle da HYDAC: graças à sua ampla faixa de controle fino, elas controlam com muita precisão sem comprometer o desempenho. Além do mais alto nível de precisão e operação simplificada da máquina, nossos especialistas oferecem excelentes resultados. Isso ocorre, porque o design modular da nossa tecnologia de válvulas permite otimizações específicas das funções.

O mais alto nível de precisão com as válvulas de controle load sensing HYDAC. Mais informações

Controles de transmissão

Melhore efetivamente seu desempenho com as soluções de válvulas personalizadas da HYDAC para o controle de transmissões Powershift e de dupla embreagem: dependendo do tipo de transmissão ou função, existem diferentes requisitos para a tecnologia de válvulas, apesar da lógica de controle uniforme. Oferecemos soluções inteligentes e personalizadas para as funções exigentes da sua transmissão. Descubra qual válvula se adapta à sua máquina agrícola ou florestal.

Melhore o desempenho agora: mais informações sobre as válvulas de transmissão da HYDAC

Otimização do tanque

Nossos especialistas desenvolvem projetos de filtração perfeitamente ajustados às suas necessidades, permitindo reduzir o volume do seu tanque em até 40%. Com foco na sustentabilidade, optamos por soluções de filtração para tanques pequenos com maior desempenho de desgaseificação e ótima separação do ar. Eles podem ser adaptados às suas necessidades para lhe dar mais liberdade na forma como sua máquina é projetada. Redução de peso e de espaço: descubra mais sobre nossa plataforma de otimização de tanques HYDAC.

Economize dinheiro e energia com a HYDAC. Leia mais

Kit para Guindaste Florestal

Controle de Guindaste HYDAC — o kit eletro-hidráulico pronto para uso em guindastes florestais e auto carregáveis/carretas: com a nossa solução que consiste na válvula de controle principal load sensing LX-6 Forestry e no controle eletrônico xCrane, voce obtém um sistema perfeitamente adaptado aos requisitos da sua máquina florestal. Mesmo as tarefas mais exigentes podem ser executadas de forma rápida e fácil graças ao controle integrado de sincronização dos movimentos para guindaste. Também temos algo para a sua linha de produtos: confira agora a controlabilidade e a precisão. Entre em contato conosco!

Engenharia de sistemas inovadora — há mais de 50 anos

Confie no nosso know-how em simulação e engenharia: a partir nossa vasta experiência, podemos ajudá-lo a desenvolver soluções competitivas para as suas máquinas florestais e agrícolas. Descubra nossos métodos.

Saiba mais

Downloads