Maior eficiência com gerenciamento térmico baseado nas necessidadesCrie sua solução de refrigeração sob medida com a HYDAC

De resfriadores a óleo hidráulico simples e resfriadores combinados para circuitos múltiplos até sistemas de refrigeração abrangentes. À medida que a complexidade das máquinas móveis aumenta, também aumentam os requisitos que se aplicam à refrigeração baseada nas necessidades. A HYDAC tem a solução perfeita: nossas soluções de gerenciamento térmico eficientes são a chave para aumentar a produtividade e prolongar a vida útil do seu veículo.

Graças à tecnologia avançada e à nossa produção interna, podemos oferecer serviços abrangentes e sistemas personalizados para atender às suas necessidades específicas – em todo o mundo. Nossos processos e ferramentas de desenvolvimento inovadoras garantem produtos e designs da mais alta qualidade.

Parceria de desenvolvimento

De componentes individuais a sistemas abrangentes: desenvolvemos as coisas que são importantes para você. Os especialistas da HYDAC podem criar a solução perfeita para você graças à sua vasta experiência no gerenciamento térmico de máquinas móveis. Trabalhando juntos como parceiros, podemos identificar qualquer potencial de otimização e explorar esse potencial com um sistema de refrigeração compacto e eficiente. Usando CFD e análises de MEF, podemos desenvolver novos componentes otimizados em nossa produção interna. A validação da série é realizada com bancadas de teste internas e testes de protótipo, garantindo sistemas confiáveis com o mais alto nível de segurança. Você também pode colher os benefícios de tempos de desenvolvimento reduzidos, produtos validados com antecedência e riscos minimizados – entre em contato com nossos especialistas hoje.

Eletrificação

À medida que os sistemas inteligentes melhoram o conforto, o alcance e a produtividade, o gerenciamento térmico baseado nas necessidades constitui a base das máquinas eletrificadas: reduza os tempos de recarga com resfriamento eficiente da bateria ou prolongue a vida útil reduzindo o estresse térmico. Com amplo know-how de sistema para o seu veículo, a HYDAC oferece soluções abrangentes de gerenciamento térmico para componentes do acionamento elétrico – sob medida para atender às suas necessidades individuais.

Geração de ruído

O HYDAC EHC (controle eletro-hidráulico) oferece a você o subsistema perfeito com software de aplicação de máquina para controle manual de válvulas móveis hidráulicas com operação proporcional ou liga/desliga. Com o EHC, você pode facilmente construir um sistema de controle de máquina: conecte joysticks analógicos, teclas de função ou interruptores de assento ao controlador e simplesmente conecte as válvulas piloto dos eixos das válvulas móveis. Parametrize o software de aplicação e configure as funcionalidades de acordo com a necessidade comportamental do seu sistema. O subsistema é otimizado para válvulas móveis e válvulas pilotadas HYDAC. Saiba mais sobre nosso software e as diferentes versões disponíveis.

Otimização do espaço de instalação

Com a HYDAC, você pode usar o espaço limitado em sua aplicação móvel de forma eficiente. Graças a sistemas de refrigeração extremamente compactos e personalizáveis, você pode economizar espaço e recursos valiosos. Aproveite a integração de todos os tipos de funções em um sistema: a unidade trocador-filtro-tanque da HYDAC combina componentes em um design harmonizado. O sistema de refrigeração pré-montado é projetado como uma unidade drop-in para instalação direta em sua máquina. Isso significa que a solução da HYDAC economiza o máximo de espaço possível, aumentando o desempenho e reduzindo o ruído. Com cálculos extensos e ferramentas de desenvolvimento inovadoras, podemos auxiliar você da fase de projeto até a solução em série.

Anti-entupimento

Soluções inovadoras para mudanças nas condições ambientais – especialmente em aplicações off-road, o aumento da secura, poeira e sujeira realmente colocam o sistema de arrefecimento à prova. Afinal, a contaminação rápida resulta em uma grave perda de desempenho e, no pior dos casos, em superaquecimento. Com o nosso trocador com radiador anti-entupimento HYDAC, você evita falhas de forma eficaz: o fluxo de ar definido conduz o ar de resfriamento e as partículas através do sistema de maneira otimizada, de modo que muito menos partículas aderem. Isso resulta em até 50% menos contaminação e reduz drasticamente a perda de pressão. Ao mesmo tempo, nosso design de fácil manutenção facilita a manutenção do seu sistema de refrigeração. Descubra os benefícios das nossas soluções anti-entupimento.

Redução do peso e estabilidade

Evite comprometer a estabilidade e o desempenho, mesmo quando são necessárias soluções de redução do peso. Cálculos abrangentes e extensos testes permitiram que nossos especialistas projetassem componentes novos e mais leves – ajustados para atender às suas necessidades. Nós trabalhamos com você para identificar potenciais e desenvolver sistemas de refrigeração com peso reduzido que mantenham ou melhorem a estabilidade e o desempenho. Em seguida, fabricamos esses sistemas em nossa produção interna. Também foi assim que começamos a desenvolver novos elementos de refrigeração mais leves. Para um elemento de 1 m x 1 m de tamanho, podemos reduzir seu peso em pelo menos 30%, mantendo o mesmo desempenho. Como uma parceira qualificada, podemos desenvolver sua solução personalizada. Entre em contato conosco hoje.

Soluções de refrigeração HYDAC para sua máquina móvel Conheça agora a nossa ampla variedade de produtos.

Trocadores a ar móveis HYDAC

Alto desempenho combinado com tamanho compacto e instalação simples – o resfriador a ar HYDAC da série AC-M foi desenvolvido especialmente para aplicações móveis e suas diversas possibilidades de uso. Escolha entre duas aletas de ar diferentes para maior capacidade de refrigeração (PC) ou menor suscetibilidade à contaminação (HB). Nossa série AC-M também pode ser usada como resfriador a óleo ou refrigerante, mesmo para baixas condutividades elétricas. Explore todas as nossas opções de trocadores móveis a ar hoje.

trocadores combinados HYDAC

Seja para otimizar o peso, otimizar o espaço, resistência à contaminação ou para vários circuitos de refrigeração: a série CMS foi desenvolvida especialmente para atender aos exigentes requisitos para aplicações móveis. A HYDAC fornece sistemas de refrigeração personalizados para atender às suas necessidades – alcançando altos níveis de desempenho e eficiência, mantendo as dimensões compactas.

Sistemas móveis de refrigeração de fluido HYDAC

Como todos os tipos de componentes eletrônicos levam ao aumento do calor residual, a vida útil do equipamento é prejudicada. O resfriamento eficiente é muito importante para evitar danos e falhas. Nossos vários sistemas de refrigeração de fluidos fornecem refrigerante com a temperatura e pressão ideais para resultados eficientes. A HYDAC pode fornecer uma solução completa e pronta para uso, ideal para o seu desafio térmico. Descubra nossos sistemas hoje.

Chillers para máquinas móveis HYDAC

Nossos especialistas trabalham com você para desenvolver a melhor solução para o gerenciamento térmico da sua bateria – energeticamente eficiente, resistente à vibração e ao impacto e adaptada ao espaço disponível. Afinal, o resfriamento ativo é fundamental para evitar o superaquecimento, apesar do estresse contínuo. As unidades móveis de refrigeração da HYDAC – chamadas de chillers – garantem um nível de temperatura constante mesmo abaixo da temperatura ambiente.

Downloads