Sua parceira de desenvolvimento para os circuitos de controle aberto e fechado da sua máquinaTrabalhe com a HYDAC para desenvolver a futura arquitetura da sua máquina
É nossa missão fornecer a você opções valiosas e inovadoras em um mercado altamente competitivo. Como uma parceira experiente em desenvolvimento, oferecemos suporte com nossa ampla variedade de soluções funcionais e componentes testados e aprovados para circuitos de controle aberto e fechado das funções da máquina. Da definição do projeto até a sua produção. Graças ao nosso profundo conhecimento em arquitetura de máquinas móveis, podemos ajudá-lo a desenvolver uma máquina eficiente, com economia de recursos, confortável e precisa, que garanta alta produtividade e atenda aos mais altos padrões de segurança. Sejam componentes ou soluções completas, nosso hardware e software são fabricados internamente (in-house). Com a nossa combinação de modelos de simulação inteligentes e testes intensivos, você recebe componentes e sistemas perfeitamente validados para o desenvolvimento de veículos de ponta.
Hidráulica híbrida
Inicie o futuro da eficiência energética com a HYDAC. Nossa inovadora tecnologia híbrida combina preservação de recursos com desempenho. Isso permite que você economize nos custos de combustível e de energia enquanto otimiza a capacidade da bateria instalada. Como líder mundial de mercado para os principais componentes para acumuladores hidráulicos, garantimos componentes robustos, testados e aprovados, padronizados, econômicos e com alta potência.
Controle piloto eletro-hidráulico
Como parte da futura automação de máquinas móveis, as alternativas eletro-hidráulicas estão recebendo maior atenção. A HYDAC impressiona pela conversão dinâmica e precisa de sinais eletrônicos em sinais hidráulicos. Nosso controle extremamente rigoroso permite uma resposta precisa da máquina, mesmo com as mudanças mais sutis no sinal combinadas com um baixo nível de vazamento da válvula. Condições ambientais extremas também não são um problema para nossas válvulas testadas e aprovadas.
Controle principal eletro-hidráulico
Nossos componentes perfeitamente coordenados com alta densidade de potência nos permitem fornecer um controle principal eletro-hidráulico sob medida. O sistema inovador de válvula modular pode ser facilmente adaptado aos requisitos da sua máquina e permite um trabalho preciso e exato. Você não precisa fazer concessões quando se trata de eficiência energética — o design compacto garante perdas de pressão extremamente baixas.
Sistemas de direção eletro-hidráulicos
A direção otimizada é essencial para o mais alto nível de conforto e máxima produtividade e sustentabilidade em máquinas móveis. Com nossos sistemas de direção inovadores, garantimos alta estabilidade e manobrabilidade, além de maior desempenho e eficiência – tudo com o mais alto nível de segurança. Com nossa arquitetura modular, podemos adaptar nossas soluções de direção auxiliar e adicional à sua máquina.
Suspensões e amortecimento de vibrações
Conforto na condução, facilidade de uso e segurança são os fatores principais para um trabalho eficiente. É por isso que é ainda mais relevante avaliar o desgaste do operador quando há maiores exigências de trabalho. Os sistemas de suspensão e amortecimento de vibrações da HYDAC facilitam significativamente o trabalho e garantem segurança e estabilidade na condução. Graças à nossa experiência de muitos anos em engenharia nas áreas de suspensão de eixo, suspensão de cabine e suspensão de articulações, podemos criar seu pacote completo e confiável — adaptado individualmente ao seu veículo e apoiado por nossos componentes testados e aprovados.
Com mais conforto para o melhor desempenho possível. Saiba mais.
Controle ativo de altura entre a barra e o terreno Ground Control da HYDAC
Diretrizes ambientais e de proteção do consumidor mais rigorosas exigem que fertilizantes e pesticidas sejam usados com moderação. Um fator importante para isso é orientar a barra de pulverização na altura ideal acima da cultura para distribuir o produto de maneira direcionada. É por isso que nossos especialistas desenvolveram uma solução inovadora para máquinas móveis: o Ground Control da HYDAC desacopla a barra de pulverização do veículo. Isso significa que a barra é guiada na altura e inclinação ideais acima da cultura. A solução do sistema é altamente dinâmica, mesmo quando o terreno muda.
Para uma estabilidade ideal da sua máquina móvel: mais informações sobre o Ground Control
Rotary Drive Control
Sistema hidráulico testado e aprovado combinado com tecnologia de controle de circuito fechado inteligente, o Rotary Drive Control é um tipo inteligente de controle de velocidade para sua máquina móvel. Isso ocorre porque os sistemas eletro-hidráulicos exigem alta precisão, principalmente no caso de maior proteção ambiental ou quando há novas regulamentações. Onde houver necessidade de funções controladas por velocidade, o Rotary Drive Control opera com extrema precisão e desempenho dinâmico graças ao controle eletrônico de circuito fechado. Para o melhor desempenho da sua máquina móvel, mesmo em caso de flutuações de pressão.
Altamente dinâmico e preciso — saiba mais sobre o Rotary Drive Control da HYDAC
Gerador hidráulico
Tecnologia inovadora e produtos eletrificados inteligentes exigem uma fonte de alimentação confiável. É exatamente por isso que muitas pessoas estão interessadas em criar uma rede de energia autônoma para sua máquina, permitindo que ela atue independentemente do veículo de reboque e da sua tensão on board. Graças ao nosso gerador hidráulico, podemos usar sua reserva de energia hidráulica de forma eficaz.
Controles de transmissão
Apesar da lógica de controle padrão, a tecnologia de válvulas deve atender a requisitos muito diferentes, dependendo do tipo de transmissão ou função. Seja no desempenho sob condições mais difíceis, na mudança de marcha controlada ou no aumento da resistência à contaminação: a HYDAC oferece soluções inteligentes para as funções exigentes da sua transmissão, perfeitamente adaptadas às suas necessidades.
Conheça agora nossas soluções de válvulas da HYDAC sob medida
Load-Sensing Eletrônico
Ligação inteligente: se você quiser usar máquinas e implementos móveis de forma flexível enquanto aproveita toda a potência hidráulica, você não pode ficar sem o inovador Load-Sensing da HYDAC. Nossa solução load-sensing eletrônica permite uma adaptação ideal às suas necessidades, onde diferentes funções exigem uma ampla variedade de pressões e quantidades de óleo. O sistema eletrônico independente da pressão de carga aumenta a eficiência e garante uma operação confortável da máquina.