Requisitos impostos às máquinas de manuseio de materiais Esses são os fatores nos quais nos concentramos ao desenvolver nossos sistemas

Otimização do espaço de instalação

Operar em ambientes apertados e espaços confinados é um grande desafio para máquinas de elevação e manuseio de materiais. Portanto, otimizar o espaço de instalação necessário é a chave para aumentar a eficiência e a segurança. Esta é a única maneira de melhorar a manobrabilidade e ampliar a área de trabalho. Além de uma operação mais eficiente e maior segurança, um projeto otimizado e compacto também contribui para redução do desgaste, melhor ergonomia e maior capacidade de carga.

Precisão e controle fino

Seja posicionando cargas pesadas com precisão milimétrica ou manuseando delicadamente objetos sensíveis, o controle preciso é um fator decisivo para segurança, eficiência e qualidade. Movimentos precisos permitem o posicionamento exato da carga, minimizam o risco de danos e levam a resultados de trabalho de alta qualidade. Elementos operacionais que podem ser controlados com precisão garantem uma operação intuitiva e ampliam a variedade de aplicações para incluir tarefas sensíveis que exigem precisão máxima.

Segurança funcional

Em todo o mundo, regulamentações de segurança rigorosas se aplicam a plataformas de trabalho aéreo e máquinas de manuseio de materiais. A conformidade com esses regulamentos não é exigida apenas por lei. Também é essencial para a proteção do homem e da máquina. Para garantir a segurança de todos os envolvidos, as máquinas de manuseio de materiais devem atender aos mais altos padrões de segurança. Ao mesmo tempo, os sistemas de segurança funcionais garantem que as cargas sejam movimentadas com segurança e eficiência.

Uma ampla variedade de soluções para tecnologia de elevação e manuseio de materiais adaptadas às suas necessidadesComo parceiros de desenvolvimento, conhecemos seus desafios e oferecemos as soluções certas

Soluções em sistemas preparados para o futuro para um desempenho ideal: como especialistas em elevação e manuseio de materiais, ajudamos você a desenvolver máquinas de manuseio de materiais de última geração, personalizadas de acordo com suas necessidades. Saiba mais agora sobre os principais assuntos da HYDAC e confira outras soluções inovadoras nas seguintes áreas, por exemplo:

Soluções HYDAC para maior segurança funcional em máquinas móveis.

Segurança funcional

Eletrifique suas máquinas móveis com as soluções da HYDAC.

Eletromobilidade

Encontre uma solução de gerenciamento térmico baseada nas necessidades da sua máquina de manuseio de materiais.

Gerenciamento térmico

Unidades de alimentação compactas

Otimize sua plataforma de trabalho aérea com a HYDAC: nossas unidades de alimentação compactas oferecem muito mais funcionalidades do que apenas elevar e abaixar. As funções de segurança integradas, como monitoramento de temperatura, ajudam principalmente a aumentar a confiabilidade da sua máquina de manuseio de materiais. A manutenção simples e a operação intuitiva, graças aos componentes de fácil acesso, também garantem a máxima produtividade. A inovadora tecnologia de válvulas com válvulas redundantes permite movimentos precisos, máxima segurança e operação confortável.

Disponibilidade constante para sua plataforma de trabalho aéreo. Saiba mais

Controle principal

O controle principal é o cérebro da máquina de manuseio de materiais. Ele coordena todos os movimentos e funções, seja locomoção, elevação e abaixamento ou funções de trabalho complexas. Nossas válvulas inovadoras de controle principal oferecem a flexibilidade necessária para suas aplicações específicas em tecnologia de elevação e manuseio de materiais. Graças ao design modular, podemos personalizar o sistema exatamente de acordo com suas necessidades, garantindo desempenho e eficiência ideais. A solução também possui funções de diagnóstico e desligamento integradas para atender a todos os requisitos de segurança relevantes. Nossos especialistas fornecerão consultoria abrangente sobre otimizações específicas das funções.

Experimente os benefícios do controle inteligente. Leia mais

Válvulas de retenção de carga

Segurança em primeiro lugar: no mundo da tecnologia de elevação e manuseio de materiais, imprevistos não são incomuns. Conte com nossas válvulas de segurança confiáveis​para proteger seus funcionários e máquinas. Seja uma válvula de retenção de carga, válvula de freio de abaixamento ou válvula de ruptura de mangueira, nossos componentes compactos garantem máxima segurança e estabilidade ao manusear cargas pesadas. Proteja seu investimento e minimize o risco de acidentes.

Atenda aos mais altos padrões de segurança. Leia mais

Redução da gravidade

Confie na gravidade para eletrificação e economize energia valiosa com o abaixamento por gravidade: com as válvulas de aceleração proporcionais HYDAC, você não precisa mais de energia hidráulica ao abaixar cargas. Enquanto a bomba das válvulas de freio de abaixamento convencionais exigem muita energia, os sistemas de abaixamento por gravidade utilizam a gravidade de maneira direcionada. Nossas válvulas de aceleração proporcionais da série PWS oferecem a máxima flexibilidade. Graças à função soft-shift integrada, é possível usar as válvulas para controle preciso do fluxo e operações de mudança de marchas suaves. Não é necessário controle proporcional complexo.

Flexíveis, robustas, eficientes: descubra nossas soluções em válvulas

Otimização do tanque

Para alto desempenho e eficiência em máquinas de manuseio de materiais, é necessária principalmente uma arquitetura de sistema compacta e otimizada para o espaço de instalação. É aqui que entramos: com ampla experiência em simulação e mais de 800 projetos implementados com sucesso, usamos um projeto de tanque virtual para determinar o potencial de economia do seu tanque hidráulico. Muitas vezes, é possível obter uma redução de até 80% no tamanho do tanque. Isso permite uma liberdade considerável ao projetar sua máquina, além de reduzir o uso de material, reduzir o volume de óleo e tornar o acesso para manutenção fácil e conveniente.

Descubra agora o potencial do seu tanque hidráulico. Saiba mais

Suporte de engenharia: sua visão, nossa expertise – unindo forças para o sucesso

Ajudamos você a superar seus desafios específicos em tecnologia de elevação e manuseio de materiais. Descubra nossa ampla variedade de serviços de simulação e engenharia.

Saiba mais

Downloads