Conceitos de filtragem inovadores para suas máquinas móveisFiltragem segura e moderna com sistemas de filtragem de alta qualidade da HYDAC
Seja no setor da construção, agrícola ou florestal – a demanda por tecnologia sustentável para conservação de recursos e proteção ambiental é maior do que nunca. Esta é uma necessidade que só aumentará no futuro. Máquinas móveis que combinam uma pegada de carbono mínima com capacidade máxima são muito relevantes. Para esta combinação, você pode contar com os inovadores conceitos de gerenciamento de fluidos da HYDAC. Com ampla experiência na filtragem moderna e segura, oferecemos meios filtrantes de alta qualidade para um sistema limpo. Conosco, você pode conservar recursos preciosos, aumentar a vida útil de suas máquinas e otimizar o uso de elementos. Aproveite nossa experiência de muitos anos no desenvolvimento de soluções customizadas — sempre em combinação com um serviço abrangente, em todo o mundo.
Otimização de espaço e redução de peso
A complexidade das máquinas móveis está aumentando junto com as restrições de espaço e peso. Quando se trata de maiores restrições de espaço em suas máquinas, a HYDAC tem a solução perfeita: conceitos de filtragem perfeitamente ajustados às suas necessidades permitem reduzir o volume do tanque em até 30 - 40%. E você não precisa comprometer a eficiência – a HYDAC desenvolve soluções de filtragem para tanques pequenos com maior desempenho de desgaseificação e separação de ar ideal, tudo sob medida para suas necessidades. Isso oferece mais liberdade na forma como sua máquina é projetada e redução no uso de material, menor volume de óleo e acesso para manutenção simples e conveniente. Deseja economizar espaço, peso e combustível? Entre em contato com nossos especialistas em filtragem, condicionamento de óleo e otimização de tanques.
Eficiência energética e conservação de recursos
A legislação mais rigorosa e a concorrência global estão pressionando os fabricantes de máquinas. O aumento da eficiência energética combinado com a redução de custos é a chave para uma maior competitividade. Aproveite a filtragem ideal e o gerenciamento eficiente de fluidos: a HYDAC garante uma vida útil mais longa para o seu óleo e máquinas com conceitos de filtragem inteligentes. Nossos especialistas também identificam o potencial de otimização em cada sistema de tanque existente – isso reduz seus custos graças ao uso reduzido de material e volume de óleo. Desta forma, você pode proteger seus recursos a longo prazo, bem como nosso meio ambiente. Entre em contato conosco para obter o seu sistema de filtro-tanque otimizado.
Protegendo o negócio de peças e mercado de reposição
A pirataria de produtos e elementos filtrantes de baixa qualidade de terceiros levam a perdas drásticas no negócio de peças de reposição. Isso custa caro, mas não é tudo: extensas investigações sobre reclamações de garantia aumentam, e tipos de limpeza inferiores e proteção insuficiente de componentes colocam em risco a segurança de seus sistemas junto com sua imagem. Com nossa sofisticada tecnologia de filtros, permitimos que você desenvolva novas estratégias de peças de reposição. A rotulagem da marca HYDAC e a proteção de qualidade ajudam você a lutar ativamente contra a pirataria de produtos. Nossa qualidade garantida e validada garante a segurança da operação, a vida útil mais longa dos sistemas e fluidos e, principalmente, a satisfação e fidelidade de seus clientes. Trabalhe com a HYDAC para otimizar sua estratégia de peças de reposição – entre em contato com nossa equipe.
Confiabilidade da máquina
Os requisitos para máquinas móveis estão crescendo. Com essa complexidade crescente, a maior disponibilidade possível está muito em foco. O fluido pode ser visto como uma impressão digital da máquina e desempenha um papel importante aqui: conceitos modernos de filtração com separação de partículas de alta qualidade são a base da confiabilidade da máquina. Evite falhas prematuras da máquina com nossas soluções inovadoras de monitoramento de condições e manutenção preditiva, além de condicionamento ativo de óleo, desidratação e separação de ar. Otimize seus custos enquanto melhora a segurança do planejamento. Como especialista em gerenciamento e filtragem de fluidos, a HYDAC oferece soluções inteligentes para uma disponibilidade confiável da máquina, bem como uma vida útil mais longa para óleos e componentes.
Padronização
Para toda a sua frota de máquinas: as máquinas móveis são tão versáteis quanto suas possíveis aplicações. Os requisitos sobre os componentes e subsistemas associados são ainda mais diversas. A HYDAC combina a individualidade do mercado com os padrões para sua empresa. Graças aos conceitos de filtração ajustáveis e modulares, podemos cobrir toda a sua frota de veículos. Estamos sempre atentos aos seus custos: nosso processo padronizado de desenvolvimento e testes auxilia você no funcionamento de sua máquina e economiza tempo valioso, minimizando o seu risco de desenvolvimento. Soluções de filtragem otimizadas adaptadas às suas necessidades graças à nossa ampla experiência na indústria.
Soluções inovadoras para mais sustentabilidade, espaços de instalação reduzidos e custos otimizados Conheça agora a linha de produtos HYDAC
Tecnologia HYDAC Air-X
Nossa tecnologia inovadora HYDAC Air-X permite que você consiga uma separação de ar perfeita em seu sistema. Além das baixas velocidades de descarga, seu tanque se beneficiará da redução da turbulência do óleo, mistura uniforme do óleo e outras características vantajosas. Isso reduz os efeitos do ar no óleo e permite que um tanque hidráulico consideravelmente menor seja usado. Dessa forma, você pode economizar recursos valiosos, beneficiando você e o meio ambiente.
HYDAC Stat-X® Tecnologia de elementos
Para sistemas hidráulicos com carga potencial altamente crítica devido a óleos de baixa condutividade: graças aos novos processos de fabricação da tecnologia HYDAC Stat-X®, o efeito inibidor de carga do meio filtrante foi significativamente melhorado. Comprovadamente os elementos Stat-X® reduzem a carga eletrostática e suprimem de forma confiável a formação de faíscas. Isso garante a máxima segurança, reduz os produtos de degradação do óleo e permite maiores intervalos entre trocas de óleo. Você também pode proteger seus componentes hidráulicos e reduzir seus custos de manutenção – entre em contato com nossos especialistas agora.
HYDAC Quality Protection
Confie no original e proteja seu sistema: para obter preços baixos, as imitações de baixa qualidade de terceiros contam com materiais inferiores. Isso proporciona grandes riscos: muitas vezes não é mais possível realizar a filtração ultrafina e uma qualidade significativamente pior de óleo se desenvolve, causando mau funcionamento ou falhas dispendiosas da máquina. Com a HYDAC Quality Protection você pode proteger sua empresa da pirataria de produtos e da substituição de elementos originais de alta qualidade por imitações inferiores. Para o uso de elementos originais e qualidade garantida de peças de reposição, mesmo por muitos anos! Conheça agora nosso portfólio de produtos.
Monitoramento inteligente com o HYDAC Virtual Fluid Lab (VFL)
Economize recursos valiosos com o HYDAC Virtual Fluid Lab: nosso conceito inteligente determina a vida útil restante de elementos filtrantes individuais e contribui de forma vital para a manutenção preditiva. Dependendo da aplicação, o HYDAC VFL se comunica com o comando da máquina via CAN bus ou IO-Link para mostrar a vida útil restante dos elementos filtrantes individuais. Aproveite os custos de ciclo de vida reduzidos e maior disponibilidade da máquina graças ao uso baseado em condições. Reduza seus custos de ciclo de vida agora com o HYDAC VFL.