Experiência abrangente em todos os tipos de usinas geradoras de energia
Usinas de turbina a gás
As usinas de geração de energia por meio de turbinas a gás cobrem de maneira confiável a demanda de picos nas redes de energia. Este tipo de usina é caracterizado por partidas rápidas (em minutos) e a capacidade de black start – o que resulta em altas demandas em relação à disponibilidade do sistema. Com base na nossa experiência, apoiamos a sua indústria como parceiros de desenvolvimento e oferecemos uma gama abrangente de produtos para a manutenção de sistemas de óleo e equilíbrio da planta (BoP).
Usinas de turbinas a vapor
As usinas de geração de energia por meio de turbinas a vapor continuam a atender grande parte da demanda mundial de eletricidade. A produção de eletricidade por meio de turbinas hidráulicas a vapor aumenta a eficiência de todas as usinas, desde nucleares até geotérmicas. Graças ao nosso conhecimento e experiência em controle e lubrificação de turbinas, a HYDAC oferece uma ampla gama de possibilidades para otimizar o funcionamento da planta. Isso permite que você economize recursos enquanto diminui os custos de serviço a longo prazo.
Usinas energéticas descentralizadas
As usinas energéticas descentralizadas respondem à elevada necessidade de energia por parte dos consumidores. Unidades combinadas de calor e energia ecologicamente corretas oferecem valores de emissão muito baixos. Grupos geradores e geradores de energia de emergência cobrem de forma confiável as necessidades de eletricidade, e são essenciais nos casos de interrupção de energia não planejada. Junte-se à HYDAC para otimizar os seus componentes hidráulicos e sistemas auxiliares. Dessa forma, você pode reduzir os seus custos a longo prazo enquanto melhora de forma permanente a confiabilidade e a eficácia dos seus sistemas.
Geradores expansores
Os geradores expansores e turboexpansores produzem eletricidade a partir do calor industrial residual, biomassa e energia geotérmica. No campo das energias renováveis, esta capacidade facilita a produção de eletricidade em Ciclos de Classificação Orgânica ('ORC'), de forma econômica e neutra em carbono! Reduza o consumo de recursos a longo prazo com nossos sistemas padronizados e que economizam espaço para lubrificação de rolamentos e controle de turbina hidráulica. Inicie a sua jornada para um futuro mais verde com nossa tecnologia Air-X.
Sustentabilidade e padronização
Sustentabilidade
A HYDAC trabalhará com você para encontrar uma solução personalizada para o funcionamento energético eficiente da sua usina. A padronização por meio do retrofit de componentes e sistemas com otimização de energia oferece um potencial significativo para a economia de custos a longo prazo. Reduza a carga térmica e de energia no seu sistema — entre já em contato conosco!
Sustentabilidade e padronização para usinas energéticas: as nossas soluções
Sistemas hidráulicos de turbina HYDAC
Saiba mais sobre a nossa linha de produtos EHC-U: a solução de sistema padronizado para o seu sistema de turbina auxiliar. 'Projetado para custear' componentes hidráulicos produzidos em série selecionados individualmente: com os nossos produtos EHC-U não só respeitamos o meio ambiente, como também proporcionamos soluções adequadas para as suas necessidades.
Sistemas de lubrificação de mancais HYDAC
Confira as vantagens da nossa linha de sistemas de lubrificação padronizados, modulares e de tamanhos variáveis. A tecnologia de desgaseificação patenteada para lubrificantes integra o nosso portfólio inovador. Encontre a solução ideal para economizar custos de sistema a longo prazo.
Módulos de filtragem de diesel HYDAC
Descubra os nossos módulos de filtragem de diesel compactos e eficientes. Por meio de simulações específicas de aplicações, adaptamos o desempenho dos nossos módulos às suas necessidades. Otimize a operação dos seus geradores energéticos de emergência e grupos geradores com operação de combustível duplo.
Unidades de resfriamento de óleo/ar HYDAC
Nossas unidades de resfriamento de óleo/ar são especialmente adequadas para usinas de energia descentralizadas. Os módulos possuem uma estrutura compacta e modular e são controlados por velocidade. Eles funcionam silenciosamente e se ajustam em tetos de contêineres de grupos geradores. Leia mais sobre nossas soluções sustentáveis.
Segurança funcional
Para garantir uma operação estável, uma usina deve estar em conformidade com os mais altos padrões de segurança. A HYDAC pode auxiliá-lo na implementação destas normas. Em particular, nos concentramos na análise e modernização de sistemas existentes por meio da implantação de soluções de produtos padronizados e componentes habilitados para SIL de acordo com o IEC 61508 e o IEC 61511.
Segurança funcional para usinas energéticas: conheça nossas soluções
Sistema de controle de segurança eletrohidráulico HYDAC
Excelente disponibilidade, facilidade de manutenção, alta confiabilidade. O nosso sistema de controle de segurança patenteado atende aos rigorosos requisitos das modernas turbinas a vapor de acordo com o IEC 61508 e o IEC 61511. Fique em segurança com a HYDAC e saiba mais sobre o EHC-S.
Sistema de acionamento eletrohidráulico HYDAC
O nosso EHC-A tornou-se indispensável para o controle de conexões de gás ou vapor nas modernas usinas termoelétricas, sendo que a operação autônoma também é possível com o EHC-AA. Os nossos acionamentos eletrohidráulicos trabalham com alta precisão e apresentam uma ótima relação custo-benefício.
Válvula de gatilho direcional HYDAC com monitoramento de posição
Com o controle seguro das turbinas a gás em mente, desenvolvemos uma tecnologia de válvula patenteada que pode ser implantada em sistemas hidráulicos centrais. Isso pode ser considerado para fornecer reservas com uma pressão permissível de até 350 bar. Saiba mais sobre nossos valores direcionais WSER com sensor integrado.
Equilíbrio da unidade industrial
Quer garantir um funcionamento estável com intervalos de manutenção curtos? Podemos otimizar a disponibilidade do sistema. O monitoramento online dos principais parâmetros do fluido e a implantação de sistemas coordenados de condicionamento de fluido são elementos-chave quando se trata de ajustar os tempos de serviço e manutenção para o ideal.
Equilíbrio da unidade industrial em usinas geradoras: conheça nossas soluções
HYDAC FAM: Unidade de desumidificação
O envelhecimento do fluido causado pelo vapor do processo e pela introdução de ar ambiente úmido está prejudicando o funcionamento adequado da sua usina e limitando a lubrificação dos rolamentos da turbina? Confira a nossa linha de sistemas modulares de desumidificação. O HYDAC FAM estende a vida útil do fluido, oferece cuidado integral para o meio de lubrificação e aumenta comprovadamente a disponibilidade do sistema.
Unidades de eliminação de verniz HYDAC
A nossa linha UEV (Unidade de Eliminação de Verniz) prepara os óleos hidráulicos em sistemas de controle de turbinas. Remove com eficácia os produtos do envelhecimento do óleo (verniz), melhorando assim a longevidade do fluido. Em particular, a facilidade do serviço e o design modular juntam-se para tornar o nosso produto único.
Economia do Módulo de Sensor de Contaminação HYDAC
Descubra mais sobre o nosso módulo de monitoramento de condição que, caracterizado pelo seu funcionamento online, por ser compacto e econômico, destina-se à lubrificação dos rolamentos em suas turbinas a gás e a vapor. A nossa linha CSM-E plug and play oferece uma grande contribuição para a manutenção da sua usina a longo prazo.