Sua parceira inovadora na construção de bancadas de teste
Componentes do sistema para células de combustível
No futuro, o hidrogênio será um recurso cada vez mais importante em muitas áreas, incluindo a tecnologia de bancada de testes. Para estar preparado para os desafios do futuro, conte com a HYDAC como sua parceira para bancadas de teste projetadas para componentes de células de combustível e componentes de hidrogênio. Como impulsionadora de inovações há muitos anos, impressionamos com nosso condicionamento de fluidos, lavagem, monitoramento de processos e muito mais.
Componentes do sistema para eletrolisadores
Em um eletrolisador, a energia elétrica é utilizada para separar a água em seus componentes – oxigênio e hidrogênio. A HYDAC oferece soluções para o teste do seu eletrolisador. Encontramos a melhor solução personalizada para você na hora de resfriar e controlar a temperatura de diversos fluidos.
Acionamentos elétricos e engrenagens
A eletromobilidade está oferecendo uma contribuição vital para a descarbonização. A tecnologia de bancada de teste garante a funcionalidade desses veículos. É por isso que nos concentramos em oferecer suporte na construção de sua bancada de teste de fim de linha. Graças à longa experiência e presença mundial, a HYDAC é seu contato para as questões iminentes sobre a tecnologia de bancadas de teste no contexto da eletromobilidade.
Monitoramento de condição
Para poder monitorar a qualidade do fluido que é transportado para seu sistema e da amostra de teste com precisão, o monitoramento abrangente da condição é essencial. Garantimos este serviço completo para você com monitoramento e análise do fluido conforme a ISO 4406. Confie em nossa longa experiência na construção de bancada de teste – vale a pena conversar conosco.
Monitoramento de condição na tecnologia de bancada de teste: nossas soluções
Sensor de vazão HYDAC
Meça o volume necessário com precisão com nosso sensor eletrônico de vazão da série EVS 3100 – adequado para viscosidades de 1-100 cSt. Otimize seu monitoramento de condição com a tecnologia da HYDAC.
Sensor de contaminação CS 2000 da HYDAC
Linhas de pressão até 40 bar – não é um problema para o nosso sensor estacionário CS 2000. Projetado especialmente para aplicações em bancadas de teste e sistemas servo-hidráulicos, mede a contaminação em seus fluidos.
Módulo sensor de contaminação 1000 da HYDAC
As bolhas de ar estão distorcendo sua análise de fluidos? O CSM 1000 da HYDAC é o sistema de monitoramento online para a medição de contaminação por partículas sólidas. Conheça nossa série CSM 1000 – a solução completa e ideal com supressão de bolhas de ar integrada.
Módulo sensor de contaminação 2000 da HYDAC
Nosso sistema CSM 2000 para detectar a contaminação por partículas sólidas em seus fluidos hidráulicos otimiza de forma sustentável a disponibilidade do seu sistema. Equipado com uma função de alarme, identifica de forma confiável a limpeza do fluido da sua bancada de teste.
Manutenção preditiva
A alta disponibilidade do sistema não leva apenas à alta produtividade, mas também economiza tempo e custos. A operação sem paradas só pode ser alcançada com monitoramento permanente – a digitalização torna isso possível. Sensores inteligentes analisam a bancada de testes 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo o planejamento antecipado em termos de manutenção e pedidos de peças de reposição. Ajudamos você a projetar sua bancada de teste para ser o mais eficiente possível.
Manutenção preditiva em tecnologia de bancada de testes: nossas soluções
Pacote HYDAC CMX
Nossa plataforma SFC ajuda você a digitalizar suas bancadas de teste. O inovador kit de hardware e software é a base para a integração inteligente de seus sistemas, seja localmente em seu servidor ou na nuvem.
Aparelho de medição manual HMG 4000 da HYDAC
Um design robusto e fácil de operar – é isso que diferencia nosso dispositivo portátil de medição HMG 4000 e coleta de dados. Ele é adequado principalmente para aplicações em tecnologia de serviço, manutenção e bancada de teste.
Pressostato p0-Guard EDS 3400 da HYDAC
O EDS 3400 permite monitorar a pressão de pré-carga do acumulador (p0) e controlar a função de carga do acumulador. É assim que nosso pressostato auxilia a manutenção preditiva de seu sistema.
Transmissor de Pressão Diferencial HPT 500 da HYDAC
Nossa série HPT 500 com custo otimizado é ideal para o monitoramento contínuo do nível de contaminação do elemento filtrante em seus filtros de pressão. Saiba mais sobre nossas diferentes versões: IO-Link, CANopen e muitas outras.
Sensor de condição do óleo HYDACLab®
Preciso, constante e online: o HYDACLab® 1400 é ideal para o monitoramento da condição do óleo. O resultado é o monitoramento contínuo de seus fluidos. A HYDAC está à disposição para ajudá-lo a qualquer momento.
Flexibilidade e modularidade
A HYDAC é sua parceira flexível para a construção e desenvolvimento de bancada de teste. Com nossas ferramentas de simulação de aplicações específicas, garantimos que você utilize os componentes ideais para sua aplicação. Para isso, oferecemos tudo, desde componentes individuais até subsistemas prontos para uso. Nossas aplicações são sempre baseadas nas diretrizes atuais em termos de segurança, meio ambiente e energia. Deixe a HYDAC trabalhar com você para projetar a sua bancada de teste.
Flexibilidade na tecnologia de bancada de teste: nossas soluções
Filtro MultiRheo HYDAC
Os filtros MultiRheo da série MRF são carcaças de filtro para uso em sistemas abertos que estão continuamente expostos a contaminação externa. Os elementos filtrantes de profundidade protegem componentes como bicos ou filtros de trabalho, por exemplo, em bancadas de teste de funcionamento.
Filtração de óleo HYDAC
Como especialistas em aplicações de fluidos, fornecemos a você um condicionamento de óleo eficiente para ajudá-lo a atingir seus requisitos de limpeza de fluidos. Conte com os designs de filtros modulares da HYDAC.
Trocadores de calor de placas HYDAC
Seja brasado ou desmontável – a HYDAC oferece uma ampla variedade de trocadores de calor de placas. Encontramos a solução certa para a sua bancada de teste, adaptada aos seus desafios.
Mais informações sobre trocadores de calor de placas da HYDAC
Sistema de refrigeração fluido-água HYDAC
Tanque, bomba de circulação, trocador de calor de placas e controle de temperatura opcional: o nosso FWKS é um sistema de refrigeração passivo compacto para os seus circuitos. Conheça as vantagens das nossas soluções
Unidade de refrigeração HYDAC
O RFCS HYDAC é um resfriador ativo que regula a temperatura do líquido refrigerante de forma independente até o ponto de ajuste necessário configurado. Nossa solução plug & play oferece muitas opções para configurações personalizadas de bancada de teste.
Sistemas de refrigeração HYDAC
Sistemas de refrigeração personalizados e adaptados às necessidades da sua bancada de teste – a HYDAC torna isso possível! Aproveite nosso know-how em controle de temperatura.
Simulações HYDAC
Do desenvolvimento e análise até o comissionamento: a HYDAC apoia você no desenvolvimento de máquinas eletro-hidraulicas e ferramentas de simulação para aplicações específicas. Em cooperação com o nosso fornecedor de serviços de engenharia,marpitec GmbH.
Flexibilidade na tecnologia de bancada de teste: nossas soluções de produtos para hidrogênio
Filtração de gás HYDAC
Como especialistas em uma variedade de aplicações, oferecemos filtração eficiente de gases com nossa série GF HYDAC, permitindo que você alcance o nível de limpeza necessário. Conheça nossa experiência em aplicações de hidrogênio.
Trocadores de calor de placas HYDAC
A transferência de calor entre dois meios é sempre mantida a uma temperatura exigida por meio de trocadores de calor de placas. Aço inoxidável e brasado com níquel – temos a solução certa para você
Mais informações sobre trocadores de calor de placas da HYDAC
Sensores de pressão HYDAC
Para monitorar os parâmetros operacionais, desenvolvemos uma variedade de sensores de pressão para aplicações de hidrogênio de 0 a 1050 bar. Projetados para as diferentes faixas de pressão exigidas, por ex. 0 a 2,5 bar ou 0 a 4 bar. Processos perfeitamente monitorados graças à HYDAC.