A segurança de suas máquinas e sistemas em focoCompetente, confiável, cooperativa — a HYDAC está sempre ao seu lado

Proteger as pessoas e o meio ambiente é uma prioridade, principalmente na indústria. Processos pouco seguros e grandes máquinas e sistemas em combinação com materiais parcialmente combustíveis, como no setor de usinas elétricas, prensas ou máquinas-ferramenta, podem ter consequências devastadoras para o meio ambiente e as pessoas no local. Levando isso em consideração, existem inúmeras normas, diretivas e certificações nacionais e internacionais que os sistemas e soluções de sistemas devem cumprir para garantir uma operação segura.

A HYDAC auxilia você com componentes e sistemas certificados. Podemos oferecer consultoria abrangente graças ao nosso profundo conhecimento do funcionamento da sua máquina e da sua arquitetura elétrica e hidráulica. É assim que preparamos o caminho para a segurança funcional do seu sistema.

Componentes e sistemas com maior segurança funcional

Desde certificações CE, SIL e ATEX e diretivas de máquinas com padrões A, B e C até regulamentos específicos para cada país — a HYDAC oferece suporte para seus projetos com vasta experiência e o mais alto nível de conhecimento especializado. 

Para fornecer a função de segurança do seu sistema de forma confiável, oferecemos a você produtos seguros que abrem caminho para a operação do sistema à prova de falhas. 
Soluções industriais abrangentes — adaptadas às suas necessidades individuais — é assim que ajudamos você a alcançar a confiabilidade do processo. Tenha uma parceria de sucesso com a HYDAC. Entre em contato conosco agora.
 

Nossas soluções de produtos para segurança de máquinas em seus sistemas

Sistema de controle de segurança eletro-hidráulico HYDAC

Fácil de manter, confiável e modular – nosso sistema de controle de segurança eletro-hidráulico compacto atende aos requisitos da DIN EN 61511 e DIN EN 61508. É possível obter a segurança máxima graças à adequação ao nível de integridade de segurança SIL 3.

Bloco de controle de prensa PSB/PSBH/ZSB da HYDAC

Alcance o nível de desempenho PLe com nosso bloco de controle de prensa e com outros componentes de controle relacionados à segurança. Contribuímos para a operação segura da sua prensa com o HYDAC PSB/PSBH/ZSB, projetado de acordo com a norma DIN EN ISO 16092-3. Entre em contato conosco agora!

Válvula de segurança para prensa PSV10/PSV16 da HYDAC

Nossas válvulas de segurança para prensas são a escolha perfeita para controlar combinações de embreagem-freio (clutch-brake combinations ou CBC) acionadas hidraulicamente ou sistemas de frenagem para servoprensas. Chega de erros de deslizamento inesperados — graças ao desligamento seguro da máquina de acordo com a norma DIN EN ISO 16092-2.

Transmissores de pressão funcionalmente seguros HYDAC

Máxima eficiência e segurança com abundância! Células de medição, sinais de saída e componentes eletrônicos duplicados: substitua duas seções de medição completas por dois sensores com um HDA 4700. Certificação TÜV de segurança funcional do sensor de acordo com as normas ISO 13849 (PL d) e IEC 61508 (SIL 2).

Mais informações sobre o HDA 4700 da HYDAC

Dispositivos de monitoramento HYDAC para acumuladores de pistão

Seja um sistema de medição de posição linear a laser ou um sistema de medição de posição linear magnetostritivo — a HYDAC oferece uma ampla variedade de produtos para o monitoramento da posição do pistão em acumuladores de pistão. Oferecemos um interruptor UP que pode ser adaptado sem a necessidade de modificações, por exemplo. Saiba mais sobre nossos produtos.

Mais informações sobre os indicadores de posição do pistão HYDAC

HYDAC p₀-Guard para acumuladores hidráulicos

Acabe com as perdas de produtividade devido à pressão de pré-carga incorreta — com nosso p0-Guard, você pode acompanhar constantemente a pressão de pré-carga do seu acumulador. Isso permite que você mantenha a função de segurança em todos os momentos. Otimize simultaneamente a vida útil e o uso de energia da sua aplicação.

Mais informações sobre o p₀-Guard da HYDAC

Válvulas direcionais HYDAC com monitoramento da posição do interruptor

Descubra nossa ampla variedade de válvulas direcionais e placas tipo sanduíche com sensores eletrônicos para monitoramento da posição do interruptor. Nossas soluções confiáveis para processamento de sinais em sistemas de controle de segurança aumentam a segurança funcional de suas máquinas e sistemas. Temos gosto em lhe aconselhar!

Mais informações sobre as válvulas direcionais HYDAC

Sensor digital inteligente HYDAC

Aumente a disponibilidade da sua máquina com Monitoramento de Condição inteligente com nosso HPT 1446S inteligente. Um sensor compacto que pode fazer mais do que apenas medir: aproveite as informações detalhadas valiosas, como situações de sobrecarga, estatísticas de valor do processo, perfis de temperatura, horas de operação e muito mais.

Mais informações sobre a HYDAC HPT 1400

Soluções para todos os setoresCom a HYDAC, você está sempre em boas mãos

Ajudamos você a usar suas máquinas com segurança de acordo com as diretrizes e normas aplicáveis. Nossos especialistas atendem a uma ampla variedade de setores. O especialista ideal para cada desafio — descubra hoje mesmo sobre nossa abordagem abrangente da Engenharia de Fluidos Engenharia de Fluidos

Usinas geradoras de energia

HYDAC - seu parceiro para otimizar todos os processos auxiliares relativos às máquinas

Saiba mais

Máquinas-ferramenta

Modernas soluções de automação e alta produtividade aliadas à eficiência energética

Saiba mais

Máquinas de prensagem e conformação

A HYDAC é sua parceira nas áreas de hidráulica, refrigeração, lubrificação ou outras funções auxiliares para prensas

Saiba mais

Seus downloads sobre segurança funcional na indústria Informações detalhadas: aqui você encontrará informações úteis sobre a segurança de máquinas e dados técnicos do produto.