Sua parceira especializada em uma ampla variedade de aplicações em tecnologia de reciclagem
Tesouras de sucata e prensas de enfardamento de sucata
Tempos de ciclo curtos, grandes forças e velocidades extremamente altas: tesouras de sucata e prensas de enfardamento enfrentam uma variedade de desafios. Para ajudá-lo a colocar detritos de demolição e restos de prensas da mesma origem de volta ao ciclo econômico, oferecemos acionamentos eficientes, soluções para otimização de tanques e cálculo do tempo de ciclo. Tudo a partir de um único fornecedor.
Prensa de briquetagem
Para descartar cavacos soltos e poeira de forma a economizar espaço, eles são compactados e prensados em forma de briquetes. É assim que as prensas de briquetagem dão uma contribuição valiosa para otimizar o transporte e o armazenamento. Oferecemos suporte a você no caminho para uma operação sustentável e com eficiência energética para suas prensas de briquetagem com componentes otimizados para instalação e conceitos de acionamento inovadores.
Prensas de enfardamento e prensas de enfardamento de canal
Prensas de enfardamento e prensas de enfardamento de canal são usadas para reduzir os volumes de material em até 95% e diminuir os custos de transporte. Papel, papelão, filme, PET e muitos outros materiais podem ser colocados novamente no ciclo econômico. Para garantir que suas prensas sejam equipadas com o melhor padrão possível, a HYDAC fornece soluções personalizadas em qualquer lugar do mundo.
Contêineres compactadores
Em empresas de logística, centros de reciclagem e lojas de desconto: os contêineres compactadores comprimem de forma eficiente todos os materiais recicláveis e residuais. Ao desenvolver nossos produtos, as vantagens para nossos clientes são nossa principal prioridade. Por exemplo, podemos facilitar com alturas menores para abastecimento graças às unidades de acionamento compactas com tanques otimizados para espaço de instalação. Trabalhamos com você para encontrar a solução ideal para o seu contêiner compactador.
Trituradores
Sejam resíduos comerciais, resíduos de construção mistos, colchões, entulho, biorresíduos ou resíduos de madeira – trituradores estacionários e móveis trituram todos os tipos de resíduos. Graças à nossa longa experiência, podemos oferecer suporte a você com soluções de produtos com otimização de espaço e soluções sob medida em refrigeração, sensores, tecnologia de válvulas e tecnologia de filtros. Por um futuro mais sustentável.
Sustentabilidade
Precisa de soluções sustentáveis para suas aplicações em tecnologia de reciclagem? Preparamos suas máquinas para os desafios do futuro com componentes e sistemas otimizados para espaço de instalação. Projeto de energia baseado nas necessidades, redução do peso e tamanho do tanque: a HYDAC torna isso possível.
Sejam trituradores, contêineres compactadores, prensas de briquetagem, prensas de enfardamento ou prensas de sucata – use suas máquinas em todo o seu potencial e reduza seu investimento financeiro!
Sustentabilidade na tecnologia de reciclagem: nossas soluções de produtos
Tecnologia de simulação HYDAC
Otimização do espaço de instalação, redução do peso, fornecimento de energia com base nas necessidades e projetos de soluções de acionamento ideais – nossas simulações numéricas confirmam a operação sustentável das suas máquinas na tecnologia de reciclagem: você pode contar conosco!
Tecnologia de filtro Air-X HYDAC
Economize até 60% do volume do seu tanque e reduza os fluidos usados em 60% – com a tecnologia de filtro HYDAC Air-X. Com essa tecnologia, você pode até reduzir sua pegada de CO2 ao mesmo tempo. Nossa tecnologia auxilia e acelera ativamente a desgaseificação do óleo hidráulico. Isso significa que o espaço necessário para suas máquinas é minimizado.
Solução de acionamento de velocidade variável HYDAC KineSys
Mais eficiência e complexidade reduzida: aproveite nossos modernos sistemas de acionamento e economize recursos de forma sustentável. Graças à combinação inteligente de hidráulica e eletromecânica, podemos fornecer soluções de economia de energia que apresentam muitas vantagens para suas aplicações.
Eficiência energética e conservação de recursos
Vamos maximizar o seu desempenho! Como um fornecedor completo, adotamos uma abordagem abrangente ao considerar sua aplicação. Isso resulta em soluções personalizadas feitas sob medida para suas necessidades. Com nossas soluções de sistema, podemos otimizar a disponibilidade do sistema da sua máquina e o uso de recursos graças a cálculos específicos de tempo de ciclo. Entre em contato conosco agora!
Eficiência energética na tecnologia de reciclagem: nossas soluções de produtos
Soluções de sistemas combinados HYDAC
Obtenha o resultado econômico ideal em termos de custos e perdas de energia: a HYDAC considera sua máquina como um todo. Levando em consideração o tempo de ciclo, desenvolvemos soluções de sistemas hidráulicos sob medida cujos componentes são adaptados à sua máquina em termos de tamanho nominal, desempenho e perdas específicas.
Bombas HYDAC
Sejam bombas de engrenagens ou de pistão axial – a HYDAC fornece uma linha completa de bombas. Com os controladores certos, por exemplo controladores de potência, a potência do motor pode ser utilizada da melhor maneira possível e soluções com eficiência energética podem ser projetadas. Descubra nossa tecnologia robusta de bombas.
Cálculo do tempo de ciclo HYDAC
Identifique e explore o potencial de otimização – a HYDAC ajuda você com o mapeamento detalhado da sequência da máquina e o cálculo do tempo de ciclo. Isso permite que o tamanho, número e tipo de bombas e a potência nominal média do motor sejam otimizados. Entre em contato conosco para mais informações!
Sistemas de refrigeração HYDAC
Para corresponder perfeitamente a capacidade de refrigeração necessária às suas aplicações, é necessária uma determinação exata da perda de energia. Estamos ao seu lado com a nossa vasta experiência como especialistas em refrigeração. Saiba mais sobre a nossa ampla variedade de produtos!
Unidade de energia compacta HYDAC CO1
Disponibilidade operacional constante sem consumo de energia - graças à função de carregamento do acumulador com uma válvula de segurança integrada e liberação de pressão do acumulador, nossa unidade compacta suporta a operação com eficiência energética de suas prensas. Saiba mais sobre nossa unidade de energia CO1 modular e de baixo ruído.
Mais informações sobre a unidade de potência compacta HYDAC CO1
Digitalização, conectividade e transparência
Aumente a disponibilidade do sistema e planeje os intervalos de manutenção com mais eficiência: a HYDAC abre caminho para a Indústria 4.0 com componentes digitalizados e sensores inteligentes. Auxiliamos no monitoramento da condição da sua máquina com nossa ampla experiência. Entre em contato conosco – teremos prazer em ajudá-lo.
Digitalização na tecnologia de reciclagem: nossas soluções de produtos
Monitores HYDAC p₀ para acumuladores hidráulicos
Minimize seus custos de paralisação com o confiável HYDAC EDS 3400. Nosso pressostato monitora a pressão de pré-carga do seu acumulador hidráulico para que os erros possam ser detectados e isolados rapidamente. Saiba mais agora!
Indicador de ensujamento HYDAC Virtual Fluid Lab
Reduza seus custos a longo prazo – nosso sensor inteligente ajuda você a otimizar a disponibilidade do sistema e o consumo de recursos. Aumente a lucratividade da sua aplicação com cálculos inteligentes da vida útil restante do elemento filtrante.
Pacote HYDAC CMX
Mais transparência na tecnologia de reciclagem. O pacote CMX da HYDAC está equipado com kits de hardware e software que fornecem módulos individuais para digitalizar funções, estados e processos da máquina, salvos em servidores locais nas instalações do cliente ou na nuvem.
Gravador de dados portátil da HYDAC
Móvel, flexível, fácil de usar – nosso gravador de dados portátil é a escolha ideal para a medição de, por exemplo, pressão, temperatura, vazão e distância em seu sistema hidráulico. Outras variáveis também podem ser analisadas. Conheça suas vantagens!
Sensores HYDAC com interface IO-Link
Use o IO-Link para acelerar o comissionamento dos seus sistemas. A parametrização remota possibilitada por ele simplifica sua manutenção e minimiza fontes de erro. Isso reduz seus custos. Confie nas tecnologias do futuro para suas aplicações na indústria de reciclagem.
Transmissor inteligente de pressão HYDAC
Desenvolvido especialmente para uso em série em espaços de instalação extremamente pequenos – nosso HPT 1400 com uma interface IO-Link detecta picos de pressão de alta frequência e monitora subsistemas e componentes. Obtenha informações importantes para a operação da sua prensa e futuros projetos de prensas.