Preparado para o futuro da produção de baterias?Nossos produtos fazem toda a diferença
Assim como uma bateria, a HYDAC também é composta de diferentes células. Não somos "apenas filtros e acumuladores". Também oferecemos uma variedade muito maior de soluções para a produção de componentes que economizam recursos para células de bateria, especialmente baterias de íons de lítio. Como uma equipe forte, ajudamos os fabricantes de baterias a tornar os processos de produção mais eficientes e sustentáveis. Vamos definir novos padrões na produção de baterias juntos. Saiba mais sobre nossos produtos aqui.
Está enfrentando um desafio específico? Obtenha uma consultoria de nossos especialistas
Produção de células de bateria
As células de bateria são os blocos de construção básicos para as baterias de íons de lítio em um veículo elétrico. Cada componente é produzido em um ambiente controlado usando muitos processos de fabricação diferentes e montados em uma célula de bateria. Os formatos de bateria mais comuns são células de bolsa, células cilíndricas e células de bateria prismáticas. A HYDAC auxilia o processo de produção de muitas maneiras, seja com acionamentos de eficiência energética, tecnologia de válvulas ou gerenciamento térmico.
Nossas soluções em produtos para a produção de células de bateria
Sistemas de acionamento da HYDAC
Seja para misturar materiais ativos para eletrodos de bateria, comprimir eletrodos no calendário, motores elétricos e caixas de engrenagens em bancadas de teste ou estampagem profunda de bandejas de bateria em prensas, a hidráulica também é onipresente na tecnologia de produção de veículos elétricos. Com sistemas hidráulicos de velocidade variável e cilindros eletromecânicos, oferecemos soluções de acionamento eficientes, em rede, compactas e de baixa manutenção.
Trocadores de calor de placas da HYDAC
Os trocadores de calor de placas na produção de baterias permitem um controle preciso da temperatura, resultando em um processo de fabricação eficiente e estável. Em sistemas de refrigeração e aquecimento, eles regulam a temperatura durante o revestimento do eletrodo, o processo de secagem ou o tratamento eletrolítico. A transferência de calor eficiente otimiza a eficiência energética dos processos de produção e melhora a qualidade das células da bateria.
Mais informações sobre trocadores de calor de placas da HYDAC
Soluções em filtração da HYDAC
Vários fluidos são usados no processo de produção. Eles devem ser limpos de impurezas para proteger a qualidade das células da bateria. Os filtros da HYDAC removem partículas ou outras impurezas dos fluidos e garantem o aumento da produção e a redução do consumo desnecessário de recursos. Ao mesmo tempo, a filtração eficiente melhora a qualidade da célula da bateria, resultando em uma produção de células de bateria de maior qualidade.
Válvulas coaxiais da HYDAC
As válvulas CX da HYDAC são usadas na produção de células de bateria para controlar e regular o fluxo de vácuos, líquidos ou gases no processo de produção. A abertura e o fechamento controlados da válvula permitem uma distribuição precisa e uniforme dos fluidos nas células da bateria. Nossas válvulas CX oferecem alta precisão e confiabilidade, resultando em produção eficiente de células de bateria.
Produção de módulos de baterias
Depois que cada célula de uma bateria de íons de lítio é montada, elas são unidas para formar módulos. Um módulo consiste em várias células que são conectadas em série ou em paralelo para atingir a capacidade e a voltagem desejadas para o veículo elétrico. A montagem do módulo envolve conectar as células umas às outras e fazer conexões elétricas entre elas. Isso é feito por soldagem, solda ou outras técnicas de junção. A HYDAC auxilia os fabricantes de baterias no processo de junção com sistemas de refrigeração com eficiência energética, entre outras coisas. Soluções de montagem HYDAC para módulos de bateria são usadas para tensionar as células da bateria.
Nossas soluções em produtos para a produção de módulos de baterias
Sistemas de refrigeração por compressor da HYDAC
O sistema de refrigeração RFCS detém alta eficiência energética e é usado para resfriar vários líquidos, como água, água glicol, água deionizada ou óleo, até ou abaixo da temperatura ambiente. Ele regula independentemente a temperatura do meio refrigerante para um ponto de ajuste predefinido. Dependendo se é refrigeração a ar ou a água, estão disponíveis classes de potência de 0,3 kW a 200 kW. O princípio patenteado do misturador combinado com uma bomba de imersão sem selo faz do nosso sistema de refrigeração um componente ideal.
Sistemas de refrigeração fluido-ar da HYDAC
O sistema compacto de refrigeração fluido-ar com tanque de plástico, bomba de circulação, trocador de calor e ventilador resfria os circuitos com água, glicol ou óleo mineral. O refrigerante é canalizado através das linhas de refrigeração para os componentes a serem resfriados. Nosso FLKS aumenta o desempenho da refrigeração do acionamento e calendário na produção de baterias.
Sistemas de refrigeração fluido-água da HYDAC
O sistema de refrigeração de fluido-água de alto desempenho é composto por um trocador de calor de placas, um tanque com bomba de circulação e acessórios adicionais. O sistema é ideal para sistemas precisos de temperatura controlada (circuitos de lubrificação) e é usado principalmente como um circuito intermediário termorregulado. A vantagem: o sistema e as peças que estão sendo resfriadas não entram em contato com o meio refrigerante, a água, o que ajuda a evitar contaminação e corrosão no sistema.
Placas de resfriamento líquido da HYDAC
Placas de resfriamento líquido são usadas na produção de baterias sempre que componentes eletrônicos precisam operar em alto nível de desempenho e ser resfriados diretamente. Nossas placas de resfriamento líquido apresentam um design personalizado, qualidade premium e dimensões de até 1600 mm x 750 mm.
Soluções de montagem da HYDAC para módulos de bateria
Ao mudar para veículos elétricos com sistema de bateria, a tecnologia de instalação correta é essencial. Com nossas cintas de aço, que são fabricadas em um processo totalmente automatizado de acordo com as diretrizes automotivas da IATF 16949, temos a solução certa para montar seus sistemas de bateria, independentemente do formato, tamanho ou nível de tensão (de 24 V a 800 V).
Produção de conjuntos de baterias
A etapa final na produção de baterias de íons de lítio para veículos elétricos é a montagem do conjunto. Nela, os fabricantes de baterias montam os módulos em um conjunto completo de baterias. O conjunto de baterias é montado com vários módulos de acordo com a capacidade e tensão necessária. O conjunto de baterias é instalado em uma carcaça feita de plástico, metal ou uma combinação de ambos. Os componentes hidráulicos da HYDAC auxiliam no processo de fabricação de carcaças.
Nossas soluções em produtos para a produção de conjuntos de baterias
Gerenciamento de refrigerante FCU 5000
O refrigerante também desempenha um papel importante na produção de conjuntos de baterias. É por isso que temos a solução perfeita para você. A FCU 5000 da HYDAC funciona de forma totalmente automática e mede a concentração exata, o valor de pH, a condutividade elétrica e a temperatura do seu refrigerante. A concentração e o nível do tanque são mantidos no nível desejado com reabastecimento inteligente, sem necessidade de intervenção e conectado inteligentemente via nuvem.
Tecnologia de válvulas HYDAC
A HYDAC conta com décadas de experiência em tecnologia de válvulas. Ao longo dos anos, a expansão contínua de cada tipo de válvula resultou em uma linha de produtos extremamente abrangente e completa que torna quase todas as opções possíveis ao projetar sistemas hidráulicos. Isso significa que também temos as válvulas certas para a produção de baterias.
Infraestrutura de produção
Devido aos altos requisitos de energia na produção de baterias, muitos circuitos de refrigeração são necessários nas instalações de produção. Para reduzir os tempos de manutenção e serviço e obter processos estáveis, os fabricantes de baterias precisam proteger os trocadores de calor que instalaram. Isso pode ser feito filtrando a água de refrigeração de forma confiável. Os filtros de retrolavagem automática e os filtros finos da HYDAC são essenciais para ajudar você a proteger seu sistema.
Nossas soluções de produtos para infraestrutura de produção
Filtros de retrolavagem automáticos HYDAC
Impurezas de partículas na água de processo e outros fluidos operacionais aceleram o desgaste nos componentes do sistema, tubulações e acessórios. As impurezas também prejudicam a qualidade das células da bateria. Nossos filtros de retrolavagem automáticos da série AutoFilt® provaram ser altamente eficazes na prevenção de impurezas. Eles apresentam uma estrutura com fluxo otimizado e projeto flexível, sendo fáceis de instalar em sistemas existentes e novos.
Mais informações sobre os filtros de retrolavagem automáticos da HYDAC
Filtros de processo em linha da HYDAC
Os filtros de processo em linha da HYDAC permitem a separação eficaz de todos os tipos de sólidos. Uma variedade de projetos e materiais de filtro permitem a adaptação ótima à tarefa de filtração e às condições existentes no processo. Os sólidos são continuamente separados dos fluidos como água, refrigerante e meios de lavagem. Essa filtração torna seus processos menos suscetíveis a falhas e ajuda a garantir uma infraestrutura de produção eficiente.
Limpeza técnica
A limpeza técnica é tão relevante para a mobilidade elétrica quanto para os sistemas de injeção "common rail", porque motores elétricos de funcionamento rápido com dimensões cada vez menores e caixas de engrenagens ou compartimentos de bateria igualmente rápidos para baterias com tensões elétricas de até 1.000 V são implacáveis. Todos esses componentes são incapazes de tolerar até mesmo a mais fina contaminação por partículas quando montados.
Como especialistas reconhecidos em limpeza técnica, oferecemos aos fabricantes de baterias uma ampla variedade de produtos para ajudá-los a atingir a máxima confiabilidade do processo. Da análise da cadeia de processos e análise laboratorial até produtos que você pode usar para montar seu próprio laboratório de limpeza, a HYDAC conta tudo o que você precisa saber.
Linha de produtos e serviços para limpeza técnica. Clique aqui
Nossas soluções em produtos para limpeza técnica
Unidades de extração da HYDAC
As unidades de extração da HYDAC determinam a limpeza técnica de componentes levemente contaminados. O contexto para isso são as demandas crescentes sobre a eficiência dos sistemas de baterias e os requisitos crescentes associados à limpeza técnica em componentes e sistemas. Ao determinar o tipo, tamanho e quantidade da contaminação, os padrões de qualidade podem ser verificados e documentados e as ações de otimização necessárias podem ser tomadas.
Otimizações da tecnologia de fluidos da HYDAC
Para atender às altas demandas do mercado, os fabricantes de baterias devem ficar atentos à limpeza técnica. Essa é a única maneira de produzir uma célula ou um conjunto de baterias de alta qualidade. Com uma linha incomparável de elementos filtrantes e filtros completos, a HYDAC é seu contato para otimização da tecnologia de fluidos. Além dos produtos padrão, também atendemos casos especiais e estamos à disposição para responder a todas as perguntas que você possa ter. Nosso conhecimento sobre uma ampla variedade de setores nos ajuda a encontrar soluções criativas.