Excelência em plantas de têmperaDefendemos a segurança e a qualidade
Com processos estáveis e qualidade consistente, é possível economizar. Para conseguir isso, vale a pena testar seu sistema de têmpera. Que maneiras existem para proteger sua tecnologia de têmpera contra falhas?
Otimizar sistemas de têmpera significa que:
- a disponibilidade do sistema aumenta
- o risco de incêndio é minimizado
- as rejeições são reduzidas e
- a qualidade das peças produzidas melhora.
Eficiência energética
Para reduzir as emissões de CO2nas plantas de têmpera a longo prazo, vale a pena conferir a utilização do calor residual nos sistemas de têmpera. Muitas vezes existe potencial aqui não só para reduzir a carga sobre o ambiente, mas também para economizar. Conceitos de acionamento eficazes, soluções de refrigeração bem pensadas e o processo de tratamento térmico ideal para o seu material de têmpera também conseguirão isso, pois seu sistema de têmpera funcionará de forma ainda mais eficiente.
Eficiência energética em plantas de têmpera: nossas soluções de produtos
Solução de acionamento de velocidade variável KineSys da HYDAC
A abertura e fechamento rápidos do forno de têmpera, que só é possível graças ao acionamento de velocidade variável, economizam energia. O dispositivo de elevação da tampa é otimizado, por exemplo, com um acionamento de velocidade variável. Com a velocidade de rotação ajustada ao processo de sua máquina, você pode otimizar seu consumo de energia com nosso inversor de frequência.
Sistemas de refrigeração HYDAC
O uso da energia térmica residual recuperada dos banhos de têmpera em processos de usinagem posteriores (por exemplo, limpeza) é um assunto importante para o futuro.
De sistemas eficientes de refrigeração e transferência de calor em sistemas de indução para refrigeração de indutores e eletrônicos até banhos de têmpera de refrigeração. Como especialistas em refrigeração de fluidos de processo, oferecemos inúmeras soluções.
Sustentabilidade e conservação de recursos
A filtração profissional e o condicionamento de fluidos abrem portas para uma produção ainda mais sustentável. Porque as altas demandas por fluidos de têmpera exigem tecnologias de filtração especializadas que desafiam o calor e a contaminação sem trocas constantes de filtro. A HYDAC facilita a manutenção para você com filtros altamente eficientes e muito duráveis.
Prolongue a vida útil do seu banho com separação de óleo – assista ao vídeo aqui
Sustentabilidade em plantas de têmpera: nossas soluções de produtos
Filtração HYDAC para fluidos de têmpera oleosos
A HYDAC desenvolveu o Double2Clean com filtração protetora combinada e filtração condicionante especialmente para fluidos de têmpera oleosos. Isso aumenta a disponibilidade do seu sistema de têmpera e a qualidade do produto sem ter que dedicar mais tempo à manutenção.
Tecnologias de filtração HYDAC
Conte com a HYDAC para a filtração de fluidos de limpeza, fluidos de têmpera polimerizados ou gases. Além dos produtos padrões, temos muitas soluções especiais em nossa linha. Também fornecemos soluções adaptadas às suas necessidades específicas.
Sistema de condicionamento de fluidos da HYDAC
Os óleos transportados acumulam-se nos banhos de limpeza em fornos de têmpera e fornos de endurecimento. Nosso separador por coalescência os remove de forma confiável. Escolha entre sistemas móveis ou estacionários para sistemas de têmpera que funcionam com segurança enquanto conservam recursos. Usamos nossa experiência para ajudá-lo a condicionar seus fluidos de processo.
Mais informações sobre os sistemas de condicionamento de fluidos HYDAC
Instrumentos de medição on-line HYDAC para fluidos de têmpera aquosos
Automatize o gerenciamento de fluidos em seu sistema de têmpera – para fluidos de têmpera aquosos e poliméricos. O FluidControl Unit 5000 mede com precisão concentração, o valor de pH, a condutividade e a temperatura. O reabastecimento totalmente automático garante que a concentração do polímero permaneça estável. O nível do tanque também é mantido no nível desejado graças ao reabastecimento inteligente. Você recebe mensagens proativas quando os valores excedem ou ficam abaixo dos limites definidos por você.
Segurança
Uma das causas mais comuns de incêndios de óleo em plantas de têmpera é a contaminação dos banhos de óleo por água. Para cumprir e não exceder determinados limites de água, é importante observar as recomendações específicas do país e as especificações do fabricante do fluido de têmpera. É por isso que existem recomendações da Associação de Seguro de Responsabilidade Civil dos Empregadores (BG) e do Seguro Social Alemão contra Acidentes (DGUV) na Alemanha, e no Brasil a Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes (ABPA), por exemplo. A HYDAC oferece uma solução composta pelos componentes e sistemas adequados, tanto para determinação do teor de água como para desidratação do fluido de têmpera. Por um local de trabalho seguro!
Segurança em plantas de têmpera: nossas soluções de produtos
Sensores HYDAC
Você está monitorando a umidade do óleo? O Aquasensor da HYDAC monitora constantemente a saturação de água no seu banho de óleo de têmpera, para que você não precise se preocupar com isso. Também oferecemos uma ampla variedade de sensores e equipamentos de medição para plantas de têmpera. Seja pressão, temperatura ou nível de enchimento, atendemos aos clientes com uma ampla variedade de produtos, incluindo sensores padrões e variantes inteligentes com interfaces IO-Link.
Sistemas de desidratação da HYDAC
Quanto menos umidade e contaminação por partículas houver em seus fluidos operacionais oleosos, mais tempo suas máquinas de têmpera funcionarão de maneira confiável – livres de paradas não programadas. Garanta a qualidade a longo prazo dos seus fluidos hidráulicos e fluidos de processo com nosso sistema de desidratação. A série modular monitora permanentemente a umidade e, portanto, aumenta a disponibilidade e a segurança do seu sistema de têmpera.
Válvulas coaxiais da HYDAC
Válvulas de comutação rápida são muito procuradas em sistemas de têmpera por indução. Elas são essenciais para alcançar o resultado de têmpera desejado. Por isso vale a pena investir em válvulas coaxiais que atendam às suas necessidades. Livres de vazamentos, compactas e de baixa manutenção. Você está em segurança com as válvulas coaxiais da HYDAC.
Tecnologia de fixação da HYDAC
Em plantas de têmpera, há muitas aplicações onde é necessária uma tecnologia de fixação confiável. Além da linha padrão, a HYDAC também fornece soluções personalizadas. Com a produção própria totalmente automatizada, realizamos seus desejos no menor tempo possível. Nossa linha de produtos também é complementada por válvulas de esfera que são seguras, duráveis e flexíveis em operação.