Vasta experiência na indústria de petróleo, gás e offshorePresença global com fábricas internacionais
Seja upstream, midstream ou downstream – a HYDAC ajuda você a encontrar as soluções mais eficazes para seus desafios. Fornecemos uma variedade de produtos para suas aplicações onshore, offshore e submarinas. Do componente ao sistema completo.
Eficiência energética
São necessárias soluções inovadoras para reduzir as emissões de CO2 na indústria de petróleo e gás. O armazenamento e a recuperação ideais de energia para seus sistemas representam uma contribuição significativa e de longo prazo para o meio ambiente, ao mesmo tempo em que reduzem os custos do ciclo de vida. A HYDAC auxilia você nessa jornada com componentes e sistemas otimizados.
Eficiência energética na indústria de petróleo e gás:
Nossas soluções de produtos
Acumuladores HYDAC e QHP
Desenvolvidos para aplicações de vedação mecânica, topside e subaquáticas: acumuladores de bexiga e acumuladores de pistão HYDAC & QHP armazenam sua energia de forma confiável. Sejam elastômeros especiais, materiais de aço ou conexões – nos adaptamos à sua aplicação. Saiba mais sobre nossa linha de acumuladores tecnológicos.
Filtração hidráulica HYDAC
Nossas soluções de filtragem hidráulica com tecnologia de elementos otimizada são a escolha perfeita para o uso eficiente dos recursos. Com manuseio simples e alto desempenho de filtração, são mais adequadas para uso em aplicações onshore e offshore.
Cilindros hidráulicos HYDAC
Conte com a máxima segurança e uso mínimo de recursos! Nossos cilindros hidráulicos altamente eficientes para controle de circuito aberto e circuito fechado atendem aos requisitos mais rigorosos graças ao seu alto nível de eficiência. É possível realizar modificações personalizadas a qualquer momento – entre em contato conosco agora.
Unidade de potência hidráulica HYCOM
Maior eficiência com nossa vasta experiência em sistemas hidráulicos – a Unidade de Potência Hidráulica HYCOM é ideal para uso em plataformas offshore (compensação de ondas) ou fundações de turbinas eólicas. Entre em contato conosco para saber mais sobre nossas unidades de potência hidráulica.
Microbombas BIERI
As ferramentas de perfuração para extração de petróleo estão sujeitas a condições climáticas extremas. As microbombas confiáveis da BIERI ajudam você a garantir o funcionamento ideal de suas ferramentas de perfuração. Descubra nossa ampla variedade de microbombas BIERI.
Sensores HYDAC
Sejam pressostatos, transmissores de pressão Delta P ou sensores de pressão em designs padrão ou redundantes – nossos sensores certificados são ideais para uso em atmosferas potencialmente explosivas. Aproveite os benefícios das nossas soluções duráveis e robustas para suas aplicações onshore, offshore e submarinas.
Sustentabilidade
Um desafio mundial que precisa ser enfrentado em todos os setores: a sustentabilidade desempenha um papel muito importante na indústria de petróleo e gás. Da filtragem e resfriamento a conceitos de acionamento eficientes – com nossos produtos, você pode economizar recursos a longo prazo. Trabalhamos com você para descobrir o potencial da sua aplicação offshore, onshore ou submarina. Para operação sustentável do sistema!
Sustentabilidade na indústria de petróleo e gás:
Nossas soluções de produtos
Filtro de retrolavagem automático HYDAC AutoFilt® RF3
Proteja suas bombas de alta pressão e sistemas de membrana – nosso RF3 provou ser altamente bem-sucedido para filtragem grosseira de água de injeção. A filtragem ideal leva a menos desgaste nas máquinas e sistemas a jusante. Qualidade comprovada com os filtros de retrolavagem automáticos da HYDAC.
Mais informações sobre o HYDAC AutoFilt®
Filtro de processo em linha HYDAC PLF1
Compacto, durável, fácil de usar – nosso filtro de processo em linha é feito sob medida para sua aplicação. Isso permite alcançar uma excelente eficiência de filtragem, bem como uma baixa pegada de carbono. Ideal para filtragem fina em sistemas de injeção de água de superfície.
Tecnologia de resfriamento HYDAC
O gerenciamento térmico sob medida pode reduzir o consumo de recursos em aplicações onshore e offshore. Com a HYDAC ao seu lado, você otimiza o resfriamento do seu sistema híbrido e do sistema de baterias. Descubra nossa ampla variedade de soluções de resfriamento e soluções de controle de temperatura.
Sistema de acionamento de velocidade variável HYDAC KineSys
Mais eficiência e complexidade reduzida graças a um design baseado nas necessidades. Seja refrigerando inversores ou fornecendo rolamentos de engrenagens e rolamentos de motores com óleo lubrificante – nossa tecnologia de acionamento fornece energia sob demanda.
Válvula de esfera subaquática HYDAC
Nossa válvula subaquática compacta com esfera flutuante e sede bidirecional é ideal para uso em aplicações temporárias. É possível operar com ROVs de um ou dois lados com baixos requisitos de torque. Design ideal para controle elétrico com baixo torque e produzido em material NORSOK M630/ASTM. Nossas válvulas de esfera subaquáticas são certificadas pela DNV-GL de acordo com a ISO 10423 - exigência de desempenho 1 (PR1).
Sistema de lubrificação por óleo HYDAC
Tamanhos padronizados, modulares e variáveis: os sistemas de óleo lubrificante da HYDAC com tecnologia de desgaseificação patenteada podem ser adaptados a qualquer desafio. Entre em contato com nossos especialistas agora para encontrar maneiras sustentáveis de reduzir os custos e as emissões de CO2!
Disponibilidade do sistema
Quer saber como otimizar seus resultados operacionais? Com nossa vasta experiência, podemos mostrar o caminho para você. Sejam unidades de condicionamento de fluidos, software inteligente ou serviços de laboratório – a HYDAC oferece uma ampla variedade de produtos para suas aplicações upstream, midstream e downstream. Melhoramos a produtividade do seu sistema com tempos de serviço e manutenção coordenados.
Disponibilidade do sistema na indústria de petróleo e gás:
Nossas soluções de produtos
Unidade de desidratação a vácuo HYDAC FAM Ex
Operação segura nas zonas 1 e 2 de atmosfera explosiva a gás: a versão Ex do HYDAC FluidAqua Mobil garante a desidratação, desgaseificação e filtração segura de seus fluidos hidráulicos e de lubrificação. Com nossa variedade de tamanhos e versões, você encontrará a unidade de potência que se adapta perfeitamente à sua aplicação.
Pacote HYDAC SFC
O hardware e o software que impulsionam sua transformação digital: nosso conjunto CMX é uma ferramenta que coleta, estrutura e visualiza os dados dos sensores. Os dados são fornecidos diretamente na nuvem ou em seu servidor local para permitir o monitoramento das condições do sistema.
Pacote de monitoramento de condição da HYDAC para atmosferas potencialmente explosivas
Com o sistema de medição on-line, você pode monitorar a contaminação por partículas sólidas e a condição do fluido em atmosferas potencialmente explosivas (zonas 1 e 2).
As estratégias de manutenção modernas são fáceis de implementar graças ao registrador de dados integrado e à interface de rede HYDAC CSI-C-11.
Filtro off-line HYDAC OLF 15-60 Ex
Nossos filtros off-line HYDAC da série OLF 15/30/45/60 ATEX trabalham em atmosferas potencialmente explosivas como filtros off-line robustos para aplicações estacionárias em sistemas hidráulicos e sistemas de lubrificação com grandes volumes de óleo. Saiba mais agora!
Elementos filtrantes HYDAC Stat-Free®/Stat-X®
Proteja seus filtros contra faíscas e explosões! Nossa tecnologia de elemento filtrante de alta qualidade evita a descarga eletrostática, garantindo uma operação segura. A vida útil do óleo e do elemento filtrante também pode ser aumentada enquanto as trocas de óleo são reduzidas.
Centro de tratamento de fluidos da HYDAC
Você precisa de uma análise profissional de fluidos? Nossos especialistas estão à disposição para ajudá-lo. Em nosso centro de tratamento de fluidos, realizamos testes especializados em suas amostras e sugerimos soluções para restaurar a saúde do sistema. Trabalhamos com você para otimizar a condição de seus fluidos hidráulicos.