Sua parceira certificada para aplicações de motores de grande porte com know-how mundial

Motores de alta rotação

Motores de alta rotação são usados como geradores em usinas de cogeração, em navios e muitas vezes em contêineres padrão. Como parceira de desenvolvimento, a HYDAC pode lhe oferecer o condicionamento completo do diesel: desde a drenagem do tanque diário até a limpeza do combustível nos filtros localizados no motor.

Motores de média rotação

Como podem ser acionados com rapidez e frequência, os motores de média rotação são usados em usinas de energia descentralizadas. A característica principal desses motores é o fornecimento de uma reserva de controle. Sua alta eficiência e baixas emissões também ajudam na transição para energias alternativas. Trabalhe com a HYDAC para otimizar seus sistemas de combustível e óleo lubrificante para uma operação eficiente e sustentável.

Motores de baixa rotação

Os motores de baixa rotação fornecem a energia necessária para alimentar grandes navios de transporte. Para esses motores que funcionam de acordo com o princípio de 2 tempos, o condicionamento de fluidos é o foco principal. A HYDAC cuida da limpeza e drenagem eficiente de seus fluidos operacionais para um uso confiável e ecológico em condições extremas. Podemos ajudá-lo a reduzir a necessidade de investimento e os custos de serviço.

Sustentabilidade e padronização

Nunca perca de vista a operação eficiente e segura do seu motor de grande porte – trabalhamos com você para otimizar seu sistema e encontrar a solução personalizada. Use o potencial da padronização: a adaptação com componentes e sistemas otimizados pode ajudá-lo a economizar a longo prazo no condicionamento do óleo lubrificante e no tratamento do combustível. Entre em contato conosco hoje!

Sustentabilidade e padronização para motores de grande porte: nossas soluções

Condicionamento de óleo de lubrificação HYDAC em fluxo de derivação

Nossa solução de sistema reduz de forma sustentável a carga de trabalho do seu filtro principal e garante a proteção otimizada do motor. Adequado para novos sistemas ou como solução de retrofit, nosso sistema de condicionamento de óleo econômico no fluxo de derivação não interfere no seu circuito de óleo de lubrificação.

Mais informações sobre o Filtro OffLine HYDAC OLF

Módulo de filtro de combustível HYDAC para motores multicombustíveis

Com nossos módulos de filtro de combustível, limpamos e drenamos de forma confiável o combustível do seu motor bi ou tricombustível. Alcançamos o mais alto nível de filtração para prolongar a vida útil do seu sistema de injeção. Saiba mais hoje!

Módulo de filtro automático HYDAC

Seja de descarga contínua ou intermitente: nossos filtros automáticos limpam seus fluidos com eficiência. Aproveite nossas soluções para todos os tipos de requisitos para a classe de limpeza dos seus fluidos. Juntos, podemos otimizar a operação do seu motor de forma sustentável.

Mais informações sobre a HYDAC AutoFilt® RF9

Segurança funcional

Um motor de grande porte em usinas de energia descentralizadas ou como motor principal para navios precisa atender a requisitos de segurança muito rigorosos. A HYDAC é sua parceira para a implementação bem-sucedida de todas as normas de segurança legais. Nossas soluções se concentram em componentes habilitados para SIL, requisitos SOLAS e IMO e regulamentos de classificação, por exemplo.

Saiba mais sobre segurança funcional

Segurança funcional para motores de grande porte: nossas soluções de produtos

Dispositivo de desligamento HYDAC para filtros de gás duplex

Para filtros de gás duplex, usamos a tecnologia de duplo bloqueio e purga para eliminar os gases tóxicos do combustível. Isso permite realizar trabalhos de manutenção durante a operação sem comprometer a saúde humana ou a condição da máquina – 100% de disponibilidade combinada com a máxima segurança.

Mais informações sobre o HYDAC GxF

Condicionamento de óleo de lubrificação HYDAC

Condicionamento sustentável do seu óleo de lubrificação graças à unidade de tratamento de resíduos testada e aprovada em conjunto com nossos filtros automáticos. Aumente a segurança e a disponibilidade do seu motor e aproveite a solução sem separadores da HYDAC que economiza tempo e dinheiro.

 

Limpeza de óleo hidráulico HYDAC

Os componentes hidráulicos do seu motor de 2 tempos estão em boas mãos: nossos filtros automáticos garantem que o óleo de lubrificação usado atenda aos mais rigorosos requisitos de limpeza – para proteger seus sistemas hidráulicos e garantir a operação sustentável do motor.

Mais informações sobre a HYDAC AutoFilt® RF9

Utilidades da Usina

Reconhecer quando uma ação é necessária desde o início exige sensores e sistemas coordenados para monitorar a condição de seus motores de grande porte. Isso permite aumentar a disponibilidade e a produtividade do seu sistema a longo prazo. Para o bom funcionamento do seu motor com intervalos de serviço e manutenção otimizados, a HYDAC é sua parceira ideal. Com experiência mundial no monitoramento, análise e condicionamento de fluidos.

Utilidades da Usina para motores de grande porte: nossas soluções

Pressostatos HYDAC para monitorar a contaminação do filtro

Nossos pressostatos podem ser usados para monitorar a contaminação dos seus filtros. Os limites personalizados são detectados de forma confiável – para proteger seu sistema com maior disponibilidade e custos operacionais reduzidos.

Mais informações sobre o pressostatos HYDAC

Sensor HYDAC para monitoramento de partículas metálicas no circuito de óleo lubrificante

Nosso sensor de contaminação metálica detecta e classifica partículas metálicas de desgaste no óleo lubrificante. Detecte danos antecipadamente com o monitoramento contínuo das condições e evite paradas não programadas.

Mais informações sobre o HYDAC MSC 1000

Módulo sensor HYDAC para monitoramento da condição do combustível diesel

O módulo sensor de contaminação testado e aprovado da HYDAC é um sistema compacto de monitoramento online de condições para monitorar a condição de combustíveis diesel. Mantenha o controle da limpeza do seu diesel em todos os momentos – evite a perda de eficiência e o desgaste prematuro em tempo hábil.

Mais informações sobre o HYDAC CSM-E