De componentes individuais a sistemas complexos
Gostamos de enfrentar os desafios na engenharia de máquinas-ferramenta

Usinagem: tornear, serrar, fresar e retificar

Tornos, centros de usinagem, retificadoras e serras são indispensáveis na indústria. As tendências na engenharia de máquinas-ferramenta estão levando a uma maior eficiência e conservação de recursos na produção. Um aumento geral na produtividade graças a processos automatizados e análise inteligente de dados com soluções IIoT também é um fator importante. Nossos especialistas irão ajudá-lo a otimizar de forma sustentável a disponibilidade do seu sistema, bem como o consumo de energia e matéria-prima.

Baixar folhetos

Energia térmica: soldagem, laser, têmpera e junção

Os processos de corte térmico, têmpera e junção usando soldagem, laser e sistemas de têmpera representam regularmente desafios para os fabricantes de máquinas, especialmente quando estratégias de refrigeração personalizadas e refrigeração com otimização de energia estão envolvidos. Como fornecedor completo, a HYDAC pode usar sua vasta experiência em tecnologia de filtros, sensores e tecnologia de acionamento para fornecer consistentemente as soluções certas para a operação ideal do seu sistema. Também podemos fornecer suporte a você com tópicos relacionados à conservação de recursos, eficiência de custos e aumento da produtividade.

Parceria de sistema e parceria de desenvolvimento

A automação de máquinas-ferramenta está progredindo. Ele precisa ser energeticamente eficiente e ter o menor impacto possível no meio ambiente. Seja um novo desenvolvimento ou um retrofitting das suas máquinas-ferramenta – trabalhamos com você para encontrar o potencial de desenvolvimento das suas máquinas. Para poder oferecer suporte à sua engenharia de máquinas-ferramenta da melhor maneira possível, contamos com nossa vasta experiência e um conhecimento técnico completo de suas máquinas.

Retrofitting e modernização

Para usar o maquinário existente de forma eficaz e eficiente por mais tempo, os usuários finais estão cada vez mais iniciando projetos de modernização envolvendo todos os tipos de máquinas-ferramenta. Nossos especialistas da HYDAC podem fornecer suporte a você tanto no lado OEM quanto no lado MRO com vários requisitos em projetos de retrofitting e otimização de recursos. Nesse contexto, também fornecemos suporte a prestadores de serviços especializados na implementação bem-sucedida de projetos.

Retrofitting de máquinas-ferramenta: nossas soluções de produtos

Sistemas de refrigeração fluido-ar HYDAC

Os sistemas de refrigeração fluido-ar da HYDAC combinam um tanque de plástico, bomba de circulação, elemento de refrigeração e ventilador em dimensões compactas e são perfeitos quando é necessária uma refrigeração econômica e eficaz para meios acima da temperatura ambiente. Nossos sistemas FLKS estão disponíveis em vários tamanhos e podem atingir até 4,5 kW/K de capacidade de refrigeração e até 300 l/min de capacidade de bomba. Como característica especial para projetos de retrofitting, sistemas FLKS selecionados estão disponíveis com tecnologia de 24 volts. Isso torna esses dispositivos compatíveis com praticamente qualquer máquina.

Mais informações sobre o FLKS

Trocadores de calor de placas HYDAC WTRE

Como fornecedor completo em tecnologia de refrigeração, a HYDAC também fornece trocadores de calor de placas com controle de circuito fechado. Eles são usados para criar um circuito intermediário para refrigerar os fusos do motor, acionamentos, unidades de potência e/ou refrigerantes com a água de refrigeração disponível na fábrica. Isso reduz drasticamente o tempo de funcionamento do sistema de refrigeração ativo instalado, economizando tecnologia e recursos. O controlador instalado permite controlar a temperatura do meio com um ponto de ajuste fixo ou com base na temperatura ambiente ou na temperatura da máquina.

Suporte de Engenharia HYDAC

Com seu amplo portfólio de produtos, o grupo HYDAC pode fornecer subsistemas personalizados adequados às suas necessidades. As soluções assumem a forma de várias combinações de nossos produtos de hidráulica, refrigeração, filtração, eletrônica e tecnologia de montagem, tudo dependendo dos requisitos. Eles também permitem atualizar as funções existentes e integrar novas funções nas máquinas que estão sendo atualizadas.  

Mais informações sobre o suporte de engenharia da HYDAC

Gerenciamento Térmico

O gerenciamento térmico baseado nas necessidades pode aumentar de forma sustentável a eficiência e a vida útil de suas máquinas-ferramenta. Como especialista em todas as tarefas de refrigeração e controle de temperatura, a HYDAC fornece soluções e sistemas de gerenciamento térmico – para aplicações em tecnologia de produção térmica e produção de acionamento elétrico e bateria. Como um fornecedor completo para engenharia de máquinas-ferramenta, fornecemos soluções para todos os projetos de refrigeração – refrigeração a água, ar e compressor. Estamos altamente empenhados em usar os recursos disponíveis de forma responsável e em reaproveitar qualquer perda de calor que seja inevitável. Com nossa tecnologia inovadora, somos capazes de projetar com a melhor qualidade possível.

Gerenciamento térmico para máquinas-ferramenta: nossas soluções de produtos

Sistemas de refrigeração fluido-ar HYDAC

Os sistemas de refrigeração fluido-ar da HYDAC combinam um tanque de plástico, bomba de circulação, elemento de refrigeração e ventilador em dimensões compactas e são perfeitos quando é necessária uma refrigeração econômica e eficaz para meios acima da temperatura ambiente. Nossos sistemas FLKS estão disponíveis em vários tamanhos e podem atingir até 4,5 kW/K de capacidade de refrigeração e até 300 l/min de capacidade de bomba. Como característica especial para projetos de retrofitting, sistemas FLKS selecionados estão disponíveis com tecnologia de 24 volts. Isso torna esses dispositivos compatíveis com praticamente qualquer máquina.

Mais informações sobre o FLKS da HYDAC

Sistemas de refrigeração fluido-água HYDAC

Os sistemas de refrigeração fluido-água são usados em circuitos de água glicol ou óleo mineral. Eles permitem o uso com eficiência energética da infraestrutura existente do edifício da fábrica para refrigerar máquinas e sistemas. Se houver água de refrigeração disponível, esse sistema de refrigeração é a solução a ser escolhido. Isso ocorre porque combina a possibilidade de refrigeração abaixo da temperatura ambiente com dissipação de calor muito baixa diretamente para o ambiente. A HYDAC fornece várias tecnologias opcionais de controle de temperatura e permite capacidades de refrigeração de até 250 kW em vários tamanhos.

Mais informações sobre o FWKS da HYDAC

Unidade de refrigeração HYDAC RFCS

Os sistemas de refrigeração ativos permitem a refrigeração de alta precisão (± 0,1 K) de máquinas e sistemas mesmo abaixo da temperatura ambiente, independentemente da infraestrutura disponível no prédio da fábrica. A HYDAC fornece esses dispositivos como unidades embutidas ou unidades adicionais em vários tamanhos para capacidades de refrigeração de até 200 kW. O princípio misturador patenteado e eficiente em termos energéticos combinado com uma bomba de imersão sem vedação completam este sistema, tornando-o uma solução completa para máquinas-ferramenta.

Mais informações sobre o RFCS da HYDAC

Placas frias HYDAC

As placas frias são usadas sempre que os componentes eletrônicos precisam operar com um alto nível de desempenho e precisam ser refrigerados diretamente. Os componentes que devem ser refrigerados são montados diretamente nas placas frias, e um fluido refrigerante circula através da placa e canaliza efetivamente o calor dissipado. O próprio fluido refrigerante pode ser fornecido e devolvido aos vários sistemas de refrigeração da HYDAC. As placas frias HYDAC apresentam um projeto personalizado, qualidade de primeira classe e dimensões de até 1.600 mm x 750 mm.

Segurança Funcional e Segurança do Trabalho

Como resultado das regulamentações legais atuais em nível europeu e nacional, como a Diretiva de Máquinas 2006/42/EC e a NR-12, os operadores de máquinas precisam se concentrar na saúde e segurança ocupacional funcional e mais proteção nas estações de trabalho de produção nas fábricas. Esses regulamentos exigem que os fabricantes continuem criando novas e documentadas soluções de segurança. Nossos especialistas da HYDAC podem fornecer suporte a você e seus colegas com serviços personalizados, como consultoria durante a fase de planejamento do projeto e cálculos de sistema para integrar subsistemas projetados em sua estratégia de segurança, para que todos os requisitos impostos a você sejam atendidos.

Saiba mais sobre segurança funcional

Segurança funcional e segurança ocupacional para máquinas-ferramenta: nossas soluções de produtos

Sensores HYDAC para circuitos de segurança e funções de segurança

A HYDAC fornece transmissores de pressão e transmissores de posição linear para aplicações em instalações e sistemas funcionalmente seguros até SIL 2 (IEC 61508) ou PL d (ISO13849). Eles têm dois canais e/ou são equipados com funções de autodiagnóstico e, portanto, são adequados para uso em aplicações críticas de segurança.

Atuadores HYDAC com monitoramento eletrônico de posição e tecnologia proporcional

O uso de válvulas com monitoramento de posição é outra maneira dos fabricantes de máquinas atenderem aos requisitos de segurança funcional (ISO 13849). Os requisitos relacionados à segurança também podem ser atendidos com o uso correto de válvulas proporcionais. Como fabricante com vasta experiência em tecnologia de válvulas, fornecemos uma ampla variedade de produtos adequados para esta finalidade.

Eficiência energética e custo-benefício

Por muito tempo, os assuntos conservação de recursos e redução de CO2 não foram apenas sobre o meio ambiente, mas também sobre o aspecto financeiro. Emissões elevadas de CO2 caminham lado a lado com custos elevados. Esta é mais uma razão para os fabricantes de máquinas darem importância ao desenvolvimento de máquinas-ferramenta com eficiência energética. Afinal, os usuários finais e consumidores querem que os bens sejam produzidos de forma econômica que conserve os recursos. Nós fornecemos suporte a você nisso com serviços e produtos personalizados.

Eficiência energética para máquinas-ferramenta: nossas soluções de produtos

Sistemas de desidratação e condicionamento HYDAC

A HYDAC possui um amplo portfólio de soluções profissionais para aumentar a vida útil de meios hidráulicos e de lubrificantes. Os óleos podem ser desidratados, desgaseificados e liberados do verniz usando uma variedade de métodos. Os sistemas estão disponíveis em versões móveis e industriais.

Mais informações sobre sistemas de desidratação e sistemas de condicionamento HYDAC

Linha de refrigerador de propano HYDAC RFCS-Smart

O novo refrigerador RFCS S0 da linha SMART permite que o propano seja usado como refrigerante. Comparado com as unidades de refrigeração já em uso, o propano tem um valor GWP muito baixo, próximo de 3. Apesar de usar este refrigerante ecológico, a unidade de refrigeração usa tecnologia testada e comprovada, tem um tamanho compacto e permite uma capacidade de refrigeração de até 1,5 kW.    

Solução de acionamento de velocidade variável HYDAC KineSys

Se for necessária uma ampla faixa de vazões na hidráulica com relações de pressões constantes, acionamentos de velocidade variável possibilitam fornecer sempre a capacidade precisa exigida pelo sistema. A HYDAC oferece dois sistemas para isso: a unidade CO3 padronizada de baixo custo e a unidade DVA personalizável que está disponível em várias classes de capacidade de até 22 kW.

Mais informações sobre o HYDAC KineSys DVA

Tecnologia de elemento filtrante HYDAC Stat-X®

Nos últimos anos, a tendência para fluidos hidráulicos isentos de cinzas, sistemas mais compactos e filtração mais fina levou a problemas crescentes com carga e descarga eletrostática em sistemas hidráulicos e de óleo lubrificante, levando a uma degradação muito mais rápida do óleo. Com a tecnologia pioneira de elementos Stat-X®, a HYDAC comprovadamente torna possível reduzir esta carga e descarga eletrostática no filtro, proporcionando ao mesmo tempo uma excelente filtração ultrafina.

Mais informações sobre HYDAC Stat-X® 

Automação, digitalização e indústria 4.0

Com o monitoramento automático da pressão de pré-carga do acumulador, a solução de computação de ponta DATA+, nossos sensores inteligentes e o pacote escalável HYDAC CMX Suite (que consiste de nosso software especialmente desenvolvido como uma solução em nuvem ou local), podemos fornecer suporte a você no monitoramento dos vários tipos de máquinas-ferramenta e usá-lo como base para determinar o potencial de ação. Esta análise constante da máquina leva a um aumento da disponibilidade da máquina, melhorias de desempenho e qualidade e fundamentalmente a uma melhoria nos principais índices de OEE da sua empresa.

Automatização de máquinas-ferramenta: nossas soluções de produtos

Unidade de energia HYDAC smart start-stop CO1S

Para que as unidades hidráulicas funcionem com eficiência, elas precisam ser operadas dentro dos parâmetros operacionais prescritos. Unidades de energia convencionais têm opções limitadas quando se trata de monitoramento de condição. A unidade smart start-stop CO1S da HYDAC permite uma comunicação constante entre a unidade e a máquina graças à integração da tecnologia IO-Link. Isso significa que as pressões, tempos de operação, temperaturas e a vida útil restante do filtro podem ser monitoradas. Esses dados formam a base da alta disponibilidade da máquina, manutenção preventiva com base nas necessidades e novos modelos de pagamento, como “pagamento por uso”.

Mais informações sobre o HYDAC CO1S

 

Sensores inteligentes HYDAC

O uso de sensores inteligentes desempenha um papel importante na implementação bem-sucedida de projetos I4.0 em máquinas-ferramenta. A HYDAC fornece uma ampla variedade de diferentes sensores para essa finalidade. Muitos destes sensores estão disponíveis com interfaces IO-Link e oferecem várias opções de diagnóstico, como monitoramento da faixa de medição de temperatura do dispositivo e tempos de operação padronizados por temperatura, para citar apenas alguns.

Mais informações sobre os sensores HYDAC

Gerenciamento de refrigerante HYDAC FCU 5000

Automatize o gerenciamento do refrigerante da sua máquina. A unidade de controle de fluido 5000 mede a concentração precisa, valor de pH, condutividade elétrica e temperatura do seu refrigerante. O reabastecimento totalmente automático garante que os níveis de concentração permaneçam estáveis. O nível do tanque também é mantido no nível desejado graças ao reabastecimento inteligente. Painéis de controle, recomendações ativas de ação, alertas por e-mail para o pessoal caso ocorram problemas e dados incorporados na nuvem completam nosso pacote completo no espírito da Indústria 4.0. Graças aos nossos controladores de fluido, até 10 pontos de medição podem ser conectados.

Mais informações sobre o HYDAC FCU 5000

Filtro de retrolavagem automática AutoFilt®

Os processos de usinagem mecânica contaminam os refrigerantes utilizados. Isso significa que os filtros são necessários para que a produção funcione perfeitamente. E é exatamente aqui que os nossos filtros de retrolavagem automática entram em uso. Eles funcionam de acordo com o princípio de funcionamento de um filtro de superfície e sua limpeza é feita automaticamente com a retrolavagem automática. O resultado: suas máquinas-ferramentas podem continuar funcionando ininterruptamente enquanto nossos filtros removem as partículas prejudiciais, permitindo que o trabalho continue sem interrupções ou tempos de inatividade. Ao mesmo tempo, você também usa menos refrigerante graças à filtração cuidadosa.


Mais informações sobre filtros de retrolavagem automática
 

Somos o seu parceiro para a indústria de máquinas-ferramenta Como a HYDAC pode beneficiar você

Local para os locais

Engenharia de fluidos “Made in Germany”

Custos operacionais reduzidos graças à eficiência energética, disponibilidade do sistema, conservação de recursos e confiabilidade do processo.

Linha de produtos

Redução no número de fornecedores

A compra eficiente economiza tempo e dinheiro – e quando você acessa nossa ampla variedade de produtos, obtém tudo de uma única fonte.

Parceiros de desenvolvimento

Parceria de desenvolvimento

Soluções inovadoras para suas necessidades específicas – através de uma estreita colaboração como parceiros iguais.

Localização

Suporte no mundo todo

Pense globalmente, aja localmente – graças à rede global da HYDAC, que se estende a 51 países, nossos especialistas estão sempre por perto.

Catálogos HYDAC sobre máquinas-ferramenta